Calibrador/Termômetro
2 canais para medição de temperatura de termopar (T1 e T2) com ajuste de offset Botão ... Ele é projetado para usar os termopares tipo K/J/T/E/R/S/N/L/U/B/C como sensores de ...
https://br.omega.com/pptst/CL3515R.html - 87K - 11/2/2025

Condicionadores de Sinal com Entrada de Corrente AC e DC
Módulos de entrada de tensão, corrente, frequência, resistência, potenciômetro, termopar, RTD e célula ... do sinal não-linear produzido pelos sensores do termopar. ...
https://br.omega.com/pptst/DRF-IDC_IAC.html - 94K - 11/2/2025

Condicionadores de Sinal com Entrada para Célula de Carga
Módulos de entrada de tensão, corrente, frequência, resistência, potenciômetro, termopar, RTD e célula de carga ... do sinal não-linear produzido pelos sensores do termopar. ...
https://br.omega.com/pptst/DRF-LC.html - 90K - 11/2/2025

Condicionadores de Sinal com Entrada de Tensão AC e DC
Módulos de entrada de tensão, corrente, frequência, resistência, potenciômetro, termopar, RTD e célula de ... do sinal não-linear produzido pelos sensores do termopar. ...
https://br.omega.com/pptst/DRF-VDC_VAC.html - 90K - 11/2/2025
Imagem em breve
Referências Técnicas para Controle e Medição :: Omega Engineering
Acessórios e Instrumentação Células de Carga, Sensores de Força e Transdutores de Torque ... Acesse >> Materiais Técnicos White papers sobre Termopar, termômetro ...
https://br.omega.com/Referencias.html - 56K - 11/2/2025

Indicador para Bancada com Um ou Dez Canais e Saídas e Comunicações...
Painel dianteiro programável para 9 calibrações de termopar Precisão de temperatura de ... digital de bancada de alta precisão que aceita entradas de sensores tipo termopar. ...
https://br.omega.com/pptst/MDS_MDSS.html - 80K - 11/2/2025

Transmissor de Temperatura Infravermelho Fixo | Transmissor Infraverme...
disponíveis de -20 a 500°C Emissividade Fixa a 0.95 Saída 2 fios (4-20 mA) ou 4 fios (tensão/termopar) Versões ... Descrição Essa série de sensores infravermelhos engloba ...
https://br.omega.com/pptst/OS210-150-300-800.html - 87K - 11/2/2025

Termopares com Diâmetro Fino de Fio Nu e Isolados
Sensores Pt-100 de Resposta Rápida Elemento Pt-100 Exposto com Fios de Ligação com Isolamento ... » Série XC Série XC Elementos Termopar com Isolamento em Nextel para Alta ...
https://br.omega.com/subsection/termopares-diametro-fino-fio-nu-isolados.html - 96K - 11/2/2025

Sensor Transmissor de Temperatura Infravermelho de -18 até 538°C
Emissividade Ajustável de 0,10 a 1,0 Leituras rápidas, precisas e repetidas Termopar tipo K, de ... 4 (IP65) Modelos com cabeçotes de sensores de alta temperatura disponível ...
https://br.omega.com/pptst/OS101E.html - 90K - 11/2/2025

Termopares Autoadesivos, aderentes a superfícies e tipo Arruela
SA1XL - pacote com 5 SA1XL - pacote com 5 Termopar de Superfície "Tudo-em-Um" Cabo termopar ... E PREÇOS » Série HFS Série HFS Sensores de Fluxo de Calor de Película Fina - ...
https://br.omega.com/subsection/termopares-autoadesivos-arruela.html - 86K - 11/2/2025

Sensores de Temperatura
VER MODELOS E PREÇOS » Sondas Termopar com Cabeçote de Proteção Industrial VER MODELOS E ... de vidro VER MODELOS E PREÇOS » Sensores Wireless Sensores Wireless Novo ...
https://br.omega.com/subsection/sensores-temperatura.html - 206K - 11/2/2025

Sensores de Temperatura e Instrumentos
Sensores de Temperatura e Instrumentos Série CNi8C Série CNi8C Controladores PID de ... » DP41-B DP41-B Medidor de Temperatura, Termopar, Pt-100, Deformação e Processo, de ...
https://br.omega.com/subsection/sensores-temperatura-instrumentos.html - 169K - 11/2/2025

Sensores de Temperatura infravermelhos
Temperatura infravermelhos Os sensores de temperatura infravermelhos são perfeitos para ... VER MODELOS E PREÇOS » Série OS35RS Série OS35RS Termopar Infravermelho Smart-Micro ...
https://br.omega.com/subsection/sensores-temperatura-infravermelhos.html - 106K - 11/2/2025

Sondas Termopar para Uso Especial
Sondas Termopar para Uso Especial Sondas termopar de uso especial são ferramentas essenciais ... para autoclave, de penetração, reforçadas e sensores para montagem em parede. ...
https://br.omega.com/subsection/sondas-termopar-uso-especial.html - 145K - 11/2/2025

Termopares e Sensores Pt-100
Termopares e Sensores Pt-100 Termopares e Termoresistências são sensores de temperatura. O ... Sondas Termopar com Cabeçote de Proteção Industrial VER MODELOS E PREÇOS » (*)SS ...
https://br.omega.com/subsection/termopares-rtds.html - 147K - 11/2/2025

Blocos Terminais para Termopares e Sensores Pt-100
Termopares e Sensores Pt-100 Blocos terminais de termopar Pt-100 são perfeitos para conectar um bloco terminal de montagem em um trilho DIN. Série DRTB Série DRTB Blocos de ...
https://br.omega.com/subsection/blocos-terminais-termopar-rtd.html - 79K - 11/2/2025

Termopares Infravermelhos para Medição Sem Contato
Infravermelhos para Medição Sem Contato Ideais para aplicações de medição, os sensores ... VER MODELOS E PREÇOS » Série OS35RS Série OS35RS Termopar Infravermelho ...
https://br.omega.com/subsection/termopares-infravermelhos-medicao-sem-contato.html - 108K - 11/2/2025

Termopares Portáteis, Sondas de Temperatura de Superfície,...
Com a oferta de sensores de temperatura de superfície, a Omega conta com a possibilidade de ... SA1XL - pacote com 5 SA1XL - pacote com 5 Termopar de Superfície "Tudo-em-Um" Cabo ...
https://br.omega.com/subsection/termopares-medicao-superficie.html - 106K - 11/2/2025

Conectores Sem Fio para Termopares e RTDs
Sem Fio para Termopares e Sensores Pt-100 Conectores sem fio de termopar Pt-100 são compactos, práticos e contam com bateria, o que torna tudo ainda mais fácil. Além disso, ...
https://br.omega.com/subsection/conectores-sem-fio-termopar-rtd.html - 63K - 11/2/2025

Sondas Termopar com Manopla
Termopar com Manopla Com a repetição no momento da utilização de um instrumento, é necessário possuir ... Manopla de sonda Para Sensores de Temperatura M12 VER MODELOS ...
https://br.omega.com/subsection/sondas-termopar-manopla.html - 85K - 11/2/2025

Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos
Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Uma ... de medir e registrar a temperatura é com um termopar. ... A Omega Engineering fornece diferentes sensores/...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/Medicao-de-temperatura-em-ambientes-eletromagneticos.html - 70K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
dados otimizado ou configurado para sensores ou sondas de temperatura (como no caso de um ... Sensor Interno A integração de um termistor ou termopar diretamente a um agente ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

OMEGA Desempenha Papel Notável na Construção do Espelho LSST
expressivas do mesmo lote de fio de termopar que foram, prontamente, disponibilizadas. ... Engineering® Sensores Desempenham Papel Vital no Sucesso de Missão Espacial... ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-espelho-lsst.html - 66K - 11/2/2025

Medição de Corrente Elétrica com um Sistema de Aquisição...
... Esses sistemas geralmente consistem de três componentes, incluindo sensores, circuitos de ... Registro sem Papel Sistema de Aquisição de Dados USB de 8 Canais para Termopar. ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/medicao-corrente-eletrica-sistema-aquisicao-de-dados-tensao.html - 72K - 11/2/2025