Tubular Heater
Please contact our Temperature Engineering department for a viable replacement. APPLICATIONS . Radiant Heating in Room Ambient . Heating High Velocity Air . Low Temperature ...
https://br.omega.com/pptst/RTU_HEATER.html - 81K - 11/2/2025

Elementos termistores, sensores e conjuntos
funcional de redução de desordem em ambientes profissionais dos mais variados tipos ... com recursos pesados, que permitem o uso em ambientes tanto industrial quanto contínuo. ...
https://br.omega.com/section/termistores-sondas-elementos-montagens.html - 122K - 11/2/2025

High Accuracy Handheld Thermometers
Specifications Display: 0.3" (7.62 mm) LCD Indication: °F/°C selectable Operating Range: 0 to 50°C ambient Accuracy Over Time: 90 days: add ±0.05% rdg; 1 year: add 0.1% rdg ...
https://br.omega.com/pptst/450_HANDHELD.html - 84K - 11/2/2025

Handheld Multi-Function Thermo-Hygrometer
The RH650 reads a multitude of important humidity and moisture values including ambient ... SPECIFICATIONS Ambient Temperature Measurement Range/Accuracy: -29 to 75°C (-20 to ...
https://br.omega.com/pptst/RH650.html - 85K - 11/2/2025

WIND TUNNEL | Heated
loop wind tunnel that provides a convenient, accurate system for thermally characterizing PCBs and individual components at elevated temperatures from ambient to 85°C (185ºF). ...
https://br.omega.com/pptst/WT-3115.html - 83K - 11/2/2025

Registradores de Dados de pH, fluxo e nível
Ultrassônico Portátil VER MODELOS E PREÇOS » Novo HHEM-SD1 HHEM-SD1 MEDIDOR AMBIENTAL PORTÁTIL COM CARTÃO SD PARA REGISTRO DE DADOS VER MODELOS E PREÇOS » HHF2005HW ...
https://br.omega.com/subsection/registradores-dados-ph-fluxo-nivel.html - 84K - 11/2/2025

Digital Dry Block Heaters
The units accept standard aluminum blocks which makes them perfect for any lab. Specifications Temperature Range: Ambient to 200°C (328°F) Control: Digital Blocks: CL-201, ...
https://br.omega.com/pptst/CL-200.html - 82K - 11/2/2025

Laboratory Non-Gradient Thermal Cyclers
Specifications Temperature Range: 4 to 99°C (39.2 to 210°F) Block Uniformity: ±0.5°C Temperature Accuracy: ±0.5°C, end of program cooling below ambient Maximum Ramp Up Rate: ...
https://br.omega.com/pptst/TCY60_96.html - 81K - 11/2/2025

Heater Hook-up Wire Accessories
Descrição Bus Bars High-temperature wire and bus bars are recommended for connections to heater terminals and for runs in heated zones. When ambient temperature exceeds the ...
https://br.omega.com/pptst/BBS_BBP_RLNC_TOOL.html - 84K - 11/2/2025

MANÔMETRO DIGITAL PARA APLICAÇÕES SANITÁRIAS/DE LIMPEZA EM...
digital extremamente durável projetado para resistir a ambientes industriais agressivos. ... e emissões industriais IEC61326 para ambientes industriais Exatidão: normalmente, ...
https://br.omega.com/pptst/DPGM409S.html - 83K - 11/2/2025

Gravadores Circulares
ambiental são ideais para processos relacionados ao controle e manutenção de tempo em automação industrial. Por isso, seus gráficos são programados conforme o período ...
https://br.omega.com/subsection/gravadores-circulares-ambiental.html - 74K - 11/2/2025

Gravadores Verticais
Gravadores Verticais Gravadores verticais ambiental se aplicam de maneira linear à gravação de processos contínuos. Além disso, contam com seções do papel que podem ser ...
https://br.omega.com/subsection/gravdores-verticais-ambiental.html - 59K - 11/2/2025

Gravadores Híbridos
e ambiental servem para papel e digital, com fácil leitura e armazenamento de dados
https://br.omega.com/subsection/gravadores-hibridos-ambiental.html - 62K - 11/2/2025

Gravadores de Mesa
ambiental são parecidos com o de estilo vertical, porém, são ideais para uso em pesquisa, desenvolvimento e produção, bem como em aplicações de serviço e em educação
https://br.omega.com/subsection/gravadores-mesa-ambiental.html - 58K - 11/2/2025

Gravadores X-Y
ambiental aceitam duas entradas e oferecem precisão, com um comparativo entre tabela e gráfico. Além disso, contam com utilização massiva para determinar a relação entre ...
https://br.omega.com/subsection/gravadores-x-y-ambiental.html - 54K - 11/2/2025

Bombas peristálticas
Simplicidade excepcional, fácil utilização e capacidade variável de vazão. Ideais para uso em ambientes estéreis, corrosivos, ou ambientes de operação de vazão de fluido ...
https://br.omega.com/subsection/bombas-peristalticas.html - 64K - 11/2/2025

Medidores de Precisão para Bancada
Bancada Medidores de precisão de bancada ambiental são ferramentas transportáveis que fornecem temperaturas controladas com alta estabilidade e uniformidade em qualquer ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-precisao-bancada-ambiental.html - 66K - 11/2/2025

Termopares e Sondas Termopares
Termopares e Sondas Termopares Sondas termopares são instrumentos perfeitos para ambientes industriais, com o reforço necessário para cada aplicação Série DRTB Série DRTB ...
https://br.omega.com/subsection/termopares-sondas-termopares.html - 110K - 11/2/2025

Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA
Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA Poços termométricos sólidos revestidos em PFA toleram ambientes químicos agressivos, tornando o local ideal para uso em ...
https://br.omega.com/subsection/pocos-termometricos-solidos-revestidos-pfa.html - 59K - 11/2/2025

Manômetros preenchidos com líquido
Manômetros preenchidos com enchimento líquido minimiza o efeito de ambientes severos, protege as partes internas do medidor e proporciona uma lubrificação contínua do ...
https://br.omega.com/subsection/manometros-preenchidos-liquido.html - 63K - 11/2/2025

Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos
Técnicos Mais Artigos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Uma das maneiras mais fáceis de medir ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/Medicao-de-temperatura-em-ambientes-eletromagneticos.html - 70K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... mais comum para medir a pressão em ambientes quentes e, embora reduzam calor com um ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
propelente, devem ser mantidos em ambientes controlados durante todas as fases de ... Transporte Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Monitoramento da ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
Isso impede que os registradores de sensor interno usados em ambientes de alta temperatura ... Trata-se o problema de fazer medições em ambientes quentes ou frios demais usando um ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... das normas de órgãos de controle ambiental (CETESB, FEPAM) ou para verificar ... Monitoramento | Produtos Relacionados Monitoramento Ambiental e Gravação pela Internet, ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
o transdutor ou transmissor e sua fonte de energia devem ser adequados a esses ambientes. ... vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
Deve-se sempre dar a mais alta prioridade à segurança em instalações com maquinário de produção. Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Indústria 4.0 - A ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 11/2/2025

Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
... e Elementos de Refrigeração A medição de pressão é muitas vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados em fabricação industrial... ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 11/2/2025

Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
... de choque, carregamento fora do centro e a necessidade de proteção ambiental. ... As células de carga para ambientes ao ar livre devem ser especificadas para atender aos ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 72K - 11/2/2025

OMEGA Desempenha Papel Notável na Construção do Espelho LSST
... Papel Notável na Construção do Espelho LSST Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Aplicações de Medidor de Painel Digital Artigos Técnicos - OMEGA ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-espelho-lsst.html - 66K - 11/2/2025