| 

Resultados

resultados para Ambiental

Monitoramento Ambiental e Gravação pela Internet, Temperatura...
Monitoramento Ambiental e Gravação pela Internet, Temperatura + Umidade e Ponto de Orvalho Série iSD Monitoramento Ambiental e Gravação pela Internet, Temperatura + Umidade e ... https://br.omega.com/pptst/ISD-TH.html - 87K - 11/2/2025

MEDIDOR AMBIENTAL PORTÁTILCOM CARTÃO SD PARA REGISTRO DE DADOS
MEDIDOR AMBIENTAL PORTÁTIL COM CARTÃO SD PARA REGISTRO DE DADOS HHEM-SD1 MEDIDOR AMBIENTAL PORTÁTILCOM CARTÃO SD PARA REGISTRO DE DADOS | HHEM-SD1 imagem meramente ilustrativa ... https://br.omega.com/pptst/HHEM-SD1.html - 82K - 11/2/2025

Imagem em breve

Ambiental
Ambiental Registrador de Dados de Temperatura/Umidade Relativa com Monitor OM-DVTH O Registrador de Dados OM-DVTH com monitor é um aparelho versátil, fácil de usar em inúmeras ... https://br.omega.com/vhem/ - 111K - 11/2/2025

Buscadores de Produto

Ambiental
Tipo de Medição Qualquer Temperatura Umidade Ponto de Orvalho Pressão Análise de Gases Imagem Térmica Velocidade do Ar Luz Som Gauss Distância Imagem Estilo Qualquer Monitor ... https://br.omega.com/guides/environmental.html - 81K - 11/2/2025

Relative Humidity/Ambient Temperature Transmitters
Ambient Temperature Transmitters HX94B Relative Humidity/Ambient Temperature Transmitters | HX94B Relative Humidity/Ambient Temperature Transmitters imagem meramente ilustrativa ... https://br.omega.com/pptst/HX94B.html - 87K - 11/2/2025

Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos
Técnicos Mais Artigos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Uma das maneiras mais fáceis de medir ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/Medicao-de-temperatura-em-ambientes-eletromagneticos.html - 70K - 11/2/2025

Células de Carga com proteção Ambiental modelos: Métrico...
Células de Carga com proteção Ambiental modelos: Métrico e Imperial Série LCCD/LCMCD Células de Carga com proteção Ambiental modelos: Métrico e Imperial | Série LCCD/... https://br.omega.com/pptst/LCMCD.html - 85K - 11/2/2025

Imagem em breve

OMEGA(tm) apoia um dos maiores projetos de recuperação ambiental...
OMEGA(tm) apoia um dos maiores projetos de recuperação ambiental do Brasil Equipamentos ... dos maiores projetos de recuperação ambiental do Brasil na parceria com o Instituto ... https://br.omega.com/noticias/olhos-dagua.html - 60K - 11/2/2025

Imagem em breve

Tecnologia da OMEGA(tm) favorece recuperação do Vale do Rio...
Tecnologia da OMEGA(tm) favorece recuperação do Vale do Rio Doce Tragédia ambiental em ... do ano passado com objetivo de apoiar o reconhecido trabalho ambiental do Instituto. ... https://br.omega.com/noticias/rio-doce.html - 57K - 11/2/2025

Gravadores Circulares
ambiental são ideais para processos relacionados ao controle e manutenção de tempo em automação industrial. Por isso, seus gráficos são programados conforme o período ... https://br.omega.com/subsection/gravadores-circulares-ambiental.html - 74K - 11/2/2025

Sondas Industriais
Industriais Sondas industriais são ferramentas com recursos pesados, que permitem o uso em ambientes tanto industrial quanto contínuo. Além disso, estão disponíveis em designs ... https://br.omega.com/subsection/sondas-industriais.html - 113K - 11/2/2025

Termopares Industriais
Termopares industriais são excelentes escolhas para avaliar recursos e permitir o uso em ambientes bem preparados. Com eles, é possível garantir qualidade nos processos de ... https://br.omega.com/subsection/termopares-industriais.html - 111K - 11/2/2025

Gabinetes elétricos de Parede
Projetados para alojar controles elétricos, instrumentos e componentes em condições desde ambientes limpos e internos com Nema tipo 1 até ambientes externos e severos com NEMA ... https://br.omega.com/subsection/gabinetes-eletricos-parede.html - 160K - 11/2/2025

Invólucros de fibra de vidro não-metálicos
elétricos, instrumentos e componentes em condições desde ambientes limpos e internos com Nema tipo 1 até ambientes externos com Nema tipo 3R e 4X. Com eles, você tem em mãos ... https://br.omega.com/subsection/involucros-fibra-vidro-nao-metalicos.html - 82K - 11/2/2025

Bombas Peristálticas
Lab bombas peristálticas possuem simplicidade e eficiência ímpares, pois além de possuir capacidade variável de vazão, são perfeitas para uso em ambientes estéreis, ... https://br.omega.com/subsection/lab-bombas-peristalticas.html - 62K - 11/2/2025

Sondas Revestidas em PFA
As sondas RTD revestidas em PFA são perfeitas para medir a temperatura de soluções químicas cáusticas ou corrosivas em ambientes industriais e em laboratórios Sondas Pt-100 ... https://br.omega.com/subsection/sondas-revestidas-pfa.html - 65K - 11/2/2025

Células de Carga de Tensão/Compressão em Miniatura e Subminiatura
Celulas de carga com tensão e compressão de miniatura e subminiatura são projetadas para ambientes exigentes de automação industrial e robótica, perfeitas para aplicações ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-tensao-compressao-miniatura-subminiatura.html - 91K - 11/2/2025

Sensor Termistor para Montagem em Parede
A sonda termistor de montagem de parede é perfeita para quem procura por uma forma funcional de redução de desordem em ambientes profissionais dos mais variados tipos Série EWS ... https://br.omega.com/subsection/sonda-termistor-montagem-parede.html - 60K - 11/2/2025

Chaves para ambiente perigoso NEMA-4/NEMA-4X
Chaves de ambiente perigoso oferecem uma variedade de interruptores, que ficam alojados em estojos NEMA-4(X) e mantém a projeção contra ambientes agressivos com maior ... https://br.omega.com/subsection/chaves-ambiente-perigoso.html - 69K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão com Saída de Tensão
Transdutores de pressão e saíde de tensão possuem condicionamento de sinal integrado, com sinal de saída muito maior. Assim, permitem sua utilização em ambientes industriais ... https://br.omega.com/subsection/transdutores-pressao-saida-tensao.html - 186K - 11/2/2025

Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos
Técnicos Mais Artigos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Uma das maneiras mais fáceis de medir ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/Medicao-de-temperatura-em-ambientes-eletromagneticos.html - 70K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... mais comum para medir a pressão em ambientes quentes e, embora reduzam calor com um ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
propelente, devem ser mantidos em ambientes controlados durante todas as fases de ... Transporte Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Monitoramento da ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
Isso impede que os registradores de sensor interno usados em ambientes de alta temperatura ... Trata-se o problema de fazer medições em ambientes quentes ou frios demais usando um ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... das normas de órgãos de controle ambiental (CETESB, FEPAM) ou para verificar ... Monitoramento | Produtos Relacionados Monitoramento Ambiental e Gravação pela Internet, ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
o transdutor ou transmissor e sua fonte de energia devem ser adequados a esses ambientes. ... vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
Deve-se sempre dar a mais alta prioridade à segurança em instalações com maquinário de produção. Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Indústria 4.0 - A ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 11/2/2025

Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
... e Elementos de Refrigeração A medição de pressão é muitas vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados em fabricação industrial... ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 11/2/2025

Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
... de choque, carregamento fora do centro e a necessidade de proteção ambiental. ... As células de carga para ambientes ao ar livre devem ser especificadas para atender aos ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 72K - 11/2/2025

OMEGA Desempenha Papel Notável na Construção do Espelho LSST
... Papel Notável na Construção do Espelho LSST Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Aplicações de Medidor de Painel Digital Artigos Técnicos - OMEGA ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-espelho-lsst.html - 66K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.