| 

Resultados

resultados para Medidores de Painel
  1  2  3
Próximo

Controladores de Temperatura para Montagem 1/16 DIN
.../RTD Status de saída Dispositivos de Chaveamento, Controladores e Medidores - Ver Produtos Relacionados ... Também são indicadas no painel, o autoajuste, as unidades de ... https://br.omega.com/pptst/CN740_SERIES.html - 88K - 11/2/2025

Medidor de Temperatura, Termopar, Pt-100, Deformação e Processo...
4 (IP65) Modo Relaciométrico para Medidores de Deformação/Tensão Unidades de ... padrão mundial em exatidão, desempenho e qualidade para medidores de painel digitais. ... https://br.omega.com/pptst/DP41B.html - 91K - 11/2/2025

Controladores de Vazão de Massa Gasosa Com ou Sem Display Integrado
Medidores de Vazão Mássica Eletrônicos - Ver Produtos Relacionados Descrição ... acessível através de um O-Ring no painel, ou remotamente através de um sinal ... https://br.omega.com/pptst/FMA5400_5500.html - 89K - 11/2/2025

Medidor Magnético para Baixa Vazão
viscosidade do fluido NEMA 4X (IP66) Medidores de Vazão Magnéticos - Ver Produtos ... ser conectada a muitos medidores de painel OMEGA(tm), controladores e registradores ... https://br.omega.com/pptst/FMG80.html - 85K - 11/2/2025

Imagem em breve

pH
Portáteis de pH e temperatura Medidores de pH portáteis Medidores de pH e íons de ... e Medidores para Montagem em Painel Controladores e Medidores para Montagem ... https://br.omega.com/ph/ - 115K - 11/2/2025

Medidor de Temperatura com Alarme ou Controle Liga/Desliga com...
A Controle ou Alarme Simples de liga/desliga Painel Frontal NEMA 4 X (IP64) Campainha Sonora Interna Dispositivos de Chaveamento, Controladores e Medidores - Ver Produtos ... https://br.omega.com/pptst/DP7000.html - 84K - 11/2/2025

Rotâmetros de 65 e 150 mm Novo Projeto com Fácil Substituição...
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos ... Projeto de Montagem do Painel Estes rotâmetros são equipados com portas horizontais e ... https://br.omega.com/pptst/FL3600_FL3800.html - 88K - 11/2/2025

Medidor de Alto Desempenho para Strain Gage com Display com 6...
tipo Ponte de Medidores de Deformação/Tensão Mecânica ou Sensores Relaciométricos de Tensão Filtragem Ajustável Até 13 Hz Exibe até 999.999 Contagens Painel Frontal ... https://br.omega.com/pptst/DP41-S.html - 83K - 11/2/2025

Condicionador de Sinal DC para DC Isolado
única (aterramento comum) Fazer a interface entre sinais de processo e medidores de painel, CLPs, gravadores e sistemas de aquisição de dados, DCS e SCADA Condicionadores ... https://br.omega.com/pptst/DMD4380.html - 83K - 11/2/2025

Medidor de Vazão Doppler Ultrassônico
Descrição Saiba o que é um Medidor de Vazão. Mais artigos técnicos sobre Medidores de ... A configuração do FD-400 é feita através do teclado no painel frontal. Um LCD ... https://br.omega.com/pptst/FD-400.html - 88K - 11/2/2025

Medidores de Painel para Temperatura/Processo
DP25B Série DP25B Medidor de Termopar e Pt-100 com ... » Série iLD Série iLD Medidores com Display Grande VER ... Processos Industriais para Painel VER MODELOS E PREÇOS » ... https://br.omega.com/subsection/medidores-painel-temperatura-processo.html - 157K - 11/2/2025

Medidores de Painel para Temperatura
DP25B Série DP25B Medidor de Termopar e Pt-100 com ... » Série iLD Série iLD Medidores com Display Grande VER ... » Novo PT-Demo PT-Demo Painel de Simulação da Série ... https://br.omega.com/subsection/medidores-painel-temperatura.html - 101K - 11/2/2025

Medidores de Tensão, Corrente e Frequência para Painel
tensão corrente e medidor em painel indicam entradas de processo, como tensão, corrente e frequência, e estão disponíveis em uma variedade de configurações. DP24-E DP24-E ... https://br.omega.com/subsection/medidores-tensao-corrente-medidor-painel.html - 77K - 11/2/2025

Medidores de Temperatura e Umidade
Encontre e grave as leituras em qualquer lugar com medidores de temperatura e umidade, ... MODELOS E PREÇOS » PT-Demo PT-Demo Painel de Simulação da Série PLATINUM(tm) de ... https://br.omega.com/subsection/medidores-temperatura-umidade.html - 92K - 11/2/2025

Medidores de processo
processo Medidores de processo de vazão são programáveis e contam com um painel frontal perfeito para oferecer diversas opções de configuração ao usuário. OM-SGD-43-A ... https://br.omega.com/subsection/medidores-processo-vazao.html - 68K - 11/2/2025

Medidores de Tensão, Corrente e Frequência para Painel
painel para entradas de processo, como tensão, corrente e frequência, disponíveis em uma variedade de configurações. DP24-E DP24-E Medidor de Processo para Montagem 1/8 DIN ... https://br.omega.com/subsection/medidores-tensao-corrente-frequencia-painel.html - 76K - 11/2/2025

Medidores de Processo
CNi8D Controladores PID de Temperatura, Processo e ... » Série iLD Série iLD Medidores com Display Grande VER ... » Novo PT-Demo PT-Demo Painel de Simulação da Série ... https://br.omega.com/subsection/medidores-processo.html - 124K - 11/2/2025

Medidores de Precisão para Bancada
Bancada Medidores de precisão de bancada ambiental são ferramentas transportáveis que ... PT-Demo PT-Demo Painel de Simulação da Série PLATINUM(tm) de Controladores VER MODELOS ... https://br.omega.com/subsection/medidores-precisao-bancada-ambiental.html - 66K - 11/2/2025

Medidores de Pressão, deformação e Força
Encontre todos os estilos, tamanhos e funcionalidades de controladores e medidores aqui! O que você ... E PREÇOS » Novo PT-Demo PT-Demo Painel de Simulação da Série ... https://br.omega.com/subsection/medidores-pressao-deformacao-forca.html - 65K - 11/2/2025

Acessórios para Medidores de Painel
de Painel Desde alarmes sonoros/anunciadores a ferramentas de furação de painel, tampas à prova de respingos, chaves seletoras e relés de estado sólido, temos os acessórios ... https://br.omega.com/subsection/acessorios-medidores-painel.html - 62K - 11/2/2025

1 2 3
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.