Amplificadores
Amplificadores Amplificadores indicam sinais de baixo nível como algo fundamental: você consegue medir com maior precisão em consequência das centenas de vezes que o seu sinal ...
https://br.omega.com/subsection/amplificadores.html - 59K - 11/2/2025

Transmissor de Fluxo por Dispersão Térmica
Alta Confiabilidade - Sem Partes Móveis De 4 a 20 mA, PNP/NPN (transistor) ou Saída de Relé Excelente Sensibilidade para Baixa Vazão Medidores de Vazão tipo Área Variável, ...
https://br.omega.com/pptst/FSW9000.html - 94K - 11/2/2025

Rotâmetros de Leitura Direta
Leitura Permutabilidade de Tubos de vazão e Flutuadores Fácil de Instalar e Trocar o Tubo de Fluxo Meios Simples na Montagem do Painel Medidores de Vazão tipo Área Variável, ...
https://br.omega.com/pptst/FLD.html - 88K - 11/2/2025

Flow Switches
Adjustable Switch Point Low Pressure Drop Economical Field Installation for ½ to 8" Pipes Instant Response High Repeatability Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros ...
https://br.omega.com/pptst/FSW300_SERIES.html - 85K - 11/2/2025

Rotâmetros com Válvulas PTFE
exatidão: até ± 2% FE A blindagem amplia a escala para leituras precisas Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos Relacionados ...
https://br.omega.com/pptst/FL3000.html - 83K - 11/2/2025

Rotâmetros para Aplicações Corrosivas
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Imprimir Top Descrição Os medidores de ...
https://br.omega.com/pptst/FL1800.html - 84K - 11/2/2025

Flow Switch | Plastic | Mini
Small and Lightweight Plastic and Stainless Steel Construction No Switch-Point Adjustment Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos ...
https://br.omega.com/pptst/FSW-120.html - 83K - 11/2/2025

Adaptors & Bushings
Rugged Design Available in Stainless- Steel, Brass, or Carbon Steel Reduce Down to 1/8" NPT Adapt Up to 1" NPT Medidores de Vazão Mássica Eletrônicos - Ver Produtos Relacionados ...
https://br.omega.com/pptst/RA_RB.html - 87K - 11/2/2025
Imagem em breve
OMEGA é a nova parceira do Instituto Terra no programa Olhos...
Mata Atlântica e no monitoramento da vazão de água de nascentes no Vale do Rio Doce, ... Magnético de Inserção Metálico MEDIDORES DE VAZÃO TIPO VORTEX MEDIDORES DE ...
https://br.omega.com/noticias/instituto-terra.html - 62K - 11/2/2025
Imagem em breve
Slide: Medição de Temperatura e Processos com Tecnologias Sem...
Medição de Temperatura e Processos com Tecnologias Sem Fio O Engenheiro da OMEGA(tm) Matheus Plotegher dirigiu uma palestra sobre "Medição Wireless" durante o IV Seminário de ...
https://br.omega.com/slides/wireless.html - 112K - 11/2/2025

Medidores de Vazão de Área Variável
de Área Variável Perfeitos para indicar a vazão de óleo e água, os medidores de fluxo de área variável permitem a utilização em qualquer posição e conferem, ainda, ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-area-variavel.html - 109K - 11/2/2025

Medidores de Vazão Tipo Pistão
Tipo Pistão Medidores de fluxo do tipo pistão monitoram a vazão de ar para garantir desempenho ímpar, o que melhora a configuração do regulador de fluxo e o desempenho do ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-tipo-pistao.html - 78K - 11/2/2025

Medidores de área variável com alarme opcional
alarme opcional Medidores de área variável com alarme opcional permitem o controle de vazão para uso em aplicações de ar e água sem a necessidade de constante vigilância ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-area-variavel-alarme-opcional.html - 92K - 11/2/2025

Medidores de Vazão por Deslocamento positivo para fluidos de...
de alta viscosidade Medidores de fluxo e deslocamento positivo de fluídos com alta viscosidade são ideais para diversas aplicações, sejam elas de medição de vazão ou ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-deslocamento-positivo-fluidos-alta-viscosidade.html - 82K - 11/2/2025

Medidores de Vazão Eletromagnéticos
Vazão Eletromagnéticos Medidores de vazão eletromagnéticos são precisos e podem ser aplicados em partes móveis. Possuem, também, design industrial e se adaptam a vários ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-vazao-eletromagneticos.html - 88K - 11/2/2025

Medidores de vazão com saída analógica
vazão com saída analógica Medidores de vazão com saída analógica embutida ou opcional para conexão em dispositivos de controle transmitem maior segurança em cada ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-vazao-saida-analogica.html - 78K - 11/2/2025

Medidores de Vazão Mássica
de Vazão Mássica Medidores de fluxo mássico são ferramentas oferecidas pela Omega em formatos compacto e simples, com variedade de recursos para uso em aplicações gerais ou ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-massico.html - 80K - 11/2/2025

Medidores de área variável com Saída Analógica
Saída Analógica Os medidores de área variável com saída analógica embutida ou ... VER MODELOS E PREÇOS » Medidores de Vazão Pistão Medidores de Vazão Pistão Novo ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-area-variavel-saida-analogica.html - 70K - 11/2/2025

Medidores de Vazão em linha
de Vazão em linha Medidores de fluxo de linha oferecem diversas formas de medição, com finalidades para instrumentos variados, de fácil instalação FMC-5000 FMC-5000 Medidor ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-linha.html - 71K - 11/2/2025

Medidores de Vazão Portáteis
Portáteis Medidores de vazão portáteis indicam a velocidade do ar com temperatura, umidade e diversas outras funções! Medidores de Velocidade Portáteis Medidores de ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-vazao-portateis.html - 75K - 11/2/2025

Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito...
Medidores de Vazão Ultrassônicos Produtos Relacionados Saiba mais sobre FDT21 Medidores de Vazão Ultrassônicos Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Diferença Entre ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/dif-between-doppler-transit-time-ultrasonic-flow-meters.html - 71K - 11/2/2025

O que é um Medidor de Vazão por Deslocamento Positivo?
Medidores de Vazão por Deslocamento Positivo Produtos Relacionados Saiba mais sobre FPD3100 Medidores de Vazão por Deslocamento Positivo Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/medidor-de-vazao-por-deslocamento-positivo.html - 65K - 11/2/2025

Aplicações de Medidor de Painel Digital
Medidores de Painel Produtos Relacionados Saiba mais sobre DPPT_Series Medidores de Painel ... O esfriamento previsível depende tanto da temperatura quanto da taxa de vazão da água. ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 11/2/2025

3 Fatores a Considerar ao Escolher um Sensor Customizado
a exatidão com a coleta de informações críticas ... especificamente. à medida em que o mercado espacial ... de pressão, de vazão, de umidade ou de outra variável. ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/sensores-customizados-ou-de-prateleira.html - 68K - 11/2/2025

Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
quando algo dá errado, os processos de engenharia e fabricação da indústria ... Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito Doppler e Tempo de Transito ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
ocorre na voltagem de saída (VO) quando a voltagem de suprimento (VS) muda, com a pressão medida (Pm) e a pressão ... Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores...
líquido até o fundo do tanque é medida pelo sensor ultrassônico e o alvo de detecção no fundo do tanque. ... Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito... ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transmissores-fluxo-nivel-monitoramento-pressao-recipiente.html - 72K - 11/2/2025

Instrumentos de Medição de Fluxo de Ar: Qual é a Sua Precisão...
... a velocidade do fluxo de ar. No caso em que apenas duas transversais podem ser medidas, define-as em 90 graus e ... O que é um Medidor de Vazão por Deslocamento Positivo? ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/instrumentos-medicao-fluxo-de-ar-precisao-exatidao.html - 71K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... verificar questões de segurança no caso de condições extremas. A primeira medida a ser tomada é o monitoramento. ... Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
... Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito... Transdutores de pressão | Produtos Relacionados ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025