| 

Resultados

resultados para termopares isolados

Sondas Termopar para uso pesado - Omega Engineering
Termopares - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados ... São fabricados, utilizando-se de processos de ponta, o cabo de termopar isolado com ... https://br.omega.com/pptst/TJ36CAXL_NNXL.html - 95K - 11/2/2025

Condicionadores de Sinal para Montagem em Trilho DIN
diversas entradas de processos, como termopares, RTDs, deformação, corrente, ... Condicionador de Sinal DC para DC Isolado VER MODELOS E PREÇOS » Série DRF ... https://br.omega.com/subsection/condicionadores-sinais-din.html - 176K - 11/2/2025

Montagens de Termopar de Elemento Duplo com Conector em Miniatura
Termopares - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados ... As junções podem ser aterradas, isoladas ou expostas. O conector de acoplamento com as ... https://br.omega.com/pptst/SICSS-DUAL.html - 86K - 11/2/2025

Sondas Termistor com Bainha em Aço Inox para Uso Geral
Cabo de 1 m (40") 26 AWG, flexível, isolado e revestido em PFA, com terminações ... → Cabos de Sensor Retráteis Para Termopares, Pt-100s e Termistores OM-DAQPRO-5300 ... https://br.omega.com/pptst/TH-10-44000.html - 96K - 11/2/2025

Sensores de Temperatura e Instrumentos
Termopares de Desconexão Rápida com Conectores Removíveis VER MODELOS E PREÇOS » ... » PR-10 PR-10 Sonda RTD com Rabicho Isolado e Termoretrátil VER MODELOS E PREÇOS » ... https://br.omega.com/subsection/sensores-temperatura-instrumentos.html - 169K - 11/2/2025

Termopares e Sensores Pt-100
Termopares e Sensores Pt-100 Termopares e Termoresistências são sensores de temperatura. ... » Série 5TC Série 5TC Termopares Isolados com Pontas Desencapadas VER MODELOS E ... https://br.omega.com/subsection/termopares-rtds.html - 147K - 11/2/2025

Controladores PID de Temperatura/Processo MICROMEGA® para Montagem...
duplos Seleção de saída analógica isolada ou ponto de ajuste remoto ... o tipo de entrada, entre 10 tipos de termopares (J, K, T, E, R, S, B, C, N e J DIN), Pt ... https://br.omega.com/pptst/CN77000.html - 90K - 11/2/2025

Sensores e Transdutores
nas quais o instrumento precisa estar isolado da superfície de medição VER TODOS OS ... 100 O a 0 °C VER TODOS OS PRODUTOS » Termopares e Sondas Termopares Termopares e Sondas ... https://br.omega.com/section/sensores-transdutores.html - 124K - 11/2/2025

Transmissores e Sensores Ambientais para Montagem em Parede
dados ou controlador/medidor Industrial Termopares - Ver Produtos Relacionados Descrição ... 1 m (40") Material principal: PFA isolado, 3 condutores 26AWG de cobre niquelado ... https://br.omega.com/pptst/EWS_WALL_MNT_ALL.html - 88K - 11/2/2025

Medidores de Deformação, Processo e Temperatura ⅛ DIN com...
Banda Morta Ajustável Saída Analógica Isolada ou Não Isolada Display Colorido ... com saídas para processo (CC, tensão e corrente), strain gages, termopares e RTDs. ... https://br.omega.com/pptst/DP25B.html - 91K - 11/2/2025

Termopares com Diâmetro Fino de Fio Nu e Isolados
com Diâmetro Fino de Fio Nu e Isolados Você procura por termopares? Aqui estão: estilo fio flexível de diâmetro fino, para alta temperatura, revestidos e nus... São opções ... https://br.omega.com/subsection/termopares-diametro-fino-fio-nu-isolados.html - 96K - 11/2/2025

Tubos de Proteção e Isoladores
Tubos de Proteção e Isoladores Conheça os tubos de proteção isoladores: de cerâmica ... Séries RAT, SAT, e BAT Montagens de Termopares de Platina e Tubos de Proteção ... https://br.omega.com/subsection/tubos-protecao-isoladores.html - 82K - 11/2/2025

Cabos para Termopares e Pt-100
para Termopares e Pt-100 Cabos termopares da OMEGA têm mais qualidade e preços ... de Erro VER MODELOS E PREÇOS » Duplex Isolado Duplex CHROMEGA(tm)-ALOMEGA(tm) ANSI Tipo ... https://br.omega.com/subsection/cabos-termopares-rtds.html - 107K - 11/2/2025

fio termopar
para termopares montáveis em campo VER MODELOS E PREÇOS » CO4-K Series CO4-K Series Cement-On Surface Thermocouples - Descontinuado VER MODELOS E PREÇOS » Duplex Isolado ... https://br.omega.com/subsection/fio-termopar.html - 79K - 11/2/2025

Sondas Termopar para Uso Especial
Com termopares de tuvo oco de baixo custo, revestidos em epóxi ou até mesmo com manopla, .../5LRTC Série 5SRTC/5LRTC Termopares Isolados Padrão VER MODELOS E PREÇOS » Serie ... https://br.omega.com/subsection/sondas-termopar-uso-especial.html - 145K - 11/2/2025

Condicionadores de Sinal para Montagem em Trilho DIN
diversas entradas de processos, como termopares, RTDs, deformação, corrente, ... Condicionador de Sinal DC para DC Isolado VER MODELOS E PREÇOS » Série DRF ... https://br.omega.com/subsection/condicionadores-sinais-din.html - 176K - 11/2/2025

Sensores de Temperatura e Instrumentos
Termopares de Desconexão Rápida com Conectores Removíveis VER MODELOS E PREÇOS » ... » PR-10 PR-10 Sonda RTD com Rabicho Isolado e Termoretrátil VER MODELOS E PREÇOS » ... https://br.omega.com/subsection/sensores-temperatura-instrumentos.html - 169K - 11/2/2025

Termopares e Sensores Pt-100
Termopares e Sensores Pt-100 Termopares e Termoresistências são sensores de temperatura. ... » Série 5TC Série 5TC Termopares Isolados com Pontas Desencapadas VER MODELOS E ... https://br.omega.com/subsection/termopares-rtds.html - 147K - 11/2/2025

Condicionadores de sinal e Transmissores
Condicionador de Sinal DC para DC Isolado VER MODELOS E PREÇOS » Série DRF ... Universal de Temperatura para Pt-100s e Termopares VER MODELOS E PREÇOS » Os produtos ... https://br.omega.com/subsection/condicionadores-sinal-transmissores.html - 198K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.