Medidores de Vazão tipo Turbina para Líquidos
Solução de Custo-Benefício para Aplicações do Medidor de Vazão de Turbina A Construção Robusta de 316 Aço Inoxidável Oferece Uma Longa Vida Útil em Ambientes de ...
https://br.omega.com/pptst/FTB1400_SERIES.html - 86K - 11/2/2025

Chaves de Nível Líquido de Alta Temperatura Nema 6 Fabricado...
para Aplicações Industriais ou em Ambientes Corrosivos Medição de Nível - Ver ... 6, tornando-a adequada para muito tempo de operação em ambientes carregados de umidade. ...
https://br.omega.com/pptst/LVN40_50.html - 88K - 11/2/2025

General Purpose Differential Pressure Switches
SPECIFICATIONS Approvals: UL listed Repeatability: ±1% range Ambient Switch Shift: 0.04% range/°C Storage Temperature: -55 to 75 °C (-67 to 167°F) Ambient Switch Temp: -40 to ...
https://br.omega.com/pptst/PSW-150.html - 80K - 11/2/2025
Imagem em breve
Wireless Temperature Data Logger with Display - Não pode ser...
Descrição The OM-CP-RFTEMP2000A is a wireless data logger with digital display. The device measures ambient temperatures, making it ideal for monitoring perishable goods, ...
https://br.omega.com/pptst/OM-CP-RFTEMP2000A.html - 82K - 11/2/2025

Pressure Calibration Kit | Gauge & Pneumatic Handheld Pump
Full kit with pressure gauge and hand pump for easy field calibration High accuracy of 0.05% FS provides a reliable reference Displays ambient temperature and maximum and minimum ...
https://br.omega.com/pptst/DPG210-KIT.html - 81K - 11/2/2025

CÉLULAS DE CARGA DE VIGA EM S EM AÇO INOXALTA EXATIDÃO
CÉLULAS DE CARGA DE VIGA EM S EM AÇO INOXALTA EXATIDÃO imagem meramente ilustrativa Em Aço Inox para Aplicação em Ambientes Industriais Agressivos Intercambialidade de 0,25% ...
https://br.omega.com/pptst/LCM101_LCM111.html - 86K - 11/2/2025

Wireless Pressure, Humidity and Temperature Data Logger with...
Descrição The OM-CP-RFPRHTEMP2000A is a wireless data logger that measures and records ambient pressure, humidity and temperature. This dynamic data logger is ideal for ...
https://br.omega.com/pptst/OM-CP-RFPRHTEMP2000A.html - 84K - 11/2/2025

Wireless Thermocouple Temperature Data Logger with Display -...
Descrição The OM-CP-RFTCTEMP2000A is a wireless thermocouple based data logger with digital display. The device measures ambient temperatures, as well as remote temperature via a ...
https://br.omega.com/pptst/OM-CP-RFTCTEMP2000A.html - 83K - 11/2/2025

Portable Dry Block Calibrator -25°C-13°F) to 130°C (266°F...
The unit covers the temperature range from -25°C to +130°C in an ambient of 20°C using ... Supply Frequency:100 to 230V, 50/60 Hz, 200W Minimum Temperature Measurement:Ambient ...
https://br.omega.com/pptst/DBCL-130.html - 86K - 11/2/2025

DIN Rail Signal Conditioner with Universal Input | Signal Conditioner
Accuracy and performance during warm-up and during changes in ambient temperature are ... Even during unstable thermal states such as start-up, ambient temperature changes or ...
https://br.omega.com/pptst/DRI-U_SERIES.html - 90K - 11/2/2025

Gravadores Circulares
ambiental são ideais para processos relacionados ao controle e manutenção de tempo em automação industrial. Por isso, seus gráficos são programados conforme o período ...
https://br.omega.com/subsection/gravadores-circulares-ambiental.html - 74K - 11/2/2025

Gravadores Verticais
Gravadores Verticais Gravadores verticais ambiental se aplicam de maneira linear à gravação de processos contínuos. Além disso, contam com seções do papel que podem ser ...
https://br.omega.com/subsection/gravdores-verticais-ambiental.html - 59K - 11/2/2025

Gravadores Híbridos
e ambiental servem para papel e digital, com fácil leitura e armazenamento de dados
https://br.omega.com/subsection/gravadores-hibridos-ambiental.html - 62K - 11/2/2025

Gravadores de Mesa
ambiental são parecidos com o de estilo vertical, porém, são ideais para uso em pesquisa, desenvolvimento e produção, bem como em aplicações de serviço e em educação
https://br.omega.com/subsection/gravadores-mesa-ambiental.html - 58K - 11/2/2025

Gravadores X-Y
ambiental aceitam duas entradas e oferecem precisão, com um comparativo entre tabela e gráfico. Além disso, contam com utilização massiva para determinar a relação entre ...
https://br.omega.com/subsection/gravadores-x-y-ambiental.html - 54K - 11/2/2025

Bombas peristálticas
Simplicidade excepcional, fácil utilização e capacidade variável de vazão. Ideais para uso em ambientes estéreis, corrosivos, ou ambientes de operação de vazão de fluido ...
https://br.omega.com/subsection/bombas-peristalticas.html - 64K - 11/2/2025

Medidores de Precisão para Bancada
Bancada Medidores de precisão de bancada ambiental são ferramentas transportáveis que fornecem temperaturas controladas com alta estabilidade e uniformidade em qualquer ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-precisao-bancada-ambiental.html - 66K - 11/2/2025

Termopares e Sondas Termopares
Termopares e Sondas Termopares Sondas termopares são instrumentos perfeitos para ambientes industriais, com o reforço necessário para cada aplicação Série DRTB Série DRTB ...
https://br.omega.com/subsection/termopares-sondas-termopares.html - 110K - 11/2/2025

Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA
Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA Poços termométricos sólidos revestidos em PFA toleram ambientes químicos agressivos, tornando o local ideal para uso em ...
https://br.omega.com/subsection/pocos-termometricos-solidos-revestidos-pfa.html - 59K - 11/2/2025

Manômetros preenchidos com líquido
Manômetros preenchidos com enchimento líquido minimiza o efeito de ambientes severos, protege as partes internas do medidor e proporciona uma lubrificação contínua do ...
https://br.omega.com/subsection/manometros-preenchidos-liquido.html - 63K - 11/2/2025

Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos
Técnicos Mais Artigos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Uma das maneiras mais fáceis de medir ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/Medicao-de-temperatura-em-ambientes-eletromagneticos.html - 70K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... mais comum para medir a pressão em ambientes quentes e, embora reduzam calor com um ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
propelente, devem ser mantidos em ambientes controlados durante todas as fases de ... Transporte Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Monitoramento da ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
Isso impede que os registradores de sensor interno usados em ambientes de alta temperatura ... Trata-se o problema de fazer medições em ambientes quentes ou frios demais usando um ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... das normas de órgãos de controle ambiental (CETESB, FEPAM) ou para verificar ... Monitoramento | Produtos Relacionados Monitoramento Ambiental e Gravação pela Internet, ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
o transdutor ou transmissor e sua fonte de energia devem ser adequados a esses ambientes. ... vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
Deve-se sempre dar a mais alta prioridade à segurança em instalações com maquinário de produção. Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Indústria 4.0 - A ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 11/2/2025

Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
... e Elementos de Refrigeração A medição de pressão é muitas vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados em fabricação industrial... ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 11/2/2025

Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
... de choque, carregamento fora do centro e a necessidade de proteção ambiental. ... As células de carga para ambientes ao ar livre devem ser especificadas para atender aos ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 72K - 11/2/2025

OMEGA Desempenha Papel Notável na Construção do Espelho LSST
... Papel Notável na Construção do Espelho LSST Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Aplicações de Medidor de Painel Digital Artigos Técnicos - OMEGA ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-espelho-lsst.html - 66K - 11/2/2025