| 

Resultados

resultados para Ambiental

2-Way Hot Water and Steam Solenoid Valves
SPECIFICATIONS Mounting Position: Any (preferably with solenoid system upright) Max Process Temp: 60 to 182°C (140 to 360°F) PTFE O-ring Max Ambient Temp: Coil dependent (see ... https://br.omega.com/pptst/SV4000A.html - 86K - 11/2/2025

Series CRT E-Mitters Bulb Style Radiant Heater
CRT10108 150 824 440 CRT10104 CRT10109 200 937 503 CRT10105 CRT10110 250 1049 565 * E-Mitter (operating in 22°C (72°F) ambient) surface temperature measured with a thermocouple. ... https://br.omega.com/pptst/CRT_SERIES.html - 88K - 11/2/2025

Imagem em breve

Brasil reúne clima, crédito e tecnologia para energia limpa
Além do aspecto ambiental, os investidores se deram conta que as tecnologias renováveis ... Outro benefício é que normalmente esses ambientes são carregados de campos ... https://br.omega.com/noticias/energia-limpa.html - 59K - 11/2/2025

USB Temperature Data Logger | USB Humidity Data Logger | Portable
of unattended logging (recording) of the ambient temperature and relative humidity (RH) of ... OM-144 nearly 10,000 sets of RH, ambient temperature and surface temperature readings. ... https://br.omega.com/pptst/OM-140-SERIES.html - 92K - 11/2/2025

Loop PoweredPanel Meter
power (12 V nominal) Zero and Span: Adjustable (0 to 1999, ±950 counts minimum span) Ambient Temperature: 0 to 60 Deg.C Max Humidity: 75% Mounting: Panel mount (1/32 DIN) Panel ... https://br.omega.com/pptst/DP720041.html - 83K - 11/2/2025

Anemômetro Portátil com Função de Resfriamento do Vento
do vento. É ideal para estudos ambientais e uma necessidade de segurança para os campistas, montanhistas e qualquer um que trabalhe ou frequente ambientes ventosos e frios. ... https://br.omega.com/pptst/HHF-308.html - 84K - 11/2/2025

Pulse Control Module
Voltage Requirement:6.4V Time Base:~200 mS @ 50%, ~500 mS towards 0 and 100% Ambient Temperature:0 to 40°C (32 to 104°F) Dimensions:45 L x 51 W x 20 mm D (1.75 x 2.0 x ... https://br.omega.com/pptst/PCM5.html - 82K - 11/2/2025

Sonda RTD com cabeçote de proteção subminiatura em alumínio
cabeçote de proteção subminiatura em alumínio inclui rosca fixa de montagem ½ NPT e bainha em Aço Inox 316. Projetada para uso em ambientes com espaço extremamente reduzido. ... https://br.omega.com/pptst/PR-19.html - 87K - 11/2/2025

Chart Recorder
±1.0°C (34°F) or less [only when the ambient temperature is 23°C (73°F) ±5°C ... 100V A Reference Operating Condition: Ambient Temperature/Humidity Range: 21 to 25°C ... https://br.omega.com/pptst/RD5100.html - 97K - 11/2/2025

General Purpose NEMA-4 Stainless Steel and Brass Solenoid Valves
Static Pressure: 1.5 times max. psid, vacuum (>5 microns ABS) Ambient Temp.: 15 to 150°F ... Medium: Liquids or gases Max. Static Pressure: 5 x Max psid Ambient Temp.: 15 to 122°F ... https://br.omega.com/pptst/SV100-SV200.html - 96K - 11/2/2025

Gravadores Circulares
ambiental são ideais para processos relacionados ao controle e manutenção de tempo em automação industrial. Por isso, seus gráficos são programados conforme o período ... https://br.omega.com/subsection/gravadores-circulares-ambiental.html - 74K - 11/2/2025

Gravadores Verticais
Gravadores Verticais Gravadores verticais ambiental se aplicam de maneira linear à gravação de processos contínuos. Além disso, contam com seções do papel que podem ser ... https://br.omega.com/subsection/gravdores-verticais-ambiental.html - 59K - 11/2/2025

Gravadores Híbridos
e ambiental servem para papel e digital, com fácil leitura e armazenamento de dados https://br.omega.com/subsection/gravadores-hibridos-ambiental.html - 62K - 11/2/2025

Gravadores de Mesa
ambiental são parecidos com o de estilo vertical, porém, são ideais para uso em pesquisa, desenvolvimento e produção, bem como em aplicações de serviço e em educação https://br.omega.com/subsection/gravadores-mesa-ambiental.html - 58K - 11/2/2025

Gravadores X-Y
ambiental aceitam duas entradas e oferecem precisão, com um comparativo entre tabela e gráfico. Além disso, contam com utilização massiva para determinar a relação entre ... https://br.omega.com/subsection/gravadores-x-y-ambiental.html - 54K - 11/2/2025

Bombas peristálticas
Simplicidade excepcional, fácil utilização e capacidade variável de vazão. Ideais para uso em ambientes estéreis, corrosivos, ou ambientes de operação de vazão de fluido ... https://br.omega.com/subsection/bombas-peristalticas.html - 64K - 11/2/2025

Medidores de Precisão para Bancada
Bancada Medidores de precisão de bancada ambiental são ferramentas transportáveis que fornecem temperaturas controladas com alta estabilidade e uniformidade em qualquer ... https://br.omega.com/subsection/medidores-precisao-bancada-ambiental.html - 66K - 11/2/2025

Termopares e Sondas Termopares
Termopares e Sondas Termopares Sondas termopares são instrumentos perfeitos para ambientes industriais, com o reforço necessário para cada aplicação Série DRTB Série DRTB ... https://br.omega.com/subsection/termopares-sondas-termopares.html - 110K - 11/2/2025

Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA
Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA Poços termométricos sólidos revestidos em PFA toleram ambientes químicos agressivos, tornando o local ideal para uso em ... https://br.omega.com/subsection/pocos-termometricos-solidos-revestidos-pfa.html - 59K - 11/2/2025

Manômetros preenchidos com líquido
Manômetros preenchidos com enchimento líquido minimiza o efeito de ambientes severos, protege as partes internas do medidor e proporciona uma lubrificação contínua do ... https://br.omega.com/subsection/manometros-preenchidos-liquido.html - 63K - 11/2/2025

1 2 3

Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos
Técnicos Mais Artigos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Uma das maneiras mais fáceis de medir ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/Medicao-de-temperatura-em-ambientes-eletromagneticos.html - 70K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... mais comum para medir a pressão em ambientes quentes e, embora reduzam calor com um ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
propelente, devem ser mantidos em ambientes controlados durante todas as fases de ... Transporte Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Monitoramento da ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
Isso impede que os registradores de sensor interno usados em ambientes de alta temperatura ... Trata-se o problema de fazer medições em ambientes quentes ou frios demais usando um ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... das normas de órgãos de controle ambiental (CETESB, FEPAM) ou para verificar ... Monitoramento | Produtos Relacionados Monitoramento Ambiental e Gravação pela Internet, ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
o transdutor ou transmissor e sua fonte de energia devem ser adequados a esses ambientes. ... vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
Deve-se sempre dar a mais alta prioridade à segurança em instalações com maquinário de produção. Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Indústria 4.0 - A ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 11/2/2025

Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
... e Elementos de Refrigeração A medição de pressão é muitas vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados em fabricação industrial... ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 11/2/2025

Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
... de choque, carregamento fora do centro e a necessidade de proteção ambiental. ... As células de carga para ambientes ao ar livre devem ser especificadas para atender aos ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 72K - 11/2/2025

OMEGA Desempenha Papel Notável na Construção do Espelho LSST
... Papel Notável na Construção do Espelho LSST Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Aplicações de Medidor de Painel Digital Artigos Técnicos - OMEGA ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-espelho-lsst.html - 66K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.