| 

Resultados

resultados para Ambiental

Ultra miniature smart IR sensor
inputs and control signals Measures both ambient and surface temperature Plug-n-Play ... It also features a built-in sensor to measure the ambient temperature of the probe itself. ... https://br.omega.com/pptst/SP-001-2.html - 91K - 11/2/2025

Gravadores e Registradores de Dados
ambiental servem para papel e digital, com fácil leitura e armazenamento de dados VER TODOS OS PRODUTOS » Gravadores Verticais Gravadores Verticais Gravadores verticais ambiental ... https://br.omega.com/section/gravadores-registradores-dados-aplicacoes-ambientais.html - 114K - 11/2/2025

Potenciômetros Lineares de Curso LongoMedição de Deslocamento
ilustrativa Construção reforçada e vedações de eixo para proteção em ambientes de fábrica Limpadores de metais preciosos garantem alto desempenho e baixo ruído ... https://br.omega.com/pptst/LP801.html - 84K - 11/2/2025

Potenciômetros LinearesMedição de Deslocamento de Curso Curto
Potenciômetros LinearesMedição de Deslocamento de Curso Curto | Série LP802 imagem meramente ilustrativa Construção robusta e vedações de eixo para proteção em ambientes ... https://br.omega.com/pptst/LP802.html - 84K - 11/2/2025

NEMA Motor Starters
Consumption Microprocessor-Based Control Phase Loss and Current Unbalance Protection Ambient Compensated Overload Motor Temperature and Power-Up Protection with Thermal Memory ... https://br.omega.com/pptst/N101.html - 95K - 11/2/2025

Wireless Thermocouple Temperature Transmitter Part of the NOMAD®...
Wireless Thermocouple Temperature Transmitter Part of the NOMAD® Family | OM-CP-RFTC4000A imagem meramente ilustrativa Dual Channel Ambient and Remote Real-Time Operation ... https://br.omega.com/pptst/OM-CP-RFTC4000A.html - 84K - 11/2/2025

Non-Contact Infrared Temperature Sensor With Wireless Transmitter
Each Unit Transmits:Process Temperature, Ambient Temperature, Signal Strength and Battery ... Each unit measures and transmits: IR sensor reading, ambient temperature, RF signal ... https://br.omega.com/pptst/UWIR-2.html - 93K - 11/2/2025

Dry Block, Micro Bath and Multi-Function Calibrators
ambient to 650°C (1202°F TCL165S-D Precision Hot/Cold Dry Block TCL165S-B Precision Hot/Cold Micro Bath TCL-3M255S-BPrecision Micro Bath Calibrator, Ambient to 255°C ... https://br.omega.com/pptst/TCL.html - 87K - 11/2/2025

Dry Block Temperature Calibrators, Probe Calibrator
(±1.5°F) & Exceptional Stability ±0.2C (±0.3°F) for Precision Calibrations Portable Rugged Design Wide Temperature Range from Ambient +22 to 482°C (Ambient +40 to 900°F). ... https://br.omega.com/pptst/CL900A_950A.html - 84K - 11/2/2025

Handheld Digital Psychrometer | Enthalpy Meter
enthalpy can measure any environment's ambient temperature, relative humidity (RH), dew ... A high RH value indicates that the dew point is close to the current ambient air ... https://br.omega.com/pptst/HHAQ-106.html - 88K - 11/2/2025

Gravadores Circulares
ambiental são ideais para processos relacionados ao controle e manutenção de tempo em automação industrial. Por isso, seus gráficos são programados conforme o período ... https://br.omega.com/subsection/gravadores-circulares-ambiental.html - 74K - 11/2/2025

Gravadores Verticais
Gravadores Verticais Gravadores verticais ambiental se aplicam de maneira linear à gravação de processos contínuos. Além disso, contam com seções do papel que podem ser ... https://br.omega.com/subsection/gravdores-verticais-ambiental.html - 59K - 11/2/2025

Gravadores Híbridos
e ambiental servem para papel e digital, com fácil leitura e armazenamento de dados https://br.omega.com/subsection/gravadores-hibridos-ambiental.html - 62K - 11/2/2025

Gravadores de Mesa
ambiental são parecidos com o de estilo vertical, porém, são ideais para uso em pesquisa, desenvolvimento e produção, bem como em aplicações de serviço e em educação https://br.omega.com/subsection/gravadores-mesa-ambiental.html - 58K - 11/2/2025

Gravadores X-Y
ambiental aceitam duas entradas e oferecem precisão, com um comparativo entre tabela e gráfico. Além disso, contam com utilização massiva para determinar a relação entre ... https://br.omega.com/subsection/gravadores-x-y-ambiental.html - 54K - 11/2/2025

Bombas peristálticas
Simplicidade excepcional, fácil utilização e capacidade variável de vazão. Ideais para uso em ambientes estéreis, corrosivos, ou ambientes de operação de vazão de fluido ... https://br.omega.com/subsection/bombas-peristalticas.html - 64K - 11/2/2025

Medidores de Precisão para Bancada
Bancada Medidores de precisão de bancada ambiental são ferramentas transportáveis que fornecem temperaturas controladas com alta estabilidade e uniformidade em qualquer ... https://br.omega.com/subsection/medidores-precisao-bancada-ambiental.html - 66K - 11/2/2025

Termopares e Sondas Termopares
Termopares e Sondas Termopares Sondas termopares são instrumentos perfeitos para ambientes industriais, com o reforço necessário para cada aplicação Série DRTB Série DRTB ... https://br.omega.com/subsection/termopares-sondas-termopares.html - 110K - 11/2/2025

Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA
Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA Poços termométricos sólidos revestidos em PFA toleram ambientes químicos agressivos, tornando o local ideal para uso em ... https://br.omega.com/subsection/pocos-termometricos-solidos-revestidos-pfa.html - 59K - 11/2/2025

Manômetros preenchidos com líquido
Manômetros preenchidos com enchimento líquido minimiza o efeito de ambientes severos, protege as partes internas do medidor e proporciona uma lubrificação contínua do ... https://br.omega.com/subsection/manometros-preenchidos-liquido.html - 63K - 11/2/2025

1 2 3

Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos
Técnicos Mais Artigos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Uma das maneiras mais fáceis de medir ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/Medicao-de-temperatura-em-ambientes-eletromagneticos.html - 70K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... mais comum para medir a pressão em ambientes quentes e, embora reduzam calor com um ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
propelente, devem ser mantidos em ambientes controlados durante todas as fases de ... Transporte Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Monitoramento da ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
Isso impede que os registradores de sensor interno usados em ambientes de alta temperatura ... Trata-se o problema de fazer medições em ambientes quentes ou frios demais usando um ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... das normas de órgãos de controle ambiental (CETESB, FEPAM) ou para verificar ... Monitoramento | Produtos Relacionados Monitoramento Ambiental e Gravação pela Internet, ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
o transdutor ou transmissor e sua fonte de energia devem ser adequados a esses ambientes. ... vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
Deve-se sempre dar a mais alta prioridade à segurança em instalações com maquinário de produção. Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Indústria 4.0 - A ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 11/2/2025

Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
... e Elementos de Refrigeração A medição de pressão é muitas vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados em fabricação industrial... ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 11/2/2025

Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
... de choque, carregamento fora do centro e a necessidade de proteção ambiental. ... As células de carga para ambientes ao ar livre devem ser especificadas para atender aos ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 72K - 11/2/2025

OMEGA Desempenha Papel Notável na Construção do Espelho LSST
... Papel Notável na Construção do Espelho LSST Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Aplicações de Medidor de Painel Digital Artigos Técnicos - OMEGA ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-espelho-lsst.html - 66K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.