| 

Resultados

resultados para células de carga
  1  2  3  4  5  6
Próximo

CÉLULAS DE CARGA DE VIGA EM S EM AÇO INOXALTA EXATIDÃO
‰LULAS DE CARGA DE VIGA EM S EM AÇO INOX ALTA EXATIDÃO Série LCM101/LCM111 CÉLULAS DE CARGA DE VIGA EM S EM AÇO INOXALTA EXATIDÃO | SérieLCM101/LCM111 CÉLULAS DE CARGA DE ... https://br.omega.com/pptst/LCM101_LCM111.html - 86K - 11/2/2025

Células de Carga Universais de Alta Exatidão em Miniatura com...
Série LC203/LCM203 Série LC213/LCM213 Células de Carga Universais de Alta Exatidão em Miniatura com Dois Pinos de Suporte e Diâmetro de 51 mm (2 imagem meramente ilustrativa ... https://br.omega.com/pptst/LCM203.html - 86K - 11/2/2025

CÉLULA DE CARGA DE ALTA CAPACIDADE EM MINIATURAmodelOs padrão...
ALTA CAPACIDADE EM MINIATURA modelOs padrão e métricO Série LC307/LCM307 CÉLULA DE CARGA DE ALTA CAPACIDADE EM MINIATURAmodelOs padrão e métricO | Série LC307/LCM307 imagem ... https://br.omega.com/pptst/LCM307.html - 84K - 11/2/2025

CÉLULAS DE CARGA DE BAIXO PERFIL TIPO "PANQUECA" DE ALTA EXATIDÃOMOD...
LULAS DE CARGA DE BAIXO PERFIL TIPO "PANQUECA" DE ALTA EXATIDÃO MODElOS MÉTRICOS Série LC402/LCM402 Série LC412/LCM412 CÉLULAS DE CARGA DE BAIXO PERFIL TIPO "PANQUECA" DE ALTA ... https://br.omega.com/pptst/LCM402_LCM412.html - 87K - 11/2/2025

Células de Carga de Tensão Miniatura de Baixo Perfil
Células de Carga de Tensão Miniatura de Baixo Perfil (de 19mm (0,75") a 25mm (1") de altura - modelos: Métrico e Imperial Série LC703/LCM703 Células de Carga de Tensão ... https://br.omega.com/pptst/LCM703.html - 85K - 11/2/2025

Células de Carga de Ligação de Tensão
Ligação de Tensão Células de carga de ligação de tensão permitem medir forças de tensão em diversas aplicações, como em cabos de guindastes, barras de apoio em projetos ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-ligacao-tensao.html - 75K - 11/2/2025

Célula de Carga do Tipo S
do Tipo S Séries LC101/LCM101 e LC111/LCM111 Célula de Carga do Tipo S | Séries LC101/LCM101 e LC111/LCM111 Célula de Carga do Tipo S imagem meramente ilustrativa FM ... https://br.omega.com/pptst/LC101.html - 85K - 11/2/2025

Células de Carga Universal, Miniatura de Alta Precisão, Estilo...
De Diâmetro - Modelos Métrico e Imperial Séries LC203/LCM203 e LC213/LCM213 Células de Carga Universal, Miniatura de Alta Precisão, Estilo de Suporte Duplo de Pinos 51 MM (2 ... https://br.omega.com/pptst/LC203.html - 86K - 11/2/2025

Célula de Carga de Viga Fina e Ponte Completa
de Viga Fina e Ponte Completa Série LCL Célula de Carga de Viga Fina e Ponte Completa | Série LCL Célula de Carga de Viga Fina e Ponte Completa imagem meramente ilustrativa ... https://br.omega.com/pptst/LCL.html - 84K - 11/2/2025

Célula de Carga de Compressão em Miniatura 51 mm (2") - aço...
©lula de Carga de Compressão em Miniatura 51 mm (2") - aço inox Série LC305/LC315 LCM305/LCM315 Célula de Carga de Compressão em Miniatura 51 mm (2") - aço inox | Série ... https://br.omega.com/pptst/LCM305.html - 84K - 11/2/2025

Células de Carga de Tensão/Compressão em Miniatura e Subminiatura
de Tensão/Compressão em Miniatura e Subminiatura Celulas de carga com tensão e compressão de miniatura e subminiatura são projetadas para ambientes exigentes de automação ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-tensao-compressao-miniatura-subminiatura.html - 91K - 11/2/2025

Células de Carga de Compressão em Miniatura e Subminiatura
Compressão em Miniatura e Subminiatura Células de carga e compressão miniatura e subminiatura são projetadas para aplicações onde se tem um espaço mínimo e, assim, são ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-compressao-miniatura-subminiatura.html - 97K - 11/2/2025

Células de carga e sensores de força
carga e sensores de força Muito úteis, as células de recarga de sensores de força transmitem com precisão os sinais elétricos HBM-S40 HBM-S40 Célula de Carga de Tensão ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-sensores-forca.html - 98K - 11/2/2025

Células de Carga Tipo S
Tipo S Células de carga tipo S permitem a leitura e compressão de saídas de tensão, além de pesar precisamente tanques, funis, cargas suspensas e balanças de caminhão. Com ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-tipo-s.html - 87K - 11/2/2025

Células de Carga de Parafuso, Arruela e de Orifício
Parafuso, Arruela e de Orifício Células de carga fuso e arruela de orifício: para perfis baixos e com design compacto, servem para aplicações que necessitem de um design de ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-fuso-arruela-orificio.html - 91K - 11/2/2025

Células de carga de Baixo Perfil
de Baixo Perfil Células de carga de baixo perfil possuem compressão e tensão frequentemente para pesagem em monitoramento de força de linha. Série LC402/LCM402 Série LC412/... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-baixo-perfil.html - 81K - 11/2/2025

Células de Carga de Feixe Simples, Duplo e de Corte
Feixe Simples, Duplo e de Corte Com células de carga feixe simples e de duplo corte você pode controlar a pesagem de tanques e supervisionar processos industriais sempre que ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-feixe-simples-duplo-corte.html - 95K - 11/2/2025

Células de Carga de Ponto Único e de plataforma
Ponto Único e de plataforma Células de carga e ponto único em plataforma são perfeitos para sistemas de pesagem comerciais e industriais, além de oferecerem leituras precisas ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-ponto-%C3%BAnico-plataforma-.html - 71K - 11/2/2025

Células de Carga de Ligação de Tensão
Ligação de Tensão Células de carga de ligação de tensão permitem medir forças de tensão em diversas aplicações, como em cabos de guindastes, barras de apoio em projetos ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-ligacao-tensao.html - 75K - 11/2/2025

Células de carga compensadas hidrostáticas
compensadas hidrostáticas Células de carga compensadas hidrostáticas são perfeitas para ações debaixo d´água, pois servem para pesagem marinha, plataformas submersas, ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-compensadas-hidrostaticas.html - 70K - 11/2/2025

1 2 3

Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
Células de Carga Produtos Relacionados Saiba mais sobre LCM402_LCM412 Células de Carga Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 72K - 11/2/2025

Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
Célula de Carga Produtos Relacionados Saiba mais sobre LCHD Célula de Carga Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Tipos de Células de Carga: Escolhendo a Célula de Carga ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
Nessas situações, compensadores de temperatura devem ser usados. Célula de Carga O sensor de pressão de silicone de película grossa está disponível em uma gama de 10 a ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

Usando Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não...
de grade. A grade é unida à amostra de teste e detecta mudanças no comprimento que ocorrem quando uma carga é ... Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/otimizando-o-desempenho-de-sensores-de-deformacao-mecanica.html - 68K - 11/2/2025

Aplicações de Medidor de Painel Digital
... ser resolvido. 5. Temperatura de Exaustão em uma Célula Dinamométrica de Motor ... e seu tubo de saída é conectado a uma carga como um rotor imerso em água. ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
... A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores... Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores...
... A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores... Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transmissores-fluxo-nivel-monitoramento-pressao-recipiente.html - 72K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.