| 

Resultados

resultados para Medidores de Vazão
  1  2  3  4  5  6  7
Próximo

Plastic Paddlewheel Flowmeters
Easy to Install and Operate Mounts in Any Direction Only One Moving Part Visual Flow Indication Female NPT Ports Polypropylene or PVDF Models Medidores de Vazão tipo Turbina e ... https://br.omega.com/pptst/FPB1400.html - 86K - 11/2/2025

Chave de Fluxo e Nível por Dispersão Térmica
psi) Conjunto de de 8 LEDs Integrados à Taxa de Vazão/Indicação de Ponto de Ajuste Pode ser Usado como Chave de Nível Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e ... https://br.omega.com/pptst/FSW6000_7000.html - 92K - 11/2/2025

Brass Water Turbines
Compact Design Wide Turn Down Ratio High Quality Sapphire Bearing Fixed Pulse Rate NEMA3 (IP54) Low Cost Medidores de Vazão tipo Turbina e tipo Rotor - Ver Produtos Relacionados ... https://br.omega.com/pptst/FTB370_SERIES.html - 90K - 11/2/2025

Clear In-Line Flowmeters
Mounts in Any Direction Compact and Rugged Allows Visual Fluid Inspection Economical Design No Straight Pipe Required Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves ... https://br.omega.com/pptst/FLC_SERIES.html - 84K - 11/2/2025

Termômetro / Anemômetros
tamanhos, estilos e características Medidores de Velocidade Portáteis Medidores de ... MEDIDORES PORTÁTEIS DIGITAIS PARA VAZÃO DE AR E TEMPERATURA VER MODELOS E ... https://br.omega.com/subsection/termometro-anemometros.html - 92K - 11/2/2025

Equipamentos para Calibração
industriais VER TODOS OS PRODUTOS » Medidores de Precisão para Bancada (Tensão, Corrente, ... bancada e têm opções de taxas de vazão altamente uniforme VER TODOS OS PRODUTOS ... https://br.omega.com/section/equipamentos-calibracao-laboratorio.html - 123K - 11/2/2025

Imagem em breve

Equipamentos para Laboratório
A capacidade de mostrar os valores medidos e analisá-los em gráficos elimina a necessidade de gravar ... Colorímetros Medidores Portáteis Open Close Medidores de Vazão Portáteis ... https://br.omega.com/vhle/ - 121K - 11/2/2025

Low Level Amplifier
11 to 26 Vdc Power Supply Range Easy Mount Metal Housing Screw Terminal Hookup Medidores de Vazão tipo Turbina e tipo Rotor - Ver Produtos Relacionados Descrição ... https://br.omega.com/pptst/FLSCAMP.html - 83K - 11/2/2025

integral or remote signal conditioner
DC or AC Powered Pulse and Analog Outputs High or Low Alarms (Optional) 20 Point Linearization Factory Configuration Available Windows® Configuration Software* Medidores de Vazão ... https://br.omega.com/pptst/FLSC-C3-LIQ.html - 87K - 11/2/2025

Imagem em breve

OMEGA(tm) estimula produtividade do agronegócio
Nestes setores, o uso de sensores (temperatura, peso, vazão, condutividade, pH e outros) é um diferencial ... de carga, controladores e medidores de vazão, condutividade e pH ... https://br.omega.com/noticias/agro.html - 58K - 11/2/2025

Medidores de Vazão de Área Variável
de Área Variável Perfeitos para indicar a vazão de óleo e água, os medidores de fluxo de área variável permitem a utilização em qualquer posição e conferem, ainda, ... https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-area-variavel.html - 109K - 11/2/2025

Medidores de Vazão Tipo Pistão
Tipo Pistão Medidores de fluxo do tipo pistão monitoram a vazão de ar para garantir desempenho ímpar, o que melhora a configuração do regulador de fluxo e o desempenho do ... https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-tipo-pistao.html - 78K - 11/2/2025

Medidores de área variável com alarme opcional
alarme opcional Medidores de área variável com alarme opcional permitem o controle de vazão para uso em aplicações de ar e água sem a necessidade de constante vigilância ... https://br.omega.com/subsection/medidores-area-variavel-alarme-opcional.html - 92K - 11/2/2025

Medidores de Vazão por Deslocamento positivo para fluidos de...
de alta viscosidade Medidores de fluxo e deslocamento positivo de fluídos com alta viscosidade são ideais para diversas aplicações, sejam elas de medição de vazão ou ... https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-deslocamento-positivo-fluidos-alta-viscosidade.html - 82K - 11/2/2025

Medidores de Vazão Eletromagnéticos
Vazão Eletromagnéticos Medidores de vazão eletromagnéticos são precisos e podem ser aplicados em partes móveis. Possuem, também, design industrial e se adaptam a vários ... https://br.omega.com/subsection/medidores-vazao-eletromagneticos.html - 88K - 11/2/2025

Medidores de vazão com saída analógica
vazão com saída analógica Medidores de vazão com saída analógica embutida ou opcional para conexão em dispositivos de controle transmitem maior segurança em cada ... https://br.omega.com/subsection/medidores-vazao-saida-analogica.html - 78K - 11/2/2025

Medidores de Vazão Mássica
de Vazão Mássica Medidores de fluxo mássico são ferramentas oferecidas pela Omega em formatos compacto e simples, com variedade de recursos para uso em aplicações gerais ou ... https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-massico.html - 80K - 11/2/2025

Medidores de área variável com Saída Analógica
Saída Analógica Os medidores de área variável com saída analógica embutida ou ... VER MODELOS E PREÇOS » Medidores de Vazão Pistão Medidores de Vazão Pistão Novo ... https://br.omega.com/subsection/medidores-area-variavel-saida-analogica.html - 70K - 11/2/2025

Medidores de Vazão em linha
de Vazão em linha Medidores de fluxo de linha oferecem diversas formas de medição, com finalidades para instrumentos variados, de fácil instalação FMC-5000 FMC-5000 Medidor ... https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-linha.html - 71K - 11/2/2025

Medidores de Vazão Portáteis
Portáteis Medidores de vazão portáteis indicam a velocidade do ar com temperatura, umidade e diversas outras funções! Medidores de Velocidade Portáteis Medidores de ... https://br.omega.com/subsection/medidores-vazao-portateis.html - 75K - 11/2/2025

1 2 3 4 5 6

Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito...
Medidores de Vazão Ultrassônicos Produtos Relacionados Saiba mais sobre FDT21 Medidores de Vazão Ultrassônicos Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Diferença Entre ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/dif-between-doppler-transit-time-ultrasonic-flow-meters.html - 71K - 11/2/2025

O que é um Medidor de Vazão por Deslocamento Positivo?
Medidores de Vazão por Deslocamento Positivo Produtos Relacionados Saiba mais sobre FPD3100 Medidores de Vazão por Deslocamento Positivo Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/medidor-de-vazao-por-deslocamento-positivo.html - 65K - 11/2/2025

Aplicações de Medidor de Painel Digital
Medidores de Painel Produtos Relacionados Saiba mais sobre DPPT_Series Medidores de Painel ... O esfriamento previsível depende tanto da temperatura quanto da taxa de vazão da água. ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 11/2/2025

3 Fatores a Considerar ao Escolher um Sensor Customizado
a exatidão com a coleta de informações críticas ... especificamente. à medida em que o mercado espacial ... de pressão, de vazão, de umidade ou de outra variável. ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/sensores-customizados-ou-de-prateleira.html - 68K - 11/2/2025

Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
quando algo dá errado, os processos de engenharia e fabricação da indústria ... Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito Doppler e Tempo de Transito ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
ocorre na voltagem de saída (VO) quando a voltagem de suprimento (VS) muda, com a pressão medida (Pm) e a pressão ... Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores...
líquido até o fundo do tanque é medida pelo sensor ultrassônico e o alvo de detecção no fundo do tanque. ... Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito... ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transmissores-fluxo-nivel-monitoramento-pressao-recipiente.html - 72K - 11/2/2025

Instrumentos de Medição de Fluxo de Ar: Qual é a Sua Precisão...
... a velocidade do fluxo de ar. No caso em que apenas duas transversais podem ser medidas, define-as em 90 graus e ... O que é um Medidor de Vazão por Deslocamento Positivo? ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/instrumentos-medicao-fluxo-de-ar-precisao-exatidao.html - 71K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... verificar questões de segurança no caso de condições extremas. A primeira medida a ser tomada é o monitoramento. ... Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
... Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito... Transdutores de pressão | Produtos Relacionados ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.