| 

Resultados

resultados para Medidores de Vazão
  1  2  3  4  5  6  7
Próximo

Stainless Steel Mass Flowmeters and Controllers
Stainless Steel Mass Flowmeters and Controllers imagem meramente ilustrativa Economical Compact Power Supply Included Medidores de Vazão Mássica Eletrônicos - Ver Produtos ... https://br.omega.com/pptst/FMA2700_2800_3700_3800.html - 88K - 11/2/2025

Flow Switch | Plastic | In-Line
Preset Switch Points, 0.07 to 2.00 GPM ³/8 NPT Male or ¼" Quick Disconnect Chemical Resistant Polypropylene For Low Viscosity Liquids Medidores de Vazão tipo Área Variável, ... https://br.omega.com/pptst/FSW-140.html - 84K - 11/2/2025

Turbine Flowmeters for Fuel
Capabilities Reads GPM or LPM (Field Selectable) Battery Operated (Included) Medidores de Vazão tipo Turbina e tipo Rotor - Ver Produtos Relacionados Descrição ... https://br.omega.com/pptst/FTB380.html - 85K - 11/2/2025

Low Flow Liquid Flowmeters
Square Wave Output One Moving Part Rugged Nickel-Plated Brass Body or 316 Stainless Steel Medidores de Vazão tipo Turbina e tipo Rotor - Ver Produtos Relacionados Descrição ... https://br.omega.com/pptst/FTB4700_FTB4800.html - 90K - 11/2/2025

Equipamentos de Calibração
Veja como encontrar a estufa ideial aqui! VER TODOS OS PRODUTOS » Medidores de Precisão ... máxima para a avaliações e testes e possuem taxas de vazão altamente uniformes. ... https://br.omega.com/section/equipamentos-calibracao-teste.html - 122K - 11/2/2025

Transmissor Industrial de Velocidade do Ar Com Relé Embutido
Medidores de Vazão Mássica Eletrônicos - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Imprimir Top Descrição A Série FMA900A mede a velocidade do ar e ... https://br.omega.com/pptst/FMA900A.html - 85K - 11/2/2025

Paddlewheel Flow Sensors
Accurate to ±0.2 fps Repeatability at ±0.1 fps Simple and Accurate Flow Measurement Medidores de Vazão tipo Turbina e tipo Rotor - Ver Produtos Relacionados Descrição ... https://br.omega.com/pptst/FP5100_5300.html - 99K - 11/2/2025

Anemômetros Indicadores CFM
Medidores de Velocidade Portáteis Medidores de Velocidade Portáteis New Portable Velocity ... MEDIDORES PORTÁTEIS DIGITAIS PARA VAZÃO DE AR E TEMPERATURA VER MODELOS E ... https://br.omega.com/subsection/anemometros-indicadores-cfm.html - 71K - 11/2/2025

Pure PVDF or Polypro Flow Monitoring Systems
Pure PVDF or Polypro Flow Monitoring Systems imagem meramente ilustrativa For Ultra-Pure Confidence For Safe Acid Transport Easy Installation Medidores de Vazão tipo Turbina e ... https://br.omega.com/pptst/FP5100.html - 92K - 11/2/2025

Medidor de fluxo tipo turbina em inox 304, saída de 4 a 20mA
Baixa queda de pressão, alta precisão e repetibilidade. Alta resistência a interferências eletromagnéticas e vibrações. Medidores de Vazão tipo Turbina e tipo Rotor - Ver ... https://br.omega.com/pptst/FTB-800-SERIES.html - 86K - 11/2/2025

Medidores de Vazão de Área Variável
de Área Variável Perfeitos para indicar a vazão de óleo e água, os medidores de fluxo de área variável permitem a utilização em qualquer posição e conferem, ainda, ... https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-area-variavel.html - 109K - 11/2/2025

Medidores de Vazão Tipo Pistão
Tipo Pistão Medidores de fluxo do tipo pistão monitoram a vazão de ar para garantir desempenho ímpar, o que melhora a configuração do regulador de fluxo e o desempenho do ... https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-tipo-pistao.html - 78K - 11/2/2025

Medidores de área variável com alarme opcional
alarme opcional Medidores de área variável com alarme opcional permitem o controle de vazão para uso em aplicações de ar e água sem a necessidade de constante vigilância ... https://br.omega.com/subsection/medidores-area-variavel-alarme-opcional.html - 92K - 11/2/2025

Medidores de Vazão por Deslocamento positivo para fluidos de...
de alta viscosidade Medidores de fluxo e deslocamento positivo de fluídos com alta viscosidade são ideais para diversas aplicações, sejam elas de medição de vazão ou ... https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-deslocamento-positivo-fluidos-alta-viscosidade.html - 82K - 11/2/2025

Medidores de Vazão Eletromagnéticos
Vazão Eletromagnéticos Medidores de vazão eletromagnéticos são precisos e podem ser aplicados em partes móveis. Possuem, também, design industrial e se adaptam a vários ... https://br.omega.com/subsection/medidores-vazao-eletromagneticos.html - 88K - 11/2/2025

Medidores de vazão com saída analógica
vazão com saída analógica Medidores de vazão com saída analógica embutida ou opcional para conexão em dispositivos de controle transmitem maior segurança em cada ... https://br.omega.com/subsection/medidores-vazao-saida-analogica.html - 78K - 11/2/2025

Medidores de Vazão Mássica
de Vazão Mássica Medidores de fluxo mássico são ferramentas oferecidas pela Omega em formatos compacto e simples, com variedade de recursos para uso em aplicações gerais ou ... https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-massico.html - 80K - 11/2/2025

Medidores de área variável com Saída Analógica
Saída Analógica Os medidores de área variável com saída analógica embutida ou ... VER MODELOS E PREÇOS » Medidores de Vazão Pistão Medidores de Vazão Pistão Novo ... https://br.omega.com/subsection/medidores-area-variavel-saida-analogica.html - 70K - 11/2/2025

Medidores de Vazão em linha
de Vazão em linha Medidores de fluxo de linha oferecem diversas formas de medição, com finalidades para instrumentos variados, de fácil instalação FMC-5000 FMC-5000 Medidor ... https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-linha.html - 71K - 11/2/2025

Medidores de Vazão Portáteis
Portáteis Medidores de vazão portáteis indicam a velocidade do ar com temperatura, umidade e diversas outras funções! Medidores de Velocidade Portáteis Medidores de ... https://br.omega.com/subsection/medidores-vazao-portateis.html - 75K - 11/2/2025

1 2 3 4 5 6

Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito...
Medidores de Vazão Ultrassônicos Produtos Relacionados Saiba mais sobre FDT21 Medidores de Vazão Ultrassônicos Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Diferença Entre ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/dif-between-doppler-transit-time-ultrasonic-flow-meters.html - 71K - 11/2/2025

O que é um Medidor de Vazão por Deslocamento Positivo?
Medidores de Vazão por Deslocamento Positivo Produtos Relacionados Saiba mais sobre FPD3100 Medidores de Vazão por Deslocamento Positivo Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/medidor-de-vazao-por-deslocamento-positivo.html - 65K - 11/2/2025

Aplicações de Medidor de Painel Digital
Medidores de Painel Produtos Relacionados Saiba mais sobre DPPT_Series Medidores de Painel ... O esfriamento previsível depende tanto da temperatura quanto da taxa de vazão da água. ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 11/2/2025

3 Fatores a Considerar ao Escolher um Sensor Customizado
a exatidão com a coleta de informações críticas ... especificamente. à medida em que o mercado espacial ... de pressão, de vazão, de umidade ou de outra variável. ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/sensores-customizados-ou-de-prateleira.html - 68K - 11/2/2025

Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
quando algo dá errado, os processos de engenharia e fabricação da indústria ... Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito Doppler e Tempo de Transito ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
ocorre na voltagem de saída (VO) quando a voltagem de suprimento (VS) muda, com a pressão medida (Pm) e a pressão ... Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores...
líquido até o fundo do tanque é medida pelo sensor ultrassônico e o alvo de detecção no fundo do tanque. ... Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito... ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transmissores-fluxo-nivel-monitoramento-pressao-recipiente.html - 72K - 11/2/2025

Instrumentos de Medição de Fluxo de Ar: Qual é a Sua Precisão...
... a velocidade do fluxo de ar. No caso em que apenas duas transversais podem ser medidas, define-as em 90 graus e ... O que é um Medidor de Vazão por Deslocamento Positivo? ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/instrumentos-medicao-fluxo-de-ar-precisao-exatidao.html - 71K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... verificar questões de segurança no caso de condições extremas. A primeira medida a ser tomada é o monitoramento. ... Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
... Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito... Transdutores de pressão | Produtos Relacionados ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.