Imagem em breve
OMEGA(tm) apresenta novidades e produtos destaque na ISA Expo...
Entre os mais de 100 mil itens, serão exibidos transmissores de sinal wireless via bluetooth, controladores de temperatura e processo, células de carga e transdutores de pressão ...
https://br.omega.com/noticias/isaexpo.html - 57K - 11/2/2025

Registradores de Dados de Umidade/Temperatura
Com eles, você mede e grava medições de umidade, temperatura e pressão. São ótimos ... Registrador de Dados de Pressão, Umidade e Temperatura Parte Integrante ...
https://br.omega.com/subsection/registradores-dados-temperatura-umidade.html - 117K - 11/2/2025

Cartões e Placas de Entrada Analógica e Multifuncionais
Cartões e placas de entradas analógica multifuncionais têm combinações diversas, com possibilidade para medir sensores de processo, como transdutores de pressão e de ...
https://br.omega.com/subsection/cartoes-placas-entrada-analogica-multifuncionais.html - 92K - 11/2/2025

Selos de diafragma com Isolamento
Selos em diafragma e isolamento são excelentes proteções contra efeitos nocivos de fluidos corrosivos, lodos ou fluidos viscosos, normalmente presentes em linhas de pressão. ...
https://br.omega.com/subsection/selos-diafragma-isolamento.html - 63K - 11/2/2025

Válvulas de esfera
esfera Válvulas de esfera são ideais para onde é necessário um fechamento total e sem vazamento de fluxo. Além disso, você pode encontrar uma variedade de faixas de pressão.
https://br.omega.com/subsection/valvulas-esfera.html - 55K - 11/2/2025
Buscadores de Produto
Chaves de Fluxo
Taxa de Vazão máxima qualquer Ar ( SCFM ) Água ( GPM) Óleo ( GPM) qualquer 0.5 or less 1,000 or greater PRESSÃO MÁXIMA qualquer 100 psi 200 psi 300 psi 1.000 psi 5000 psi ...
https://br.omega.com/guides/FlowSwitches.html - 77K - 11/2/2025

Manômetro Digital, Intervalo de Medida Muito Baixo
Alta resolução para 0,001 inH2O Mede Pressão Diferencial, Manométrica ou Vácuo ... Instrumentação para Medições de Pressão e Tensão - Ver Produtos Relacionados ...
https://br.omega.com/pptst/HHP-103.html - 81K - 11/2/2025

Pressostatos de Uso Geral
de Uso Geral Pressostatos de uso geral são projetados para satisfazer e superar as espectativas quando o assunto é chaveamento industrial. DPG101 DPG101 Manômetro Digital | ...
https://br.omega.com/subsection/pressostatos-uso-geral.html - 75K - 11/2/2025

Transmissores de Nível Contínuo Flutuantes e Indicador de Nível...
de nível ponto são sensores projetados para fácil instalação, oferecendo choque mínimo, assim como vibração e pressão. Além disso, servem para uma vasta gama de meios! ...
https://br.omega.com/subsection/transmissores-nivel-continuo-flutuantes-indicador-nivel-ponto.html - 69K - 11/2/2025

Célula de Carga do Tipo S
do Tipo S Séries LC101/LCM101 e LC111/LCM111 Célula de Carga do Tipo S | Séries LC101/LCM101 e LC111/LCM111 Célula de Carga do Tipo S imagem meramente ilustrativa FM ...
https://br.omega.com/pptst/LC101.html - 85K - 11/2/2025

Transdutores de pressão com Saída de Corrente e Transmissores
Os transdutores de pressão com saída corrente e transmissores são ideais quando o sinal ... empresa PXM5500 PXM5500 Transdutor de Pressão de Alto Desempenho com Sensor tipo ...
https://br.omega.com/subsection/transdutores-pressao-saida-corrente-transmissores.html - 215K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão com Saída em Milivolts
em Milivolts Transdurores de pressão são econômicos e possuem um sinal de saída baixo. ... Série PX309 Série PX309 Transdutor de Pressão de Alto Desempenho Construção em Aço ...
https://br.omega.com/subsection/transdutores-pressao-saida-milivolts.html - 173K - 11/2/2025

Transdutores de pressão diferencial
diferencial Transdutores de pressão com diferencial são utilizados em medições de vazão, onde podem medir a diferença de pressão através de um tubo Venturi, além de outros ...
https://br.omega.com/subsection/transdutores-pressao-diferencial.html - 195K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão com Saída de Tensão
de Tensão Transdutores de pressão e saíde de tensão possuem condicionamento de sinal ... Transdutor de Pressão de Alto Desempenho Construção em Aço Inox e Tecnologia de ...
https://br.omega.com/subsection/transdutores-pressao-saida-tensao.html - 186K - 11/2/2025

Pressão Barométrica
Pressão Barométrica Medidores Ambientais Medidores Ambientais Novo Buscador de Produtos ... VER MODELOS E PREÇOS » Série PXM409 Série PXM409 Transdutores de Pressão Métricos de ...
https://br.omega.com/subsection/pressao-barometrica.html - 63K - 11/2/2025

Pressão dinâmica e Sensores de Força
Pressão dinâmica e Sensores de Força Pressão dinâmica e sensores de força são ideais para medir transientes de força ou pulsações dinâmicas de força LCP SERIES LCP ...
https://br.omega.com/subsection/pressao-dinamica-sensores-forca.html - 56K - 11/2/2025

Transdutores de pressão especializados
especializados Transdutores de pressão especializados são ferramentas de pressão com características especiais para diversas aplicações fora do padrão Registradores de Dados ...
https://br.omega.com/subsection/transdutores-pressao-especializados.html - 154K - 11/2/2025

transdutores de pressão
transdutores de pressão Utilize transdutores de pressão e tenha modelos com saída de tensão, corrente e milivolts em mãos! PX409-WWDIFF PX409-WWDIFF Transmissores de Pressão ...
https://br.omega.com/subsection/transdutores-pressao.html - 102K - 11/2/2025

Sensores de Pressão
Pressão Sensores de pressão para uso em laboratório ou industrial que permitem a medição de forças pequenas ou grandes. Medidores Portáteis Medidores Portáteis Novo ...
https://br.omega.com/subsection/sensores-pressao.html - 79K - 11/2/2025

Instrumentos de pressão portáteis
pressão portáteis Instrumentos de pressão portáteis são medidores convenientes para aplicações relacionadas a automação industrial Registradores de Dados Registradores de ...
https://br.omega.com/subsection/instrumentos-pressao-portateis.html - 101K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
Transdutores de pressão Produtos Relacionados Saiba mais sobre PX1004 Transdutores de pressão Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Transdutores de Pressão de Alta Temperatura ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
Transdutor de Pressão Produtos Relacionados Saiba mais sobre PX5500 Transdutor de Pressão Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Considerações Práticas ao Escolher um ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores...
Transdutores de Pressão Produtos Relacionados Saiba mais sobre LVCN6000_7000 Transdutores de Pressão Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos A Função de Transmissores de Fluxo ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transmissores-fluxo-nivel-monitoramento-pressao-recipiente.html - 72K - 11/2/2025

Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
Pressão Célula de Carga | Referências Técnicas Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão....
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 11/2/2025

Aplicações de Medidor de Painel Digital
de apresentar dados de intrumentos como termopares e sensores de pressão e umidade. ... Isso permite a conexão de instrumentos de leitura de, entre outras coisas, pressão, ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
As características desse ar, tais como temperatura, umidade e pressão barométrica, ... - OMEGA Engineering® A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores... ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Usando Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não...
influências internas ou externas, incluindo pressão, temperatura ou mudança estrutural. ... Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão... Considerações ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/otimizando-o-desempenho-de-sensores-de-deformacao-mecanica.html - 68K - 11/2/2025

Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito...
Dessa forma, elimina-se perda de pressão e evita vazamentos, algo muito comum com ... Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão Transdutores de Pressão de Alta ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/dif-between-doppler-transit-time-ultrasonic-flow-meters.html - 71K - 11/2/2025

Sensores Desempenham Papel Vital no Sucesso de Missão Espacial...
Os sensores desses sistemas monitoram parâmetros como carga, vazão, pressão, temperatura e vibração, a fim garantir a saúde e a segurança da tripulação e uma operação ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-sensores-missao-espacial.html - 66K - 11/2/2025

Indústria 4.0 - A próxima revolução Industrial
... temperatura, umidade e, possivelmente, pressão barométrica, deixando o circuito PID ... Os registradores de dados já não gravam apenas propriedades como temperatura e pressão, ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/proxima-revolucao-industrial.html - 69K - 11/2/2025