| 

Resultados

resultados para celulas de carga
  1  2  3  4  5  6
Próximo

Tank and Bin Weighing Systems, Capacities to 2500 Pounds
Due to Improper Mounting Provides Shock Absorption for Industrial Installations Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Produtos ... https://br.omega.com/pptst/TWA3.html - 83K - 11/2/2025

High-Resolution Count/Weigh Scales with High-Accuracy 6-Digit...
General Purpose Benchtop Weighing Applications Capacities 2.2 to 220 lb Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Produtos ... https://br.omega.com/pptst/CS7500_CS7600.html - 85K - 11/2/2025

Advanced Digital Force Gauges
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Imprimir Top Descrição OMEGA's DFG55 advanced digital force gauges are designed for tension and ... https://br.omega.com/pptst/DFG55.html - 82K - 11/2/2025

HANDHELD TORQUE GAUGE
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição OMEGA's HHTQ35 Series is an economical digital ... https://br.omega.com/pptst/HHTQ35.html - 84K - 11/2/2025

High Accuracy Miniature Universal Load Cells, Surface Mount 2...
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição OMEGA's LC204 Series Load Cell is designed to be surface ... https://br.omega.com/pptst/LC204.html - 88K - 11/2/2025

High Accuracy Low Profile Load Cell for Industrial Weighing Applicatio...
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição SPECIFICATIONS Excitation: 10 Vdc (15 Vdc max) Output: 3 ... https://br.omega.com/pptst/LC402.html - 90K - 11/2/2025

Low Range Constant Moment Beam Load Cells with 4-Direction Overload...
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição This item is being discontinued. OMEGA's Model LC601 is an ... https://br.omega.com/pptst/LC601.html - 84K - 11/2/2025

Remote Platform Scales, Powder Coated or Stainless Steel
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição With their rugged design and high 1 part in 5000 ... https://br.omega.com/pptst/LSC6400.html - 85K - 11/2/2025

Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount, Metric, 0 to 45...
Low Noise Measurements Heavy Duty Mounting for Positive, Non-Slip Connection Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados ... https://br.omega.com/pptst/TQM301.html - 84K - 11/2/2025

Tension/Compression Digital Force Gauge | Omega Engineering
Available in ranges from 2 to 200 lbs 4 selectable units of measure: kgf, gf, N, Lbf Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Imprimir Top ... https://br.omega.com/pptst/DFG207.html - 80K - 11/2/2025

Células de Carga de Tensão/Compressão em Miniatura e Subminiatura
de Tensão/Compressão em Miniatura e Subminiatura Celulas de carga com tensão e compressão de miniatura e subminiatura são projetadas para ambientes exigentes de automação ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-tensao-compressao-miniatura-subminiatura.html - 91K - 11/2/2025

Células de Carga de Compressão em Miniatura e Subminiatura
Compressão em Miniatura e Subminiatura Células de carga e compressão miniatura e subminiatura são projetadas para aplicações onde se tem um espaço mínimo e, assim, são ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-compressao-miniatura-subminiatura.html - 97K - 11/2/2025

Células de carga e sensores de força
carga e sensores de força Muito úteis, as células de recarga de sensores de força transmitem com precisão os sinais elétricos HBM-S40 HBM-S40 Célula de Carga de Tensão ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-sensores-forca.html - 98K - 11/2/2025

Células de Carga Tipo S
Tipo S Células de carga tipo S permitem a leitura e compressão de saídas de tensão, além de pesar precisamente tanques, funis, cargas suspensas e balanças de caminhão. Com ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-tipo-s.html - 87K - 11/2/2025

Células de Carga de Parafuso, Arruela e de Orifício
Parafuso, Arruela e de Orifício Células de carga fuso e arruela de orifício: para perfis baixos e com design compacto, servem para aplicações que necessitem de um design de ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-fuso-arruela-orificio.html - 91K - 11/2/2025

Células de carga de Baixo Perfil
de Baixo Perfil Células de carga de baixo perfil possuem compressão e tensão frequentemente para pesagem em monitoramento de força de linha. Série LC402/LCM402 Série LC412/... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-baixo-perfil.html - 81K - 11/2/2025

Células de Carga de Feixe Simples, Duplo e de Corte
Feixe Simples, Duplo e de Corte Com células de carga feixe simples e de duplo corte você pode controlar a pesagem de tanques e supervisionar processos industriais sempre que ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-feixe-simples-duplo-corte.html - 95K - 11/2/2025

Células de Carga de Ponto Único e de plataforma
Ponto Único e de plataforma Células de carga e ponto único em plataforma são perfeitos para sistemas de pesagem comerciais e industriais, além de oferecerem leituras precisas ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-ponto-%C3%BAnico-plataforma-.html - 71K - 11/2/2025

Células de Carga de Ligação de Tensão
Ligação de Tensão Células de carga de ligação de tensão permitem medir forças de tensão em diversas aplicações, como em cabos de guindastes, barras de apoio em projetos ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-ligacao-tensao.html - 75K - 11/2/2025

Células de carga compensadas hidrostáticas
compensadas hidrostáticas Células de carga compensadas hidrostáticas são perfeitas para ações debaixo d´água, pois servem para pesagem marinha, plataformas submersas, ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-compensadas-hidrostaticas.html - 70K - 11/2/2025

1 2 3

Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
Células de Carga Produtos Relacionados Saiba mais sobre LCM402_LCM412 Células de Carga Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 72K - 11/2/2025

Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
Célula de Carga Produtos Relacionados Saiba mais sobre LCHD Célula de Carga Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Tipos de Células de Carga: Escolhendo a Célula de Carga ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
Nessas situações, compensadores de temperatura devem ser usados. Célula de Carga O sensor de pressão de silicone de película grossa está disponível em uma gama de 10 a ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

Usando Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não...
de grade. A grade é unida à amostra de teste e detecta mudanças no comprimento que ocorrem quando uma carga é ... Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/otimizando-o-desempenho-de-sensores-de-deformacao-mecanica.html - 68K - 11/2/2025

Aplicações de Medidor de Painel Digital
... ser resolvido. 5. Temperatura de Exaustão em uma Célula Dinamométrica de Motor ... e seu tubo de saída é conectado a uma carga como um rotor imerso em água. ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
... A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores... Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores...
... A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores... Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transmissores-fluxo-nivel-monitoramento-pressao-recipiente.html - 72K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.