In-line Flowmeters With Half Union Adaptors
A precision-textured light-admitting surface at the rear of the meter body diffuses ambient light and creates a softly illuminated background to enhance readability. These meters ...
https://br.omega.com/pptst/FL45100.html - 82K - 11/2/2025

PT100 RTD Handheld Thermometer
SPECIFICATIONS Accuracy (at 23 ±5°C): ±0.1% of rdg + 0.4°C (±0.1% of rdg + 0.8°F) Temperature Coefficient: For ambient temperatures from 0 to 18°C and 28 to 50°C, add 0.01% ...
https://br.omega.com/pptst/HH370.html - 87K - 11/2/2025

RPM Meters & Light Meters
and Reflective Tape on Object Measuring Range Up to 40 cm (15.7") (Depending on Ambient Light) Functions: Hold/Min/Max/Max-Min/AVG Auto Power-Off (10 Minutes) Backlight with ...
https://br.omega.com/pptst/HHC230-HHC250-SERIES.html - 94K - 11/2/2025

Registrador de Dados com Intervalo de Temperatura Estendida e...
Descrição O OM-CP-HITEMP150-FP é um registrador de dados de temperatura pequeno, robusto, reutilizável, projetado especificamente para ser usado em ambientes agressivos. O ...
https://br.omega.com/pptst/OM-CP-HITEMP-150FP.html - 88K - 11/2/2025

WIND TUNNEL | Heated Wind Tunnel
loop wind tunnel that provides a convenient, accurate system for thermally characterizing PCBs and individual components at controlled temperatures from ambient to 85°C (185ºF). ...
https://br.omega.com/pptst/WT-3067.html - 83K - 11/2/2025

Manômetro Digital, Intervalo de Medida Muito Baixo
Descrição O manômetro portátil HHP-103 é projetado para uso com uma mão em laboratório ou em indústria. A caixa personalizada moldada permite o uso pesado em ambientes ...
https://br.omega.com/pptst/HHP-103.html - 81K - 11/2/2025

Wireless Temperature Monitoring and Alarming System
of locations by adding additional transmitters. The OM-CP-THERMALERT records both ambient temperature and humidity and provides real time notification of temperature ...
https://br.omega.com/pptst/OM-CP-THERMALERT.html - 84K - 11/2/2025
Imagem em breve
OMEGA Engineering : Software Downloads
Converter » Experimente este conveniente programa para conversão entre unidades de medição. Vazão, Nível, pH, Ambiental, e Pressão Produtos » Contém softwares de produto, ...
https://br.omega.com/ftp/ - 104K - 11/2/2025

Self Powered Analog Pyrometers
Current sensitivity approximately 4 ohms per millivolt (250 microamperes). Automatic bimetal cold junction compensation for changes in ambient temperature. Mirrored scales with ...
https://br.omega.com/pptst/7000_READOUT.html - 84K - 11/2/2025

CT87P Pressure Recorders
0 to 3.5 bar Pressure Accuracy: ±1% FS Ambient Operating Temp Range: 0 to 60°C (32 to ... compatible with 17-4 stainless steel Ambient Operating Relative Humidity: 96% maximum ...
https://br.omega.com/pptst/CT87P.html - 85K - 11/2/2025

Gravadores Circulares
ambiental são ideais para processos relacionados ao controle e manutenção de tempo em automação industrial. Por isso, seus gráficos são programados conforme o período ...
https://br.omega.com/subsection/gravadores-circulares-ambiental.html - 74K - 11/2/2025

Gravadores Verticais
Gravadores Verticais Gravadores verticais ambiental se aplicam de maneira linear à gravação de processos contínuos. Além disso, contam com seções do papel que podem ser ...
https://br.omega.com/subsection/gravdores-verticais-ambiental.html - 59K - 11/2/2025

Gravadores Híbridos
e ambiental servem para papel e digital, com fácil leitura e armazenamento de dados
https://br.omega.com/subsection/gravadores-hibridos-ambiental.html - 62K - 11/2/2025

Gravadores de Mesa
ambiental são parecidos com o de estilo vertical, porém, são ideais para uso em pesquisa, desenvolvimento e produção, bem como em aplicações de serviço e em educação
https://br.omega.com/subsection/gravadores-mesa-ambiental.html - 58K - 11/2/2025

Gravadores X-Y
ambiental aceitam duas entradas e oferecem precisão, com um comparativo entre tabela e gráfico. Além disso, contam com utilização massiva para determinar a relação entre ...
https://br.omega.com/subsection/gravadores-x-y-ambiental.html - 54K - 11/2/2025

Bombas peristálticas
Simplicidade excepcional, fácil utilização e capacidade variável de vazão. Ideais para uso em ambientes estéreis, corrosivos, ou ambientes de operação de vazão de fluido ...
https://br.omega.com/subsection/bombas-peristalticas.html - 64K - 11/2/2025

Medidores de Precisão para Bancada
Bancada Medidores de precisão de bancada ambiental são ferramentas transportáveis que fornecem temperaturas controladas com alta estabilidade e uniformidade em qualquer ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-precisao-bancada-ambiental.html - 66K - 11/2/2025

Termopares e Sondas Termopares
Termopares e Sondas Termopares Sondas termopares são instrumentos perfeitos para ambientes industriais, com o reforço necessário para cada aplicação Série DRTB Série DRTB ...
https://br.omega.com/subsection/termopares-sondas-termopares.html - 110K - 11/2/2025

Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA
Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA Poços termométricos sólidos revestidos em PFA toleram ambientes químicos agressivos, tornando o local ideal para uso em ...
https://br.omega.com/subsection/pocos-termometricos-solidos-revestidos-pfa.html - 59K - 11/2/2025

Manômetros preenchidos com líquido
Manômetros preenchidos com enchimento líquido minimiza o efeito de ambientes severos, protege as partes internas do medidor e proporciona uma lubrificação contínua do ...
https://br.omega.com/subsection/manometros-preenchidos-liquido.html - 63K - 11/2/2025

Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos
Técnicos Mais Artigos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Uma das maneiras mais fáceis de medir ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/Medicao-de-temperatura-em-ambientes-eletromagneticos.html - 70K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... mais comum para medir a pressão em ambientes quentes e, embora reduzam calor com um ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
propelente, devem ser mantidos em ambientes controlados durante todas as fases de ... Transporte Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Monitoramento da ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
Isso impede que os registradores de sensor interno usados em ambientes de alta temperatura ... Trata-se o problema de fazer medições em ambientes quentes ou frios demais usando um ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... das normas de órgãos de controle ambiental (CETESB, FEPAM) ou para verificar ... Monitoramento | Produtos Relacionados Monitoramento Ambiental e Gravação pela Internet, ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
o transdutor ou transmissor e sua fonte de energia devem ser adequados a esses ambientes. ... vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
Deve-se sempre dar a mais alta prioridade à segurança em instalações com maquinário de produção. Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Indústria 4.0 - A ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 11/2/2025

Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
... e Elementos de Refrigeração A medição de pressão é muitas vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados em fabricação industrial... ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 11/2/2025

Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
... de choque, carregamento fora do centro e a necessidade de proteção ambiental. ... As células de carga para ambientes ao ar livre devem ser especificadas para atender aos ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 72K - 11/2/2025

OMEGA Desempenha Papel Notável na Construção do Espelho LSST
... Papel Notável na Construção do Espelho LSST Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Aplicações de Medidor de Painel Digital Artigos Técnicos - OMEGA ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-espelho-lsst.html - 66K - 11/2/2025