| 

Resultados

resultados para Ambiental

Transmissor de Pressão Diferencial com Display
316 é certificado IP67 tornando-o adequado para ambientes que exijam limpeza constante. ... (-40 a 250°F) Classificação Ambiental: IP67 Meio: Fluidos e gases compatíveis ... https://br.omega.com/pptst/PX3005-DIFF.html - 92K - 11/2/2025

Differential Pressure Switch
Fitting: 1/4-18 NPT female Electrical Connection: 300 mm (12") pigtail leads, 24 AWG Ambient Temperature: -54 to 107°C (-65 to 225°F); setpoint change of up to 2% of sensor ... https://br.omega.com/pptst/PSW845.html - 80K - 11/2/2025

Brass 2-Way Solenoid Valves
SPECIFICATIONS Mounting Position: Any (preferably with solenoid system upright) Operating Ambient: FKM O-Ring: -10 to 137°C (14 to 280°F) Maximum Process Temperature: Coil ... https://br.omega.com/pptst/SV6100.html - 82K - 11/2/2025

Manômetros
VER TODOS OS PRODUTOS » Manômetros preenchidos com líquido Manômetros preenchidos com líquido Manômetros preenchidos com enchimento líquido minimiza o efeito de ambientes ... https://br.omega.com/section/manometros.html - 116K - 11/2/2025

Weather Resistant Temperature-to-Wireless Transmitters For Thermocoupl...
UWTC units can be programmed for any of 9 thermocouple calibrations. The UWTC will transmit the measured and ambient temperatures, along with RF signal strength and battery ... https://br.omega.com/pptst/UWTC-2A-NEMA.html - 86K - 11/2/2025

Gravadores de Umidade e Umidade/Temperatura de Ponto de Orvalho
e Ponto de Orvalho VER MODELOS E PREÇOS » Série iSD Série iSD Monitoramento Ambiental e Gravação pela Internet, Temperatura + Umidade e Ponto de Orvalho VER MODELOS E ... https://br.omega.com/subsection/gravadores-umidade-temperatura-ponto-orvalho.html - 80K - 11/2/2025

Imagem em breve

OMEGA Engineering | Carreiras | Inscreva-se agora
de produtos para aquisição de dados, automação, aquecimento elétrico e produtos de engenharia customizados para utilização em ambientes de produção, teste e pesquisa. ... https://br.omega.com/about/employ99.html - 103K - 11/2/2025

Registrador de Temperatura com Gráfico Circular e Entrada para...
baixa Aplicações de medições típicas de temperatura Congeladores Refrigeradores Ambiental Câmaras Frias Temperaturas ambiente Intervalos do CT87LC -40 até 0°C, -30 até ... https://br.omega.com/pptst/CT87.html - 88K - 11/2/2025

Aquecedores Flexíveis com Isolamento em Kapton ® (filme de...
115, 230 ou 28V. O filme de poliamida oferece um alto grau de resistência a produtos químicos e tem excelentes propriedades de explosão gasosa em ambientes de vácuo elevados. ... https://br.omega.com/pptst/KHR_KHLV_KH.html - 82K - 11/2/2025

Precision IR Thermocouples
4 to 8 kΩ (varies by model) Operating Ambient Temperature Range: -18 to 85°C (0 to 185°F) Air Purge: Built-in Ambient Temperature Compensation: With air flow of 1.1 ... https://br.omega.com/pptst/OS36-10-K.html - 86K - 11/2/2025

Gravadores Circulares
ambiental são ideais para processos relacionados ao controle e manutenção de tempo em automação industrial. Por isso, seus gráficos são programados conforme o período ... https://br.omega.com/subsection/gravadores-circulares-ambiental.html - 74K - 11/2/2025

Gravadores Verticais
Gravadores Verticais Gravadores verticais ambiental se aplicam de maneira linear à gravação de processos contínuos. Além disso, contam com seções do papel que podem ser ... https://br.omega.com/subsection/gravdores-verticais-ambiental.html - 59K - 11/2/2025

Gravadores Híbridos
e ambiental servem para papel e digital, com fácil leitura e armazenamento de dados https://br.omega.com/subsection/gravadores-hibridos-ambiental.html - 62K - 11/2/2025

Gravadores de Mesa
ambiental são parecidos com o de estilo vertical, porém, são ideais para uso em pesquisa, desenvolvimento e produção, bem como em aplicações de serviço e em educação https://br.omega.com/subsection/gravadores-mesa-ambiental.html - 58K - 11/2/2025

Gravadores X-Y
ambiental aceitam duas entradas e oferecem precisão, com um comparativo entre tabela e gráfico. Além disso, contam com utilização massiva para determinar a relação entre ... https://br.omega.com/subsection/gravadores-x-y-ambiental.html - 54K - 11/2/2025

Bombas peristálticas
Simplicidade excepcional, fácil utilização e capacidade variável de vazão. Ideais para uso em ambientes estéreis, corrosivos, ou ambientes de operação de vazão de fluido ... https://br.omega.com/subsection/bombas-peristalticas.html - 64K - 11/2/2025

Medidores de Precisão para Bancada
Bancada Medidores de precisão de bancada ambiental são ferramentas transportáveis que fornecem temperaturas controladas com alta estabilidade e uniformidade em qualquer ... https://br.omega.com/subsection/medidores-precisao-bancada-ambiental.html - 66K - 11/2/2025

Termopares e Sondas Termopares
Termopares e Sondas Termopares Sondas termopares são instrumentos perfeitos para ambientes industriais, com o reforço necessário para cada aplicação Série DRTB Série DRTB ... https://br.omega.com/subsection/termopares-sondas-termopares.html - 110K - 11/2/2025

Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA
Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA Poços termométricos sólidos revestidos em PFA toleram ambientes químicos agressivos, tornando o local ideal para uso em ... https://br.omega.com/subsection/pocos-termometricos-solidos-revestidos-pfa.html - 59K - 11/2/2025

Manômetros preenchidos com líquido
Manômetros preenchidos com enchimento líquido minimiza o efeito de ambientes severos, protege as partes internas do medidor e proporciona uma lubrificação contínua do ... https://br.omega.com/subsection/manometros-preenchidos-liquido.html - 63K - 11/2/2025

1 2 3

Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos
Técnicos Mais Artigos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Uma das maneiras mais fáceis de medir ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/Medicao-de-temperatura-em-ambientes-eletromagneticos.html - 70K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... mais comum para medir a pressão em ambientes quentes e, embora reduzam calor com um ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
propelente, devem ser mantidos em ambientes controlados durante todas as fases de ... Transporte Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Monitoramento da ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
Isso impede que os registradores de sensor interno usados em ambientes de alta temperatura ... Trata-se o problema de fazer medições em ambientes quentes ou frios demais usando um ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... das normas de órgãos de controle ambiental (CETESB, FEPAM) ou para verificar ... Monitoramento | Produtos Relacionados Monitoramento Ambiental e Gravação pela Internet, ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
o transdutor ou transmissor e sua fonte de energia devem ser adequados a esses ambientes. ... vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
Deve-se sempre dar a mais alta prioridade à segurança em instalações com maquinário de produção. Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Indústria 4.0 - A ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 11/2/2025

Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
... e Elementos de Refrigeração A medição de pressão é muitas vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados em fabricação industrial... ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 11/2/2025

Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
... de choque, carregamento fora do centro e a necessidade de proteção ambiental. ... As células de carga para ambientes ao ar livre devem ser especificadas para atender aos ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 72K - 11/2/2025

OMEGA Desempenha Papel Notável na Construção do Espelho LSST
... Papel Notável na Construção do Espelho LSST Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Aplicações de Medidor de Painel Digital Artigos Técnicos - OMEGA ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-espelho-lsst.html - 66K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.