| 

Resultados

resultados para Ambiental

Transmissor de Nível Ultrassônico com Alarme para Tanques Pequenos
Transmissor de Nível Ultrassônico com Alarme para Tanques Pequenos | LVU500 Series Novo imagem meramente ilustrativa Projetado para lidar com ambientes com condensação ... https://br.omega.com/pptst/LVU500.html - 92K - 11/2/2025

Manômetro
Descrição Os manômetros da Série PGM da OMEGA são adequados para ambientes de ... O preenchimento de líquido minimiza os efeitos de diversos ambientes severos, protege o ... https://br.omega.com/pptst/PGM_SERIES.html - 81K - 11/2/2025

Sensores de Torque ReativoMontagem em Eixo Não-Rotativo
Sensores de Torque ReativoMontagem em Eixo Não-Rotativo imagem meramente ilustrativa Invólucro em aço inoxidável, para confiabilidade de longo prazo em ambientes industriais ... https://br.omega.com/pptst/TQ201.html - 80K - 11/2/2025

Sensor de Torque ReativoMontagem de Flange para Eixo
Sensor de Torque ReativoMontagem de Flange para Eixo imagem meramente ilustrativa Invólucro em aço inoxidável, para confiabilidade de longo prazo em ambientes industriais Alta ... https://br.omega.com/pptst/TQ202.html - 79K - 11/2/2025

Electric Motor Heaters Flexible Heaters
Control Moisture Build-Up on Electric Motor Windings 120 or 240 Volts 25 to 250 Watts 5 Watts/Inch² Available in sizes from 1 x 5" to 2 x 25" Minimum Ambient Temperature -70 deg F ... https://br.omega.com/pptst/MH_SERIES.html - 81K - 11/2/2025

Bombas e Misturadores
Ideais para uso em ambientes estéreis, corrosivos, ou ambientes de operação de vazão de fluido em geral. VER TODOS OS PRODUTOS » Bombas Dosadoras de Químicos Bombas Dosadoras ... https://br.omega.com/section/bombas-misturadores.html - 114K - 11/2/2025

Wireless Transmitter for Use with Pt100 Platinum RTD Sensors...
Unit Transmits Process Temperature, Ambient Temperature, Signal Strength and Battery ... Each unit measures and transmits: RTD input reading, ambient temperature, RF signal ... https://br.omega.com/pptst/UWRTD-S-2.html - 92K - 11/2/2025

Refrigerant Leak Detector
Included 39 cm (15") Flexible Stainless Steel Probe Reference Leak Source Included Ambient Concentration Reset Instrumentação para Medição de Condutividade - Ver Produtos ... https://br.omega.com/pptst/LDH-380.html - 84K - 11/2/2025

4 Channel Thermocouple Data Logger, Part of the NOMAD® Family
and OM-CP-QUADTEMP2000 imagem meramente ilustrativa 4 Thermocouple Channels and 1 Ambient Channel Real Time Operation Programmable Start Time Automatic Cold Junction ... https://br.omega.com/pptst/OM-CP-QUADTEMP-A.html - 89K - 11/2/2025

Infrared Temperature Sensor
Air Purge Automatic Emissivity Shift and Ambient Radiation Correction Termômetros ... Other advanced features include emissivity shift compensation and ambient radiation error ... https://br.omega.com/pptst/OS35.html - 84K - 11/2/2025

Gravadores Circulares
ambiental são ideais para processos relacionados ao controle e manutenção de tempo em automação industrial. Por isso, seus gráficos são programados conforme o período ... https://br.omega.com/subsection/gravadores-circulares-ambiental.html - 74K - 11/2/2025

Gravadores Verticais
Gravadores Verticais Gravadores verticais ambiental se aplicam de maneira linear à gravação de processos contínuos. Além disso, contam com seções do papel que podem ser ... https://br.omega.com/subsection/gravdores-verticais-ambiental.html - 59K - 11/2/2025

Gravadores Híbridos
e ambiental servem para papel e digital, com fácil leitura e armazenamento de dados https://br.omega.com/subsection/gravadores-hibridos-ambiental.html - 62K - 11/2/2025

Gravadores de Mesa
ambiental são parecidos com o de estilo vertical, porém, são ideais para uso em pesquisa, desenvolvimento e produção, bem como em aplicações de serviço e em educação https://br.omega.com/subsection/gravadores-mesa-ambiental.html - 58K - 11/2/2025

Gravadores X-Y
ambiental aceitam duas entradas e oferecem precisão, com um comparativo entre tabela e gráfico. Além disso, contam com utilização massiva para determinar a relação entre ... https://br.omega.com/subsection/gravadores-x-y-ambiental.html - 54K - 11/2/2025

Bombas peristálticas
Simplicidade excepcional, fácil utilização e capacidade variável de vazão. Ideais para uso em ambientes estéreis, corrosivos, ou ambientes de operação de vazão de fluido ... https://br.omega.com/subsection/bombas-peristalticas.html - 64K - 11/2/2025

Medidores de Precisão para Bancada
Bancada Medidores de precisão de bancada ambiental são ferramentas transportáveis que fornecem temperaturas controladas com alta estabilidade e uniformidade em qualquer ... https://br.omega.com/subsection/medidores-precisao-bancada-ambiental.html - 66K - 11/2/2025

Termopares e Sondas Termopares
Termopares e Sondas Termopares Sondas termopares são instrumentos perfeitos para ambientes industriais, com o reforço necessário para cada aplicação Série DRTB Série DRTB ... https://br.omega.com/subsection/termopares-sondas-termopares.html - 110K - 11/2/2025

Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA
Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA Poços termométricos sólidos revestidos em PFA toleram ambientes químicos agressivos, tornando o local ideal para uso em ... https://br.omega.com/subsection/pocos-termometricos-solidos-revestidos-pfa.html - 59K - 11/2/2025

Manômetros preenchidos com líquido
Manômetros preenchidos com enchimento líquido minimiza o efeito de ambientes severos, protege as partes internas do medidor e proporciona uma lubrificação contínua do ... https://br.omega.com/subsection/manometros-preenchidos-liquido.html - 63K - 11/2/2025

1 2 3

Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos
Técnicos Mais Artigos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Uma das maneiras mais fáceis de medir ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/Medicao-de-temperatura-em-ambientes-eletromagneticos.html - 70K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... mais comum para medir a pressão em ambientes quentes e, embora reduzam calor com um ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
propelente, devem ser mantidos em ambientes controlados durante todas as fases de ... Transporte Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Monitoramento da ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
Isso impede que os registradores de sensor interno usados em ambientes de alta temperatura ... Trata-se o problema de fazer medições em ambientes quentes ou frios demais usando um ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... das normas de órgãos de controle ambiental (CETESB, FEPAM) ou para verificar ... Monitoramento | Produtos Relacionados Monitoramento Ambiental e Gravação pela Internet, ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
o transdutor ou transmissor e sua fonte de energia devem ser adequados a esses ambientes. ... vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
Deve-se sempre dar a mais alta prioridade à segurança em instalações com maquinário de produção. Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Indústria 4.0 - A ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 11/2/2025

Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
... e Elementos de Refrigeração A medição de pressão é muitas vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados em fabricação industrial... ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 11/2/2025

Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
... de choque, carregamento fora do centro e a necessidade de proteção ambiental. ... As células de carga para ambientes ao ar livre devem ser especificadas para atender aos ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 72K - 11/2/2025

OMEGA Desempenha Papel Notável na Construção do Espelho LSST
... Papel Notável na Construção do Espelho LSST Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Aplicações de Medidor de Painel Digital Artigos Técnicos - OMEGA ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-espelho-lsst.html - 66K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.