Imagem em breve
Fabricação Automatizada
A partir de R$8.595,00 ACC301 Acelerômetro Triaxial COMPRE AGORA » A partir de R$-1,00 HBM-M-SERIES Sensores de Deformação COMPRE AGORA » A partir de R$2.325,00 DPG409 ...
https://br.omega.com/aerospace/products/automated-manufacturing.html - 53K - 11/2/2025

Fonte de Alimentação Tipo Tiras de BarramentoPara Strain Gages...
Tira de barramento recuada protege o fio sem torção Projeto Compacto Permite Montar Em Locais Com Espaço Restrito Ideal para Usar Com Sensores de Deformação/Tensão, ...
https://br.omega.com/pptst/PSS-5A.html - 79K - 11/2/2025

Indicadores de Temperatura de Alta ExatidãoModelos Simples e...
.../transdutor Modelos de entrada de Sensor de Deformação/Tensão e célula de carga 0 a 5 ... Selecione entre nove sensores de temperatura ou tipos de termopar, J, K, T, E, R, ...
https://br.omega.com/pptst/DP460-T.html - 98K - 11/2/2025

Módulos Condicionadores e Amplificadores de Sinal de Strain...
Descrição Os amplificadores de ponte da série DMD-460 são módulos condicionadores de sinal independentes com alimentação CA ou CC para sensores de deformação, células de ...
https://br.omega.com/pptst/DMD-465.html - 82K - 11/2/2025

Transmissor/Sensor de Vazão e Temperatua Tipo Rotor
Top Descrição A série FP7002 é composta de sensores de temperatura e de fluxo de rotor ... i-Series de Temperatura, Processo e Deformação, para Montagem 1/8 DIN DPi32, DPi16, ...
https://br.omega.com/pptst/FP7002.html - 94K - 11/2/2025

Fio para Sensor e Transdutor e Cabo Multi-Condutor
Descrição O processo de recobrimento de fio da OMEGA garante comprimentos contínuos de até 304 m (1000' Este fio é ideal para conectar sensores de deformação/tensão a ...
https://br.omega.com/pptst/PX_WIRE.html - 82K - 11/2/2025

Produtos de Potência
VER TODOS OS PRODUTOS » Fontes de alimentação Fontes de alimentação Encontre fontes de alimentação para motores de passo, sensores, transdutores, sensores de deformação e ...
https://br.omega.com/section/produtos-alimentacao-eletrica.html - 111K - 11/2/2025

Célula de Carga tipo S de Alta Exatidão em Inox | Omega Engineering
Inclui certificado de conformidade Sensores e Transdutores - Ver Produtos Relacionados Descrição ... E PREÇOS → Medidores de Deformação, Processo e Temperatura ⅛ DIN ...
https://br.omega.com/pptst/LC103B.html - 91K - 11/2/2025

Strain Gages com Fios Soldados, Lineares, Rosetas Planas X-Y...
de Cabos Durante a Instalação Sensores Lineares de Grade Curta, Média e Longa Sensores XY ... Medidores de Deformação Mecânica - Ver Produtos Relacionados Descrição ...
https://br.omega.com/pptst/KFH.html - 80K - 11/2/2025

Células de Carga Universal, Miniatura de Alta Precisão, Estilo...
A construção de aço resistente à corrosão e os sensores de deformação/tensão de alta exatidão as tornam adequadas para a maioria das aplicações industriais de pesagem. ...
https://br.omega.com/pptst/LC203.html - 86K - 11/2/2025

Sensores de Deformação para Uso Geral
de Deformação para Uso Geral Os sensores de deformação para uso geral possuem uma variedade de modelos, o que os torna práticos na medida certa para a sua aplicação. Com ...
https://br.omega.com/subsection/sensores-deformacao-uso-geral.html - 110K - 11/2/2025

Sensores de Temperatura e Instrumentos
Sensores de Temperatura e Instrumentos Série CNi8C Série CNi8C Controladores PID de Temperatura, Processo e Deformação para Montagem 1/8 DIN de Perfil Ultra Compacto VER ...
https://br.omega.com/subsection/sensores-temperatura-instrumentos.html - 169K - 11/2/2025

Fontes de alimentação
Encontre fontes de alimentação para motores de passo, sensores, transdutores, sensores de deformação e para uso geral, além de lineares e chaveadas e com tensão ajustável ou ...
https://br.omega.com/subsection/fontes-alimentacao.html - 95K - 11/2/2025

Usando Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não...
Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não Homogêneos Produtos Relacionados Saiba mais sobre SGD_EXTRA-LONG Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/otimizando-o-desempenho-de-sensores-de-deformacao-mecanica.html - 68K - 11/2/2025

3 Fatores a Considerar ao Escolher um Sensor Customizado
mais sobre RTD-2-F3105 Sensores Imprimir Artigos ... um Sensor Customizado e um de Prateleira Sensores Tendo em ... Usando Sensores de Deformação Mecânica para Materiais ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/sensores-customizados-ou-de-prateleira.html - 68K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
CASE STUDY Monitoramento de Ativos de Alto Valor Durante Armazenagem e Transporte Sensores Sem Fio Produtos ... Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não... ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
Células de carga de medição de deformação têm precisão entre 0,03% e 0,25%. Usadas para ... A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores... Usando Sensores de ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 11/2/2025

Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
... feito de um material cujas alterações de resistência com tensão geralmente são manifestadas por deformação. ... Os sistemas de sensores piezoelétricos são mais robustos a ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 72K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
... Desempenho de Deformação Mecânica para Materiais Não Homogêneos Como usar sensores de deformação mecânica e otimizar seu desempenho ao trabalhar com materiais não ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025