| 

Resultados

resultados para Fluxo
  1  2  3  4  5
Próximo

Tubos Pitot de Alta Exatidão para Instalações com Derivação...
Por último, a válvula é aberta e o tubo sensor é introduzido no fluxo. O FPT-6300 é ideal para processos de modernização em fluxos críticos. Características Exatidão, ... https://br.omega.com/pptst/FPT6300.html - 90K - 11/2/2025

Dual Parallel Grid Strain Gages
offers excellent temperature and fatigue characterisitcs. K-Series gages have plated solder pads which make soldering quick and easy. No special solders or fluxes are required. https://br.omega.com/pptst/SGK_DUAL_PARALLEL-GRID.html - 82K - 11/2/2025

Bombas e Misturadores
VER TODOS OS PRODUTOS » Misturadores estáticos Misturadores estáticos Eficiente misturador de fluxo turbulento com baixa perda de carga. Ideal para a mistura água / produtos ... https://br.omega.com/section/bombas-misturadores.html - 114K - 11/2/2025

Controlador de temperatura
e processo CN3251 DIN ¼ é um controlador de alto desempenho, de loop único que pode ser usado para aplicações de controle de temperatura, fluxo, pressão e de nível. ... https://br.omega.com/pptst/CN3251.html - 93K - 11/2/2025

Variable Area Flow Meter with Alarm
Relay, and LED Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Produtos Relacionados ... https://br.omega.com/pptst/FLSW3400_FLSW3500.html - 89K - 11/2/2025

Medidores de Vazão Sanitários tipo Turbina com Aprovação...
(Tri-Clamp® compatível), taxas de fluxo cobrindo de 0,35 a 650 GPM. O projeto do medidor de fluxo e os materiais de construção são adequados para a limpeza no local (CIP). ... https://br.omega.com/pptst/FTB400.html - 87K - 11/2/2025

Dual Linear Pattern in Half Bridge Design with a Common Lead...
K-Series gages have plated solder pads which make soldering quick and easy. No special solders or fluxes are required. These strain gages might be used for transducer design for ... https://br.omega.com/pptst/SGK_DUALLINEAR_COMMONTAB.html - 83K - 11/2/2025

Sonda RTD de temperatura do ar
para PR-21 M12. O design da sonda inclui uma bainha perfurada sobre o elemento sensor, protegendo-o de detritos, enquanto permite que o fluxo de ar atinja diretamente o elemento. ... https://br.omega.com/pptst/PR-25AP.html - 76K - 11/2/2025

ANEMÔMETRO DE FIO QUENTE COM REGISTRADOR DE DADOS EM TEMPO REAL
ventoinhas, motores ou sopradores, transportadores de ar, salas limpas e capelas de fluxo. ... e medir a velocidade, o HHF2005HW pode determinar até mesmo o volume do fluxo de ar. ... https://br.omega.com/pptst/HHF2005HW.html - 81K - 11/2/2025

Large Capacity In-line Flowmeters - Capacities: 3 to 150 GPM...
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição The FL-8000A Series of ... https://br.omega.com/pptst/FL8100A_8300A.html - 84K - 11/2/2025

Chaves de fluxo térmicas
fluxo térmicas Chaves de fluxo térmico são ferramentas não suscetíveis à contaminação e podem ser instaladas na tubulação de acordo com a exigência. Isso faz, por sua ... https://br.omega.com/subsection/chaves-fluxo-termico.html - 78K - 11/2/2025

Chaves de Fluxo Mecânicas
Fluxo Mecânicas Evite danos a equipamentos com chaves de fluxo mecânico com opções simples e econômicas, práticas e eficazes Chaves de Fluxo Chaves de Fluxo Novo Buscador de ... https://br.omega.com/subsection/chaves-fluxo-mecanico.html - 94K - 11/2/2025

Indicadores de Fluxo com saída opcional de pulso
Indicadores de Fluxo com saída opcional de pulso Indicadores de fluxo com saída opcional de pulso são feitos para dar vazão visual de forma simples e rápida, monitorando a ... https://br.omega.com/subsection/indicadores-fluxo-saida-opcional-pulso.html - 70K - 11/2/2025

Referência Técnica - Medidores de Fluxo de Turbina e Rotor
Aprenda mais sobre as referências técnicas para medidores de fluxo e turbina rotor e torne-se um especialista! Chaves de Fluxo Chaves de Fluxo Novo Buscador de Chaves de Fluxo ... https://br.omega.com/subsection/referencia-tecnica-medidores-fluxo-turbina-rotor.html - 61K - 11/2/2025

Registradores de Dados de pH, fluxo e nível
pH, fluxo e nível Registradores de dados de pH com fluxo de nível e anemômetros de fluxo de ar com capacidade em tempo real de registro de dados são perfeitos para a sua ... https://br.omega.com/subsection/registradores-dados-ph-fluxo-nivel.html - 84K - 11/2/2025

Referência Técnica - Medidores de Fluxo Mássico Eletrônicos
Mássico Eletrônicos A referências técnica de medidores de fluxo mássico eletrônicos é o que determina as informações para seu funcionamento perfeito https://br.omega.com/subsection/referencia-tecnica-medidores-fluxo-massico-eletronicos.html - 57K - 11/2/2025

Medidores de Vazão Tipo Pistão
Tipo Pistão Medidores de fluxo do tipo pistão monitoram a vazão de ar para garantir desempenho ímpar, o que melhora a configuração do regulador de fluxo e o desempenho do ... https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-tipo-pistao.html - 78K - 11/2/2025

Sensores de Baixa Vazão
Baixa Vazão Sensores de baixo fluxo são projetados especificamente para uma medição ... VER MODELOS E PREÇOS » Chaves de Fluxo Chaves de Fluxo Novo Buscador de Chaves de ... https://br.omega.com/subsection/sensores-baixo-fluxo.html - 97K - 11/2/2025

Medidores de Vazão Mássica
de Vazão Mássica Medidores de fluxo mássico são ferramentas oferecidas pela Omega em ... FMA-1600A Série FMA-1600A Medidores de Fluxo Volumétrico e Mássico de Gases Para ... https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-massico.html - 80K - 11/2/2025

Medidores de Vazão em linha
de Vazão em linha Medidores de fluxo de linha oferecem diversas formas de medição, com ... FMA-1600A Série FMA-1600A Medidores de Fluxo Volumétrico e Mássico de Gases Para ... https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-linha.html - 71K - 11/2/2025

1 2 3 4

Instrumentos de Medição de Fluxo de Ar: Qual é a Sua Precisão...
Instrumentos de medição de fluxo de ar Produtos Relacionados Saiba mais sobre FMA1000 Instrumentos de medição de fluxo de ar Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/instrumentos-medicao-fluxo-de-ar-precisao-exatidao.html - 71K - 11/2/2025

A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores...
A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores de Pressão no Monitoramento de Nível de Suco em um Recipiente Medição do Nível de Suco em um Recipiente Fluxo e ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transmissores-fluxo-nivel-monitoramento-pressao-recipiente.html - 72K - 11/2/2025

O que é um Medidor de Vazão por Deslocamento Positivo?
na direção do fluxo enquanto se conta o número de vezes em que o béquer é preenchido. ... Instrumentos de Medição de Fluxo de Ar: Qual é a Sua Precisão... Omega Engineering We ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/medidor-de-vazao-por-deslocamento-positivo.html - 65K - 11/2/2025

Aplicações de Medidor de Painel Digital
a conexão de instrumentos de leitura de, entre outras coisas, pressão, umidade e fluxo. ... pelos instrumentos. 4. Monitorando o Fluxo de Água em uma Estação de Limpeza ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 11/2/2025

Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito...
partículas sólidas ou bolhas de ar no fluxo para refletir o feixe ultrassônico. ... Antes de ir, leia mais sobre Vazão e Nível Instrumentos de Medição de Fluxo de Ar: ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/dif-between-doppler-transit-time-ultrasonic-flow-meters.html - 71K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... - OMEGA Engineering® A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores... ... SAIBA MAIS Instrumentos de Medição de Fluxo de Ar: Qual é a Sua Precisão e Exatidão? ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç... A Função de Transmissores de Fluxo e ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 11/2/2025

Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Indústria 4.0 - A próxima revolução Industrial Instrumentos de Medição de Fluxo de Ar: Qual é a Sua Precisão e ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
... A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores... Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito... Instrumentos de Medição de Fluxo de Ar: Qual ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

3 Fatores a Considerar ao Escolher um Sensor Customizado
... 3 Fatores a Considerar ao Escolher um Sensor Customizado Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores... ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/sensores-customizados-ou-de-prateleira.html - 68K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.