| 

Resultados

resultados para Relés
  1  2  3  4  5
Próximo

Medidor de painel e registrador de dados com display gráfico...
Os recursos opcionais são dois relés com formato "C", interface do PC isolada USB ou ... 3000 Vca por minuto Alimentação para os relés: 2300 Vca por minuto Geral Alimentação: ... https://br.omega.com/pptst/DPI1701.html - 87K - 11/2/2025

Imagem em breve

Equipamentos para Laboratório
Equipamentos de Laboratório Termômetro/Registrador de DadosLogger Portátil com 8 Entradas e cartão SD RDXL8 O Registrador de Dados RDXL8 com sua alta resolução e rápida ... https://br.omega.com/vhle/ - 121K - 11/2/2025

Temporizadores e contadores
EK Series Polycarbonate Enclosures EK Series Polycarbonate Enclosures NEMA 4X Enclosures for DIN Rail Mount IEC Components - Circuit Breakers, Fuse Holders & Timers VER MODELOS E ... https://br.omega.com/subsection/temporizadores-contadores.html - 70K - 11/2/2025

Medidor/Controlador de Precisão para Termistor ⅛ DIN
Programáveis Saída Analógica Opcional Relés Opcionais com Travamento/sem Travamento ... Estão disponíveis relés duplos tipo "C" opcionais para controle ou alarme. Os modelos ... https://br.omega.com/pptst/DP25-TH.html - 86K - 11/2/2025

Definite Purpose Contactors
Open Style with Metal Mounting Plate 1-, 2- and 3-Pole Models 25 to 75 A Capacity Kits for Side Auxiliary Contact NEMA 1 Enclosure Available Relés e Temporizadores - Ver Produtos ... https://br.omega.com/pptst/C25.html - 89K - 11/2/2025

PANEL MOUNT 40 AMP AA RELAY
PANEL MOUNT 40 AMP AA RELAY imagem meramente ilustrativa DPDT 40 A Contacts Convenient Panel Mount Ideal for Controlling Small Motors Relés e Temporizadores - Ver Produtos ... https://br.omega.com/pptst/9575H3A000.html - 88K - 11/2/2025

Transmissor de Nível Ultrassônico com Alarme para Tanques Pequenos
e 3 m (9.8') Diagnóstico de falha com 4 relés de alarme e saída de sinal Feixe ... 4-20 mA e ainda quatro relés de alarme, completamente configurável através de software. ... https://br.omega.com/pptst/LVU500.html - 92K - 11/2/2025

Controladores PID de Temperatura, Processo e Deformação de...
Programável 2 Controles ou Saídas de Alarme (escolha de Pulso CC, Relés de Estado Sólido, Mecânico) Relés, Tensão Analógica e Corrente) Controle PID Autojustável Completo ... https://br.omega.com/pptst/CNI8DH_CNI8DV.html - 92K - 11/2/2025

TIMING RELAYS
Relés e Temporizadores - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição The TR Series Timing Relays are designed to meet ... https://br.omega.com/pptst/TRFP240AC.html - 84K - 11/2/2025

Medidores com Display Grande
Dígitos de LED grandes e luminosos de 57 mm (2,25") ou 101 mm (4") Programa para Alteração de Cores: VERMELHO, ÂMBAR, VERDE Múltiplas Opções de Entrada Relés Opcionais para ... https://br.omega.com/pptst/ILD_SERIES.html - 89K - 11/2/2025

Relés, Contatores e Controladores de Potência
Relés, Contatores e Controladores de Potência Complete ou interrompa um circuito eletricamente sem partes móveis de forma rápida e fácil. Relés de Estado sólido são ... https://br.omega.com/subsection/reles-contatores-controladores-potencia.html - 92K - 11/2/2025

Relés de Estado Sólido
Relés de estado sólido e controle de alimentação: você pode controlar ou interromper um circuito de maneira rápida e fácil. Além disso, há diversos estilos e tamanhos para ... https://br.omega.com/subsection/reles-estado-solido-controle-alimentacao.html - 71K - 11/2/2025

Relés de Estado Sólido
de Estado Sólido Reles de estado sólido e controle de processos completam ou interrompem o circuito de acordo com as suas necessidades, de maneira elétrica com partes móveis e ... https://br.omega.com/subsection/reles-estado-solido-controle-processos.html - 77K - 11/2/2025

relés
relés Reles são ferramentas para completar ou interromper um circuito eletricamente sem partes móveis. Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas páginas ainda não foram ... https://br.omega.com/subsection/reles.html - 67K - 11/2/2025

Relés Mecânicos
de estado sólido mecânico são contatores magnéticos https://br.omega.com/subsection/reles-estado-solido-mecanicos.html - 58K - 11/2/2025

Relés Mecânicos
mecânicos de processo são itens magnéticos para uso de relé de estado sólido https://br.omega.com/subsection/reles-mecanicos-processo.html - 59K - 11/2/2025

Relés de Estado Sólido e módulos de controle da bomba
de Estado Sólido e módulos de controle da bomba Reles em estado sólido com módulos de controle de bomba servem para completar ou interromper um circuito eletricamente sem ... https://br.omega.com/subsection/reles-estado-solido-modulos-controle-bomba.html - 79K - 11/2/2025

Relés inteligentes
Veja aqui os controladores lógicos, muito fáceis de usar e que ainda substituem relés mecânicos e temporizadores! Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas páginas ... https://br.omega.com/subsection/reles-inteligentes.html - 68K - 11/2/2025

Relé industrial mecânico
industrial mecânico Relés tipo cubo de gelo, para montagem em painel e tipo bloco terminal. Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas páginas ainda não foram ... https://br.omega.com/subsection/rele-industrial-mecanico.html - 74K - 11/2/2025

Acessórios para Pressostatos
para Pressostatos Acessórios pressostatos são formas de melhorar interruptores com relés ou alarmes. Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas páginas ainda não foram ... https://br.omega.com/subsection/acessorios-pressostatos.html - 59K - 11/2/2025

1 2
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.