| 

Resultados

resultados para celulas de carga
  1  2  3  4  5  6
Próximo

Digital Force Gauges with Analog and RS232 Outputs
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Imprimir Top Descrição The DFG31 is being phased out. Product will be available until stock is ... https://br.omega.com/pptst/DFG31.html - 82K - 11/2/2025

Digital Torque Meter with RS232 Output
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição The HHTQ88 is a precision test instrument for ... https://br.omega.com/pptst/HHTQ88.html - 84K - 11/2/2025

Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Alloy Steel...
Models Available for Ranges From 500 to 300,000 pounds For Use With Models LC1001 and LC1011 Load Cells Nickel Plated Alloy Steel or Stainless Steel Construction Células de Carga ... https://br.omega.com/pptst/LC1000-BP.html - 83K - 11/2/2025

Low Profile Through-Hole Load Cells, 1.5 Inch O.D.
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição The LC8150 Series Donut Load Cell is an economical ... https://br.omega.com/pptst/LC8150.html - 85K - 11/2/2025

Top and Bottom Mounting Plates for LCM1001/LCM1011 Series Metric...
Top Mounting Plate Bottom Mounting Plate Plated Alloy Steel or Stainless Steel Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados ... https://br.omega.com/pptst/LCM1000-BP4_LCM1000-TP4.html - 82K - 11/2/2025

Heavy Duty Constant Momemt Beam Load Cells, Metric, ±25 kgF...
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição Model LCM602 is a heavy duty industrial load cell designed ... https://br.omega.com/pptst/LCM602.html - 88K - 11/2/2025

Hydrostatically Compensated Load Cell for Underwater Applications...
All Stainless Steel Construction Accuracy 0.25% Heavy Duty Construction for High Capacity Loads 5 Point NIST Traceable Calibration Provided Células de Carga - Ver Produtos ... https://br.omega.com/pptst/LCMUW.html - 85K - 11/2/2025

Metric Self Adjusting Weigh Assemblies with LCM501 Series Load...
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição TheTWAM5 is also available in standard configurations, ... https://br.omega.com/pptst/TWAM5.html - 82K - 11/2/2025

Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Nickel Plated...
Models Available for Ranges From 500 to 300,000 pounds For Use With Models LC1001 and LC1011 Load Cells Nickel Plated Alloy Steel or Stainless Steel Construction Células de Carga ... https://br.omega.com/pptst/LC1000-TP.html - 83K - 11/2/2025

Imagem em breve

OMEGA(tm) estimula produtividade do agronegócio
a irrigação, sensores de temperatura auxiliam no controle das condições de desenvolvimento das plantas e células de carga apoiam carregamentos e armazenamentos, entre outros. ... https://br.omega.com/noticias/agro.html - 58K - 11/2/2025

Células de Carga de Tensão/Compressão em Miniatura e Subminiatura
de Tensão/Compressão em Miniatura e Subminiatura Celulas de carga com tensão e compressão de miniatura e subminiatura são projetadas para ambientes exigentes de automação ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-tensao-compressao-miniatura-subminiatura.html - 91K - 11/2/2025

Células de Carga de Compressão em Miniatura e Subminiatura
Compressão em Miniatura e Subminiatura Células de carga e compressão miniatura e subminiatura são projetadas para aplicações onde se tem um espaço mínimo e, assim, são ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-compressao-miniatura-subminiatura.html - 97K - 11/2/2025

Células de carga e sensores de força
carga e sensores de força Muito úteis, as células de recarga de sensores de força transmitem com precisão os sinais elétricos HBM-S40 HBM-S40 Célula de Carga de Tensão ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-sensores-forca.html - 98K - 11/2/2025

Células de Carga Tipo S
Tipo S Células de carga tipo S permitem a leitura e compressão de saídas de tensão, além de pesar precisamente tanques, funis, cargas suspensas e balanças de caminhão. Com ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-tipo-s.html - 87K - 11/2/2025

Células de Carga de Parafuso, Arruela e de Orifício
Parafuso, Arruela e de Orifício Células de carga fuso e arruela de orifício: para perfis baixos e com design compacto, servem para aplicações que necessitem de um design de ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-fuso-arruela-orificio.html - 91K - 11/2/2025

Células de carga de Baixo Perfil
de Baixo Perfil Células de carga de baixo perfil possuem compressão e tensão frequentemente para pesagem em monitoramento de força de linha. Série LC402/LCM402 Série LC412/... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-baixo-perfil.html - 81K - 11/2/2025

Células de Carga de Feixe Simples, Duplo e de Corte
Feixe Simples, Duplo e de Corte Com células de carga feixe simples e de duplo corte você pode controlar a pesagem de tanques e supervisionar processos industriais sempre que ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-feixe-simples-duplo-corte.html - 95K - 11/2/2025

Células de Carga de Ponto Único e de plataforma
Ponto Único e de plataforma Células de carga e ponto único em plataforma são perfeitos para sistemas de pesagem comerciais e industriais, além de oferecerem leituras precisas ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-ponto-%C3%BAnico-plataforma-.html - 71K - 11/2/2025

Células de Carga de Ligação de Tensão
Ligação de Tensão Células de carga de ligação de tensão permitem medir forças de tensão em diversas aplicações, como em cabos de guindastes, barras de apoio em projetos ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-ligacao-tensao.html - 75K - 11/2/2025

Células de carga compensadas hidrostáticas
compensadas hidrostáticas Células de carga compensadas hidrostáticas são perfeitas para ações debaixo d´água, pois servem para pesagem marinha, plataformas submersas, ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-compensadas-hidrostaticas.html - 70K - 11/2/2025

1 2 3

Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
Células de Carga Produtos Relacionados Saiba mais sobre LCM402_LCM412 Células de Carga Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 72K - 11/2/2025

Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
Célula de Carga Produtos Relacionados Saiba mais sobre LCHD Célula de Carga Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Tipos de Células de Carga: Escolhendo a Célula de Carga ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
Nessas situações, compensadores de temperatura devem ser usados. Célula de Carga O sensor de pressão de silicone de película grossa está disponível em uma gama de 10 a ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

Usando Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não...
de grade. A grade é unida à amostra de teste e detecta mudanças no comprimento que ocorrem quando uma carga é ... Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/otimizando-o-desempenho-de-sensores-de-deformacao-mecanica.html - 68K - 11/2/2025

Aplicações de Medidor de Painel Digital
... ser resolvido. 5. Temperatura de Exaustão em uma Célula Dinamométrica de Motor ... e seu tubo de saída é conectado a uma carga como um rotor imerso em água. ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
... A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores... Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores...
... A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores... Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transmissores-fluxo-nivel-monitoramento-pressao-recipiente.html - 72K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.