| 

Resultados

resultados para Célula de Carga
  1  2  3  4  5  6
Próximo

Indicadores de Temperatura de Alta ExatidãoModelos Simples e...
do transmissor/transdutor Modelos de entrada de Sensor de Deformação/Tensão e célula de carga 0 a 5 mV/V e 0 a 50 mV selecionável Botão para Intervalo de Display Digital -999 ... https://br.omega.com/pptst/DP460-T.html - 98K - 11/2/2025

Mechanical Force Gages Industrial Grade
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição The rugged construction of the DFG81 gauges will ... https://br.omega.com/pptst/DFG81.html - 82K - 11/2/2025

Hydrostatically Compensated Load Cells for Underwater Applications
All Stainless Steel Construction NIST Traceable Calibration Included Accuracy 0.25% Heavy Duty Construction for High Capacity Loads High Output 3 mV/V Signal Células de Carga - ... https://br.omega.com/pptst/LCUC.html - 83K - 11/2/2025

Sensores de Torque RotativoConfiguração Eixo-a-Eixo
5000 RPM Codificador óptico opcional para medição de velocidade ou ângulo Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados ... https://br.omega.com/pptst/TQ513.html - 82K - 11/2/2025

Imagem em breve

Sensors, Thermocouple, PLC, Operator Interface, Data Acquisition...
Medidores de Umidade Medição por Infravermelho Medição por Infravermelho Células de Carga Células de Carga Registradores de Dados Registradores de Dados Medição e ... https://br.omega.com/Guides/ - 113K - 11/2/2025

CAIXA DE SOMA/TRANSMISSOCOM SAÍDAS DE 4 A 20 mA E DE 0 A 10...
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição Soma até Quatro Células de Carga com Saída de Tensão ou Corrente ... https://br.omega.com/pptst/JBOX4800.html - 81K - 11/2/2025

High Accuracy "S" Beam Load Cells
Environmentally Protected for Washdown Applications Corrosion Resistant Calibration Certificate Supplied 0.25% Interchangeable Células de Carga - Ver Produtos Relacionados ... https://br.omega.com/pptst/LCCA.html - 84K - 11/2/2025

Sensores de Torque Reativo com Extensão de Soquete
entre a tomada e a unidade Construção robusta para aplicações industriais Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição ... https://br.omega.com/pptst/TQ103.html - 80K - 11/2/2025

Imagem em breve

Manual da Omega ajuda projeto premiado no Congresso Internacional...
Medidores de Deformação Mecânica, Acessórios e Instrumentação Células de Carga, Sensores de Força e Transdutores de Torque Manômetros Pressostatos Transdutores ... https://br.omega.com/noticias/unesp.html - 64K - 11/2/2025

Sensores de Torque Reativos para Montagem em Flange
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição 10 pol-lb a 100K pol-lb Características Saída nominal: nominal de 2 mV/V ... https://br.omega.com/pptst/TQ101.html - 79K - 11/2/2025

Células de Carga de Tensão/Compressão em Miniatura e Subminiatura
de Tensão/Compressão em Miniatura e Subminiatura Celulas de carga com tensão e compressão de miniatura e subminiatura são projetadas para ambientes exigentes de automação ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-tensao-compressao-miniatura-subminiatura.html - 91K - 11/2/2025

Células de Carga de Compressão em Miniatura e Subminiatura
Compressão em Miniatura e Subminiatura Células de carga e compressão miniatura e subminiatura são projetadas para aplicações onde se tem um espaço mínimo e, assim, são ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-compressao-miniatura-subminiatura.html - 97K - 11/2/2025

Células de carga e sensores de força
carga e sensores de força Muito úteis, as células de recarga de sensores de força transmitem com precisão os sinais elétricos HBM-S40 HBM-S40 Célula de Carga de Tensão ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-sensores-forca.html - 98K - 11/2/2025

Células de Carga Tipo S
Tipo S Células de carga tipo S permitem a leitura e compressão de saídas de tensão, além de pesar precisamente tanques, funis, cargas suspensas e balanças de caminhão. Com ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-tipo-s.html - 87K - 11/2/2025

Células de Carga de Parafuso, Arruela e de Orifício
Parafuso, Arruela e de Orifício Células de carga fuso e arruela de orifício: para perfis baixos e com design compacto, servem para aplicações que necessitem de um design de ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-fuso-arruela-orificio.html - 91K - 11/2/2025

Células de carga de Baixo Perfil
de Baixo Perfil Células de carga de baixo perfil possuem compressão e tensão frequentemente para pesagem em monitoramento de força de linha. Série LC402/LCM402 Série LC412/... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-baixo-perfil.html - 81K - 11/2/2025

Células de Carga de Feixe Simples, Duplo e de Corte
Feixe Simples, Duplo e de Corte Com células de carga feixe simples e de duplo corte você pode controlar a pesagem de tanques e supervisionar processos industriais sempre que ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-feixe-simples-duplo-corte.html - 95K - 11/2/2025

Células de Carga de Ponto Único e de plataforma
Ponto Único e de plataforma Células de carga e ponto único em plataforma são perfeitos para sistemas de pesagem comerciais e industriais, além de oferecerem leituras precisas ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-ponto-%C3%BAnico-plataforma-.html - 71K - 11/2/2025

Células de Carga de Ligação de Tensão
Ligação de Tensão Células de carga de ligação de tensão permitem medir forças de tensão em diversas aplicações, como em cabos de guindastes, barras de apoio em projetos ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-ligacao-tensao.html - 75K - 11/2/2025

Células de carga compensadas hidrostáticas
compensadas hidrostáticas Células de carga compensadas hidrostáticas são perfeitas para ações debaixo d´água, pois servem para pesagem marinha, plataformas submersas, ... https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-compensadas-hidrostaticas.html - 70K - 11/2/2025

1 2 3

Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
Células de Carga Produtos Relacionados Saiba mais sobre LCM402_LCM412 Células de Carga Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 72K - 11/2/2025

Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
Célula de Carga Produtos Relacionados Saiba mais sobre LCHD Célula de Carga Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Tipos de Células de Carga: Escolhendo a Célula de Carga ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
Nessas situações, compensadores de temperatura devem ser usados. Célula de Carga O sensor de pressão de silicone de película grossa está disponível em uma gama de 10 a ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

Usando Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não...
de grade. A grade é unida à amostra de teste e detecta mudanças no comprimento que ocorrem quando uma carga é ... Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/otimizando-o-desempenho-de-sensores-de-deformacao-mecanica.html - 68K - 11/2/2025

Aplicações de Medidor de Painel Digital
... ser resolvido. 5. Temperatura de Exaustão em uma Célula Dinamométrica de Motor ... e seu tubo de saída é conectado a uma carga como um rotor imerso em água. ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
... A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores... Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores...
... A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores... Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transmissores-fluxo-nivel-monitoramento-pressao-recipiente.html - 72K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.