| 

Resultados

resultados para Umidade
  1  2  3  4  5  6
Próximo

Humidity Handheld Data Logger
or RS485 Communication Standard Reads Humidity or Dewpoint Temperature Medidores de Umidade Relativa - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Imprimir Top ... https://br.omega.com/pptst/RH32.html - 87K - 11/2/2025

Temperature/Relative Humidity Transmitters
Medidores de Umidade Relativa - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Imprimir Top Descrição The HX93B and HX93BD Series transmitters provide remote and ... https://br.omega.com/pptst/HX93B.html - 88K - 11/2/2025

Relative Humidity & Temperature Sensor with USB Output
Medidores de Umidade Relativa - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Software Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição The RH-USB relative humidity/ ... https://br.omega.com/pptst/RH-USB.html - 89K - 11/2/2025

Transmissores e Sensores Ambientais para Montagem em Parede
Termopar, RTD e modelos termistores vêm com cabos de 1 m (40"). Unidades de pressão, umidade e temperatura vem com padrão da indústria, selecionável pelo usuário, 4 a 20 mA ... https://br.omega.com/pptst/EWS_WALL_MNT_ALL.html - 88K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
A exposição desses ativos a condições extremas de umidade ou temperatura durante a ... ativos é anexar a itens inventariados monitores de temperatura e/ou umidade passivos. ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Imagem em breve

OMEGA Engineering | Carreiras | Inscreva-se agora
mais de 100.000 produtos com tecnologia de ponta para processos de medição e controle de temperatura, umidade, pressão, tensão, força, vazão, nível, pH e condutividade. ... https://br.omega.com/about/employ99.html - 103K - 11/2/2025

Imagem em breve

Monitoramento de Tensão de Alimentação
O OM-DVTH grava e mostra instantaneamente os gráficos de temperatura, umidade e ponto de orvalho. Com o OM-DVTH é possível monitorar as condições de ambiente em tempo real. ... https://br.omega.com/vhpm/ - 107K - 11/2/2025

Rugged Hygrometer
x 1.6") Weight: 180 g (6.3 oz) Valox Housing Withstands Accidental Drops Medidores de Umidade - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Imprimir Top ... https://br.omega.com/pptst/RH62.html - 83K - 11/2/2025

Imagem em breve

OMEGA(tm) apresenta novidades no SAE Brasil Automaker
de processos industriais e conta com um portfólio de mais de 100 mil itens nos setores de temperatura, umidade, pressão, deformação, força, vazão, nível, pH e condutividade. ... https://br.omega.com/noticias/automaker.html - 58K - 11/2/2025

Imagem em breve

Tecnologia da OMEGA(tm) favorece recuperação do Vale do Rio...
das águas (turbidez, condutividade e volume), das sementes (peso e umidade) e do solo (umidade e condutividade), bem como para automatizar a irrigação do viveiro de ... https://br.omega.com/noticias/rio-doce.html - 57K - 11/2/2025

Gravadores de Umidade e Umidade/Temperatura de Ponto de Orvalho
de Umidade e Umidade/Temperatura de Ponto de Orvalho Gravadores de umidade com temperatura de ponto de orvalho são perfeitos para você obter leituras precisas por curtos ou ... https://br.omega.com/subsection/gravadores-umidade-temperatura-ponto-orvalho.html - 80K - 11/2/2025

Medidores de Umidade Portáteis
Umidade Portáteis Medidores de umidade portáteis são excelentes ferramentas para medir temperatura e umidade em qualquer lugar. Escolha dentre vários medidores, com diversidade ... https://br.omega.com/subsection/portateis-medidores-umidade.html - 73K - 11/2/2025

Medidores de Umidade Portáteis
Portáteis Medidores de umidade portáteis tranformam leituras de temperatura e umidade em qualquer lugar em algo prático e rápido, além de oferecerem diversos recursos. ... https://br.omega.com/subsection/medidores-umidade-portateis.html - 97K - 11/2/2025

Medidores de Umidade
Umidade Medidores de Umidade Medidores de Umidade Novo Buscador de Medidores de Umidade Omega - Agora ainda mais fácil de encontrar os produtos de acordo com a aplicação ... https://br.omega.com/subsection/medidores-umidade.html - 94K - 11/2/2025

Medidores de Umidade tipo Bastão
umidade em bastão são perfeitos quando o assunto é portabilidade! Tenha sempre à mão essa ferramenta, para quando precisar de uma leitura de temperatura ou de umidade e não ... https://br.omega.com/subsection/medidores-umidade-bastao.html - 63K - 11/2/2025

Geradores de Umidade, Medidores de Ponto de Orvalho, Espelhos...
Geradores de Umidade, Medidores de Ponto de Orvalho, Espelhos Refrigerados e Calibradores Umidade de ponto de orvalho com medidores resfriadores podem ser controlados e analisados ... https://br.omega.com/subsection/umidade-ponto-orvalho-medidores-resfriadores.html - 66K - 11/2/2025

Gerador de Umidade
Gerador de Umidade Com um gerador de umidade, você consegue monitorar de maneira confiável e precisa a utilização dessa ferramenta, que usa um sensor tipo espelho para fornecer ... https://br.omega.com/subsection/gerador-umidade.html - 59K - 11/2/2025

Medidores de Umidade para Bancada
Medidores de umidade de bancada são itens indispensáveis para quem precisa utilizá-los em laboratórios ou até mesmo em leituras portáteis Medidores de Umidade Medidores de ... https://br.omega.com/subsection/medidores-umidade-bancada.html - 58K - 11/2/2025

Geradores de Umidade
Geradores de Umidade Os monitores de ponto de orvalho são confiáveis e precisos. Com ... Medidores de Umidade Medidores de Umidade Novo Buscador de Medidores de Umidade Omega - ... https://br.omega.com/subsection/geradores-umidade.html - 64K - 11/2/2025

Medidores de Umidade / Temperatura para Bancada
Medidores de bancada podem ser convenientemente tilizados no laboratório ou quando quer que se pecise de uma leitura portátil. Medidores de Umidade Medidores de Umidade Novo ... https://br.omega.com/subsection/medidores-umidade-temperatura-bancada.html - 60K - 11/2/2025

1 2 3 4 5 6

Aplicações de Medidor de Painel Digital
de apresentar dados de intrumentos como termopares e sensores de pressão e umidade. ... a conexão de instrumentos de leitura de, entre outras coisas, pressão, umidade e fluxo. ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 11/2/2025

Detecção sem fio de longo alcance/Monitoramento de sistema
A exposição à umidade ou temperatura extrema durante o armazenamento pode causar danos ... Uma solução clássica tem sido conectar monitores de temperatura/umidade passiva para ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/deteccao-sem-fio-longo-alcance-monitoramento-de-sistema.html - 70K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
de registrador de dados otimizado ou configurado para sensores ou sondas de temperatura (como no caso de um registrador de temperatura e umidade, com sensores de umidade também). ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
Além disso, também contém substâncias químicas como formaldeído ou monóxido de carbono, que são prejudiciais. As características desse ar, tais como temperatura, umidade e ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
A exposição desses ativos a condições extremas de umidade ou temperatura durante a ... ativos é anexar a itens inventariados monitores de temperatura e/ou umidade passivos. ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Indústria 4.0 - A próxima revolução Industrial
... capturavam dados, como temperatura, umidade e, possivelmente, pressão barométrica, ... aquecimento e tempos de secagem para atender o conteúdo variável de umidade dos insumos. ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/proxima-revolucao-industrial.html - 69K - 11/2/2025

Usando Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não...
... higroscópicos e podem se expandir ou se contrair conforme muda o conteúdo de umidade. ... Por exemplo, plástico acrílico tem uma forte tendência a absorver umidade, enquanto que ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/otimizando-o-desempenho-de-sensores-de-deformacao-mecanica.html - 68K - 11/2/2025

3 Fatores a Considerar ao Escolher um Sensor Customizado
a ser capaz de executar medições dentro do intervalo de medição apropriado, quer seja uma medição de temperatura, de pressão, de vazão, de umidade ou de outra variável. ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/sensores-customizados-ou-de-prateleira.html - 68K - 11/2/2025

Lista de Verificação para a Segurança de Máquinas: Aspectos...
... Outros Riscos Os trabalhadores usam proteção contra ruído produzido pela máquina? O ambiente proporciona condições de segurança para o trabalhador (temperatura, umidade, ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/machine-safety-checklist.html - 70K - 11/2/2025

Melhorando a Segurança dos Sistemas de Controle de Máquinas...
... Outras considerações ambientais incluem a variação da temperatura operacional, variação da temperatura de armazenagem, umidade, choques e vibrações. Uma fábrica de alta ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/improving-safety-in-machine-control-systems.html - 64K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.