Produtos de comunicação e conversores
Barométrica, Temperatura e Umidade VER MODELOS E PREÇOS » Série iTHX Série iTHX Registrador Gráfico Virtual de Temperatura e Umidade VER MODELOS E PREÇOS » Os ...
https://br.omega.com/subsection/produtos-comunicacao-conversores.html - 116K - 11/2/2025
Buscadores de Produto
Sensores Wireless
Número de entradas qualquer 1 2 4 10 Acima de 20 Tipo de entradas qualquer termopar termistor RTD IR Video temperatura Umidade relativa transdutor de pressão tensão tensão ...
https://br.omega.com/guides/wireless.html - 77K - 11/2/2025
Buscadores de Produto
Discadores de Alarme
Número mínimo de entradas qualquer duas Entradas quatro entradas oito entradas Tipo de entrada qualquer analógico digital temperatura potência umidade Vac Tipo de caixa ...
https://br.omega.com/guides/AlarmDialers.html - 64K - 11/2/2025
Buscadores de Produto
Condicionadores de Sinal
Tipo de entrada qualquer Bridge/Load Cell Corrente Alternada corrente DC freqüência movimento ORP pH/Conductivity Potentiometers/ Resistance Umidade relativa RTD Serial ( RS232/...
https://br.omega.com/guides/signalcond.html - 85K - 11/2/2025

Aplicações de Medidor de Painel Digital
de apresentar dados de intrumentos como termopares e sensores de pressão e umidade. ... a conexão de instrumentos de leitura de, entre outras coisas, pressão, umidade e fluxo. ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 11/2/2025
Imagem em breve
Teste e Medição
Pressão Barométrica, Temperatura, Umidade Relativa e Ponto de Orvalho através de ... de Pressão Barométrica, Temperatura, Umidade e Ponto de Orvalho em formatos padrão ou ...
https://br.omega.com/vhtm/ - 117K - 11/2/2025

registrador de dados com cartão SD e interface USB
5,0 μm, 10 μm Leitura de Temperatura e Umidade Vazão de 2,83 LPM (0,1 CFM) Bateria ... a data, hora, contagem, volume da amostra, temperatura e umidade relativa de cada amostra. ...
https://br.omega.com/pptst/HHPT-51.html - 83K - 11/2/2025

Humidity/Temperature Transmitter
and Temperature Field Configurable Parameters Two Isolated SSR Output Medidores de Umidade Relativa - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Imprimir Top ...
https://br.omega.com/pptst/HX400.html - 87K - 11/2/2025

Detecção sem fio de longo alcance/Monitoramento de sistema
A exposição à umidade ou temperatura extrema durante o armazenamento pode causar danos ... Uma solução clássica tem sido conectar monitores de temperatura/umidade passiva para ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/deteccao-sem-fio-longo-alcance-monitoramento-de-sistema.html - 70K - 11/2/2025

Medidor Portátil de Partículas de Poluição
Medidor Portátil de Partículas de Poluição imagem meramente ilustrativa Medição de Matéria particulada fina Medição de Temperatura e Umidade Detecção e alarme de índice ...
https://br.omega.com/pptst/HHTP21.html - 83K - 11/2/2025

Gravadores de Umidade e Umidade/Temperatura de Ponto de Orvalho
de Umidade e Umidade/Temperatura de Ponto de Orvalho Gravadores de umidade com temperatura de ponto de orvalho são perfeitos para você obter leituras precisas por curtos ou ...
https://br.omega.com/subsection/gravadores-umidade-temperatura-ponto-orvalho.html - 80K - 11/2/2025

Medidores de Umidade Portáteis
Umidade Portáteis Medidores de umidade portáteis são excelentes ferramentas para medir temperatura e umidade em qualquer lugar. Escolha dentre vários medidores, com diversidade ...
https://br.omega.com/subsection/portateis-medidores-umidade.html - 73K - 11/2/2025

Medidores de Umidade Portáteis
Portáteis Medidores de umidade portáteis tranformam leituras de temperatura e umidade em qualquer lugar em algo prático e rápido, além de oferecerem diversos recursos. ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-umidade-portateis.html - 97K - 11/2/2025

Medidores de Umidade
Umidade Medidores de Umidade Medidores de Umidade Novo Buscador de Medidores de Umidade Omega - Agora ainda mais fácil de encontrar os produtos de acordo com a aplicação ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-umidade.html - 94K - 11/2/2025

Medidores de Umidade tipo Bastão
umidade em bastão são perfeitos quando o assunto é portabilidade! Tenha sempre à mão essa ferramenta, para quando precisar de uma leitura de temperatura ou de umidade e não ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-umidade-bastao.html - 63K - 11/2/2025

Geradores de Umidade, Medidores de Ponto de Orvalho, Espelhos...
Geradores de Umidade, Medidores de Ponto de Orvalho, Espelhos Refrigerados e Calibradores Umidade de ponto de orvalho com medidores resfriadores podem ser controlados e analisados ...
https://br.omega.com/subsection/umidade-ponto-orvalho-medidores-resfriadores.html - 66K - 11/2/2025

Gerador de Umidade
Gerador de Umidade Com um gerador de umidade, você consegue monitorar de maneira confiável e precisa a utilização dessa ferramenta, que usa um sensor tipo espelho para fornecer ...
https://br.omega.com/subsection/gerador-umidade.html - 59K - 11/2/2025

Medidores de Umidade para Bancada
Medidores de umidade de bancada são itens indispensáveis para quem precisa utilizá-los em laboratórios ou até mesmo em leituras portáteis Medidores de Umidade Medidores de ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-umidade-bancada.html - 58K - 11/2/2025

Geradores de Umidade
Geradores de Umidade Os monitores de ponto de orvalho são confiáveis e precisos. Com ... Medidores de Umidade Medidores de Umidade Novo Buscador de Medidores de Umidade Omega - ...
https://br.omega.com/subsection/geradores-umidade.html - 64K - 11/2/2025

Medidores de Umidade / Temperatura para Bancada
Medidores de bancada podem ser convenientemente tilizados no laboratório ou quando quer que se pecise de uma leitura portátil. Medidores de Umidade Medidores de Umidade Novo ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-umidade-temperatura-bancada.html - 60K - 11/2/2025

Aplicações de Medidor de Painel Digital
de apresentar dados de intrumentos como termopares e sensores de pressão e umidade. ... a conexão de instrumentos de leitura de, entre outras coisas, pressão, umidade e fluxo. ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 11/2/2025

Detecção sem fio de longo alcance/Monitoramento de sistema
A exposição à umidade ou temperatura extrema durante o armazenamento pode causar danos ... Uma solução clássica tem sido conectar monitores de temperatura/umidade passiva para ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/deteccao-sem-fio-longo-alcance-monitoramento-de-sistema.html - 70K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
de registrador de dados otimizado ou configurado para sensores ou sondas de temperatura (como no caso de um registrador de temperatura e umidade, com sensores de umidade também). ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
Além disso, também contém substâncias químicas como formaldeído ou monóxido de carbono, que são prejudiciais. As características desse ar, tais como temperatura, umidade e ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
A exposição desses ativos a condições extremas de umidade ou temperatura durante a ... ativos é anexar a itens inventariados monitores de temperatura e/ou umidade passivos. ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Indústria 4.0 - A próxima revolução Industrial
... capturavam dados, como temperatura, umidade e, possivelmente, pressão barométrica, ... aquecimento e tempos de secagem para atender o conteúdo variável de umidade dos insumos. ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/proxima-revolucao-industrial.html - 69K - 11/2/2025

Usando Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não...
... higroscópicos e podem se expandir ou se contrair conforme muda o conteúdo de umidade. ... Por exemplo, plástico acrílico tem uma forte tendência a absorver umidade, enquanto que ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/otimizando-o-desempenho-de-sensores-de-deformacao-mecanica.html - 68K - 11/2/2025

3 Fatores a Considerar ao Escolher um Sensor Customizado
a ser capaz de executar medições dentro do intervalo de medição apropriado, quer seja uma medição de temperatura, de pressão, de vazão, de umidade ou de outra variável. ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/sensores-customizados-ou-de-prateleira.html - 68K - 11/2/2025

Lista de Verificação para a Segurança de Máquinas: Aspectos...
... Outros Riscos Os trabalhadores usam proteção contra ruído produzido pela máquina? O ambiente proporciona condições de segurança para o trabalhador (temperatura, umidade, ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/machine-safety-checklist.html - 70K - 11/2/2025

Melhorando a Segurança dos Sistemas de Controle de Máquinas...
... Outras considerações ambientais incluem a variação da temperatura operacional, variação da temperatura de armazenagem, umidade, choques e vibrações. Uma fábrica de alta ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/improving-safety-in-machine-control-systems.html - 64K - 11/2/2025