| 

Resultados

resultados para Pressão
  1  2  3  4  5  6  7
Próximo

Célula de Carga do Tipo S
do Tipo S Séries LC101/LCM101 e LC111/LCM111 Célula de Carga do Tipo S | Séries LC101/LCM101 e LC111/LCM111 Célula de Carga do Tipo S imagem meramente ilustrativa FM ... https://br.omega.com/pptst/LC101.html - 85K - 11/2/2025

Opção de saída USB para transdutores mV
Transdutores de Pressão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Software Imprimir Top Descrição The IN-USBH field calibratable In-Line Signal ... https://br.omega.com/pptst/IN-USBH.html - 84K - 11/2/2025

Acessórios de Gabinete e Componentes
com chaves, além de outros dispositivos, como kits de pernas para invólucros, dispositivos de compensação de pressão e ferramentas para furação de painel e serra-copos. ... https://br.omega.com/subsection/acessorios-gabinete-componentes.html - 102K - 11/2/2025

Imagem em breve

Brasil reúne clima, crédito e tecnologia para energia limpa
Brasil reúne clima, crédito e tecnologia para energia limpa Produtos OMEGA(tm) podem ser utilizados em equipamentos de geração de energia Energia Limpa As fontes limpas e ... https://br.omega.com/noticias/energia-limpa.html - 59K - 11/2/2025

Célula de Carga de Compressão em Miniatura 51 mm (2") - aço...
©lula de Carga de Compressão em Miniatura 51 mm (2") - aço inox Série LC305/LC315 LCM305/LCM315 Célula de Carga de Compressão em Miniatura 51 mm (2") - aço inox | Série ... https://br.omega.com/pptst/LCM305.html - 84K - 11/2/2025

Localizador de Produtos para Registradores de Dados
perfeito para a sua apicação, com registro de temperatura, pressão, deformação, potência, umidade e muitas outras coisas para garantir a você um registro limpo e perfeito! ... https://br.omega.com/subsection/localizador-produtos-registradores-dados.html - 195K - 11/2/2025

Buscadores de Produto

Calibradores
medição qualquer corrente freqüência Temperatura infravermelho pH pressão resistência RTD termopar tensão estilo qualquer portátil bancada tipo qualquer banho Corpo Negro ... https://br.omega.com/guides/Calibrators.html - 66K - 11/2/2025

Sistemas de aquisição de dados e Condicionadores de Sinais
PREÇOS » OM-CP-PRTEMP1000 OM-CP-PRTEMP1000 Registradores de Dados de Temperatura e Pressão de ¼ NPT e Modelos Submersíveis Parte da Família NOMAD® VER MODELOS E PREÇOS » ... https://br.omega.com/subsection/sistemas-aquisicao-dados-condicionadores-sinais.html - 197K - 11/2/2025

Buscadores de Produto

Ambiental
Tipo de Medição Qualquer Temperatura Umidade Ponto de Orvalho Pressão Análise de Gases Imagem Térmica Velocidade do Ar Luz Som Gauss Distância Imagem Estilo Qualquer Monitor ... https://br.omega.com/guides/environmental.html - 81K - 11/2/2025

Medidor de Vazão Eletromagnético
Praticamente Sem Perda de Pressão Sem Partes Móveis Flanges ANSI 150 ou Conexão ... Tri-Clamp: 13 a 305 mm (½ a 12") Pressão Máxima: 145 psi Condutividade Mínima: ... https://br.omega.com/pptst/FMG600.html - 85K - 11/2/2025

Transdutores de pressão com Saída de Corrente e Transmissores
Os transdutores de pressão com saída corrente e transmissores são ideais quando o sinal ... empresa PXM5500 PXM5500 Transdutor de Pressão de Alto Desempenho com Sensor tipo ... https://br.omega.com/subsection/transdutores-pressao-saida-corrente-transmissores.html - 215K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão com Saída em Milivolts
em Milivolts Transdurores de pressão são econômicos e possuem um sinal de saída baixo. ... Série PX309 Série PX309 Transdutor de Pressão de Alto Desempenho Construção em Aço ... https://br.omega.com/subsection/transdutores-pressao-saida-milivolts.html - 173K - 11/2/2025

Transdutores de pressão diferencial
diferencial Transdutores de pressão com diferencial são utilizados em medições de vazão, onde podem medir a diferença de pressão através de um tubo Venturi, além de outros ... https://br.omega.com/subsection/transdutores-pressao-diferencial.html - 195K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão com Saída de Tensão
de Tensão Transdutores de pressão e saíde de tensão possuem condicionamento de sinal ... Transdutor de Pressão de Alto Desempenho Construção em Aço Inox e Tecnologia de ... https://br.omega.com/subsection/transdutores-pressao-saida-tensao.html - 186K - 11/2/2025

Pressão Barométrica
Pressão Barométrica Medidores Ambientais Medidores Ambientais Novo Buscador de Produtos ... VER MODELOS E PREÇOS » Série PXM409 Série PXM409 Transdutores de Pressão Métricos de ... https://br.omega.com/subsection/pressao-barometrica.html - 63K - 11/2/2025

Pressão dinâmica e Sensores de Força
Pressão dinâmica e Sensores de Força Pressão dinâmica e sensores de força são ideais para medir transientes de força ou pulsações dinâmicas de força LCP SERIES LCP ... https://br.omega.com/subsection/pressao-dinamica-sensores-forca.html - 56K - 11/2/2025

Transdutores de pressão especializados
especializados Transdutores de pressão especializados são ferramentas de pressão com características especiais para diversas aplicações fora do padrão Registradores de Dados ... https://br.omega.com/subsection/transdutores-pressao-especializados.html - 154K - 11/2/2025

transdutores de pressão
transdutores de pressão Utilize transdutores de pressão e tenha modelos com saída de tensão, corrente e milivolts em mãos! PX409-WWDIFF PX409-WWDIFF Transmissores de Pressão ... https://br.omega.com/subsection/transdutores-pressao.html - 102K - 11/2/2025

Sensores de Pressão
Pressão Sensores de pressão para uso em laboratório ou industrial que permitem a medição de forças pequenas ou grandes. Medidores Portáteis Medidores Portáteis Novo ... https://br.omega.com/subsection/sensores-pressao.html - 79K - 11/2/2025

Instrumentos de pressão portáteis
pressão portáteis Instrumentos de pressão portáteis são medidores convenientes para aplicações relacionadas a automação industrial Registradores de Dados Registradores de ... https://br.omega.com/subsection/instrumentos-pressao-portateis.html - 101K - 11/2/2025

1 2 3 4 5 6 7 8

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
Transdutores de pressão Produtos Relacionados Saiba mais sobre PX1004 Transdutores de pressão Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Transdutores de Pressão de Alta Temperatura ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
Transdutor de Pressão Produtos Relacionados Saiba mais sobre PX5500 Transdutor de Pressão Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Considerações Práticas ao Escolher um ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores...
Transdutores de Pressão Produtos Relacionados Saiba mais sobre LVCN6000_7000 Transdutores de Pressão Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos A Função de Transmissores de Fluxo ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transmissores-fluxo-nivel-monitoramento-pressao-recipiente.html - 72K - 11/2/2025

Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
Pressão Célula de Carga | Referências Técnicas Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão.... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 11/2/2025

Aplicações de Medidor de Painel Digital
de apresentar dados de intrumentos como termopares e sensores de pressão e umidade. ... Isso permite a conexão de instrumentos de leitura de, entre outras coisas, pressão, ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
As características desse ar, tais como temperatura, umidade e pressão barométrica, ... - OMEGA Engineering® A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores... ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Usando Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não...
influências internas ou externas, incluindo pressão, temperatura ou mudança estrutural. ... Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão... Considerações ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/otimizando-o-desempenho-de-sensores-de-deformacao-mecanica.html - 68K - 11/2/2025

Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito...
Dessa forma, elimina-se perda de pressão e evita vazamentos, algo muito comum com ... Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão Transdutores de Pressão de Alta ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/dif-between-doppler-transit-time-ultrasonic-flow-meters.html - 71K - 11/2/2025

Sensores Desempenham Papel Vital no Sucesso de Missão Espacial...
Os sensores desses sistemas monitoram parâmetros como carga, vazão, pressão, temperatura e vibração, a fim garantir a saúde e a segurança da tripulação e uma operação ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-sensores-missao-espacial.html - 66K - 11/2/2025

Indústria 4.0 - A próxima revolução Industrial
... temperatura, umidade e, possivelmente, pressão barométrica, deixando o circuito PID ... Os registradores de dados já não gravam apenas propriedades como temperatura e pressão, ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/proxima-revolucao-industrial.html - 69K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.