Medidores digitais e controladores
... VER MODELOS E PREÇOS » Série DP25B Série DP25B Medidores de Deformação, Processo e Temperatura ⅛ DIN com Relés e Saída Analógica Opcionais VER MODELOS E PREÇOS » ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-digitais-controladores.html - 184K - 11/2/2025

Registrador Virtual de Pressão Barométrica, Temperatura e Umidade
... (iBTX-SD) Saídas para Relés (iBTX-SD) Dois relés de 1,5 A / 30 VCC Servidor de Web Embutido Software Servidor OPC; macro para datalogging em Excel; compatível com SO Windows. ...
https://br.omega.com/pptst/IBTX_IBTHX.html - 89K - 11/2/2025

Sondas de Nível Capacitivas para Medição Contínua
... span (potenciômetro) e 2 pontos de comutação (potenciômetro) Saída: 4 a 20 mA e 2 relés SPDT Exatidão: 0,5% Indicação de Nível: Bargraph 0 a 100% Repetibilidade: ±1 mm ...
https://br.omega.com/pptst/LV3000_LV4000.html - 88K - 11/2/2025

Controlador de Bancada Compacto CN9500
... série OMEGA(tm) T de 3 pinos chave do modelo TA3F de conector de bloqueio Saídas: 2 relés de estado sólido com capacidade para 5 A @120 Vac (internamente, o controlador ...
https://br.omega.com/pptst/CSC32SERIES.html - 86K - 11/2/2025

Frequencímetro/Totalizador Duplo ⅛ DINDois Medidores de Frequência...
... Saídas de Controle Relés 2 relés NA (normalmente aberto) cada; 10 A 120/240 Vca ou 28 Vcc. (contatos de relé NF (normalmente fechado) e saída do transistor NPN disponível com ...
https://br.omega.com/pptst/DPF80.html - 96K - 11/2/2025

Célula de Carga tipo S de Alta Exatidão em Inox | Omega Engineering
... Produtos Relacionados: DP25B Series DP25B Series VER MODELOS E PREÇOS → Medidores de Deformação, Processo e Temperatura ⅛ DIN com Relés e Saída Analógica Opcionais DP41 ...
https://br.omega.com/pptst/LC103B.html - 91K - 11/2/2025

Indicador Gráfico 1/8 DIN de Alta Velocidade com entrada para...
... Rotativa para modificação de setpoint. Configuração do medidor DP400S NFC SAÍDAS 2 Relés: 2A - 250VAC (carga resistiva) 1 analógica: 1 configurável como 0 ~ 20mA ou 4 ~ ...
https://br.omega.com/pptst/DP400S.html - 105K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
... A saída pode utilizar apenas dois cabos, apesar de uma perspectiva de 3 cabos isolar a tensão. Um amplificador que usa uma saída de relé duplo também deve isolar os relés. O ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Transmissor de Pressão/Nível submersível com proteção transiente
... MODELOS E PREÇOS → Medidores de Deformação, Processo e Temperatura ⅛ DIN com Relés e Saída Analógica Opcionais CNPt Series - One of World's Best Controllers CNPt ...
https://br.omega.com/pptst/PX633.html - 92K - 11/2/2025

Controladores de Temperatura de 6-Faixas para Montagem 1/4 DIN...
... Saída de Controle: 6 saídas de pulso CC (1 por faixa); projetados para conduzir relés de entrada em estado sólido de 3 a 32 VCC Tensão da Saída de Controle: 5 VCC a 10 ...
https://br.omega.com/pptst/CN616.html - 93K - 11/2/2025

Relés, Contatores e Controladores de Potência
Relés, Contatores e Controladores de Potência Complete ou interrompa um circuito eletricamente sem partes móveis de forma rápida e fácil. Relés de Estado sólido são ...
https://br.omega.com/subsection/reles-contatores-controladores-potencia.html - 92K - 11/2/2025

Relés de Estado Sólido
Relés de estado sólido e controle de alimentação: você pode controlar ou interromper um circuito de maneira rápida e fácil. Além disso, há diversos estilos e tamanhos para ...
https://br.omega.com/subsection/reles-estado-solido-controle-alimentacao.html - 71K - 11/2/2025

Relés de Estado Sólido
de Estado Sólido Reles de estado sólido e controle de processos completam ou interrompem o circuito de acordo com as suas necessidades, de maneira elétrica com partes móveis e ...
https://br.omega.com/subsection/reles-estado-solido-controle-processos.html - 77K - 11/2/2025

relés
relés Reles são ferramentas para completar ou interromper um circuito eletricamente sem partes móveis. Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas páginas ainda não foram ...
https://br.omega.com/subsection/reles.html - 67K - 11/2/2025

Relés Mecânicos
de estado sólido mecânico são contatores magnéticos
https://br.omega.com/subsection/reles-estado-solido-mecanicos.html - 58K - 11/2/2025

Relés Mecânicos
mecânicos de processo são itens magnéticos para uso de relé de estado sólido
https://br.omega.com/subsection/reles-mecanicos-processo.html - 59K - 11/2/2025

Relés de Estado Sólido e módulos de controle da bomba
de Estado Sólido e módulos de controle da bomba Reles em estado sólido com módulos de controle de bomba servem para completar ou interromper um circuito eletricamente sem ...
https://br.omega.com/subsection/reles-estado-solido-modulos-controle-bomba.html - 79K - 11/2/2025

Relés inteligentes
Veja aqui os controladores lógicos, muito fáceis de usar e que ainda substituem relés mecânicos e temporizadores! Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas páginas ...
https://br.omega.com/subsection/reles-inteligentes.html - 68K - 11/2/2025

Relé industrial mecânico
industrial mecânico Relés tipo cubo de gelo, para montagem em painel e tipo bloco terminal. Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas páginas ainda não foram ...
https://br.omega.com/subsection/rele-industrial-mecanico.html - 74K - 11/2/2025

Acessórios para Pressostatos
para Pressostatos Acessórios pressostatos são formas de melhorar interruptores com relés ou alarmes. Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas páginas ainda não foram ...
https://br.omega.com/subsection/acessorios-pressostatos.html - 59K - 11/2/2025

Diferentes Tipos de Relés: Mecânicos, SSR, Internos ou Externos
Relés de Estado Sólido Produtos Relacionados Saiba mais sobre SSR330_660 Relés de Estado Sólido Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Diferentes tipos de relés (mecânicos, ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/diferentes-tipos-de-reles-mecanicos-ssr-internos-ou-externos.html - 70K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
... A saída pode utilizar apenas dois cabos, apesar de uma perspectiva de 3 cabos isolar a tensão. Um amplificador que usa uma saída de relé duplo também deve isolar os relés. O ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Lista de Verificação para a Segurança de Máquinas: Aspectos...
... Artigos Técnicos - OMEGA Engineering® Diferentes Tipos de Relés: Mecânicos, SSR, ... SAIBA MAIS Diferentes tipos de relés (mecânicos, SSR, internos ou externos) Diferentes ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/machine-safety-checklist.html - 70K - 11/2/2025

Melhorando a Segurança dos Sistemas de Controle de Máquinas...
... SAIBA MAIS Diferentes tipos de relés (mecânicos, SSR, internos ou externos) Diferentes tipos de relés (mecânicos, SSR, internos ou externos) Saiba mais sobre projetos básicos ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/improving-safety-in-machine-control-systems.html - 64K - 11/2/2025