| 

Resultados

resultados para meio ambiente
  1  2
Próximo

TRANSMISSOR E CONTROLADOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO
de sinal de 4 a 20 mA, configurado por meio de nosso software disponível para download. ... de Temperatura: Automática Temperatura Ambiente: -35 a 60°C (-31 a 140°F) Pressão: ... https://br.omega.com/pptst/LVCN210.html - 86K - 11/2/2025

Imagem em breve

Sensores da OMEGA(tm) podem ser utilizados em painéis solares...
Já quanto à evaporação, estudos apresentados durante a X Conferência de Pequenas Centrais Hidrelétricas, Mercado e Meio Ambiente, demonstraram que os sistemas de painéis ... https://br.omega.com/noticias/paineis-flutuantes.html - 57K - 11/2/2025

Transmissor de Pressão de Silício Sobre Safira
Longo Prazo (1 ano): ±0,2% do fundo de escala Temperatura do Meio: -50 a 120°C (-58 a 248°F) Temperatura Ambiente: -40 a 80°C (-40 a 175°F) Efeito Térmico no Zero: ... https://br.omega.com/pptst/PM1000.html - 83K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
detecta uma propriedade física do seu ambiente e relatórios que mudam, geralmente sob ... de película fina, que utiliza por meio de depósitos de pulverização para ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Transmissor de Pressão Diferencial com Display
forma a saída seria 4 mA a -15PSI, o meio da escala (12 mA) seria 0 PSI e 20 mA ... URL/60 meses Efeitos de Temperatura Ambiente -20 a 80°C (-4 a 176°F): ±(0.1 ... https://br.omega.com/pptst/PX3005-DIFF.html - 92K - 11/2/2025

Transmissor de Pressão Compacto com Display
forma a saída seria 4 mA a -15PSI, o meio da escala (12 mA) seria 0 PSI e 20 mA .../- 0.1% URL / ano Efeitos de Temperatura Ambiente (-20°C a 70°C): ±(0.1+0.1TD) % ... https://br.omega.com/pptst/PX3005.html - 96K - 11/2/2025

Transmissor de Pressão Sanitário com Display, Industrial, Ajustável
-40 a 85°C (-40 a 185°F) Temperatura do Meio:-40 a 120°C (-40 a 250°F) ... output @ 24VDC) Efeitos de Temperatura Ambiente (-20°C a 70°C):±(0.1+0.1TD) % SPAN ... https://br.omega.com/pptst/PX3005K.html - 91K - 11/2/2025

Registrador de Dados com Blindagem Térmica OpcionalParte da...
Calibração feita pelo Usuário Por Meio de Software Operação em Tempo Real ... XP SP3/Vista e 7 (32-bit e 64-bit) Ambiente de Operação: Formato dos Dados: Data e ... https://br.omega.com/pptst/OM-CP-HITEMP-150.html - 87K - 11/2/2025

Registrador de Dados de Temperatura com Sonda IntegradaParte...
Calibração feita pelo Usuário por meio de Software Com a Blindagem Térmica ... XP SP3/Vista/7 e 8 (32-bit e 64-bit) Ambiente Operacional: -40°C a 125°C (-40°F a ... https://br.omega.com/pptst/OM-CP-TEMP1000P.html - 85K - 11/2/2025

Medidor de Vazão Magnético de Inserção
... Relativa: 0 a 95% (não condensante) Temperatura Operacional: Ambiente: -10 a 70°C (14 a 158°F) Meio: 0 a 85°C (32 a 185°F) Pressão Operacional Máxima: 10,3 bar a ... https://br.omega.com/pptst/FMG3000_FMG3100.html - 90K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... ARTIGO Faça o download do artigo sobre Monitoramento da Qualidade do Ar Assuntos relacionados meio ambiente qualidade do ar gestão de risco Monitoramento | Referências Técnicas ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
detecta uma propriedade física do seu ambiente e relatórios que mudam, geralmente sob ... de película fina, que utiliza por meio de depósitos de pulverização para ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
podem ser obtidas para verificação, por meio de registradores de dados de temperatura. ... Isso permite que o gravador permaneça em um ambiente, enquanto o sensor é colocado em ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
dessa forma, minimizando o impacto de quaisquer desvios do ambiente especificado. ... A Série ZW é protegida contra qualquer invasão por meio de criptografia SSL de 128 ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Lista de Verificação para a Segurança de Máquinas: Aspectos...
Uma das medidas para garantir um ambiente de trabalho mais seguro começa com a criação ... Por exemplo, é preciso implementar procedimentos relacionados ao meio ambiente e a tipos ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/machine-safety-checklist.html - 70K - 11/2/2025

Detecção sem fio de longo alcance/Monitoramento de sistema
ativo de alto valor, em muitos casos, o ambiente a que estas unidades são expostas deve ... ZW-USB Adaptador USB compacto e meio de transporte fornecendo energia para sondas Smart ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/deteccao-sem-fio-longo-alcance-monitoramento-de-sistema.html - 70K - 11/2/2025

Instrumentos de Medição de Fluxo de Ar: Qual é a Sua Precisão...
A maior velocidade é conseguida sob condições de fluxo laminar no meio sem atrito de ... No ambiente de resultados de hoje em dia, estas novas tecnologias aceleram o processo. Sua ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/instrumentos-medicao-fluxo-de-ar-precisao-exatidao.html - 71K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.