| 

Resultados

resultados para meio ambiente
  1  2
Próximo

Controladores de Vazão Mássica de GásPara Gases Limpos, com...
Utilizando a transferência de calor por meio de um tubo aquecido, o FMA5400A/5500A mede ... Ideal: 1,76 kg/cm (25 psig) Temperatura Ambiente e do Gás: 5 a 50°C (41 a 122°F) ... https://br.omega.com/pptst/FMA5400A_5500A.html - 91K - 11/2/2025

Registrador de Dados de Temperatura Robusto com Sonda Flexível...
Real Calibração feita pelo Usuário por meio de Software Com a Blindagem Térmica ... XP SP3/Vista/7 e 8 (32-bit e 64-bit) Ambiente Operacional: -40°C a 150°C (-40°F a ... https://br.omega.com/pptst/OM-CP-TEMP1000FP.html - 88K - 11/2/2025

Transdutores de pressão submersíveis para medições de nível...
O silício é montado em uma câmara selada e protegido contra os fluidos do ambiente por ... O cabo é moldado no invólucro por meio de um sistema exclusivo de alta pressão e ... https://br.omega.com/pptst/PX709GW.html - 89K - 11/2/2025

Registrador de dados/Termômetro para termopar com 4 canais
o computador através do cabo USB. Por meio de seu software exclusivo é possível ... 100 hrs (com pilhas alcalinas) Ambiente de Operação: 0 a 50°C (32 a 122°F); ... https://br.omega.com/pptst/HH520.html - 87K - 11/2/2025

Sensores de Nível de Condutividade
Esses sensores são projetados para controlar o nível de qualquer meio de condutividade, ... 0,5 a 50 kΩ; ajuste do potenciômetro Ambiente Operacional: -10 a 60°C (14 a 140°F) ... https://br.omega.com/pptst/LVCN_LVCF_LVCR_LVCP.html - 95K - 11/2/2025

Registradores de Dados de Alta Temperatura Parte da Família...
Calibração Feita pelo Usuário por Meio de Software Operação em Tempo Real ... Características Ambiente de Operação: -200°C a 250°C (-328°F a 482°F) (limitado ... https://br.omega.com/pptst/OM-CP-HITEMP140.html - 118K - 11/2/2025

Registrador de Dados de Pressão, Umidade e TemperaturaParte...
... Modos de Parada: • Manualmente, por meio do software • Tempo (data e horário ... Alarme Limites de alto e baixo programáveis; o alarme é disparado quando o ambiente de ... https://br.omega.com/pptst/OM-CP-PRHTEMP101A.html - 94K - 11/2/2025

Registrador de Dados de Temperatura SubmersívelParte Integrante...
Calibração feita pelo Usuário por meio de Software Operação em Tempo Real ... WIN XP SP3/Vista/7 e 8 (32- e 64-bit) Ambiente Operacional: -40 a 80°C (-40 a 176°F); ... https://br.omega.com/pptst/OM-CP-TEMP1000.html - 83K - 11/2/2025

KIT DE CALIBRAÇÃO DE PRESSÃOCOM MANÔMETRO DIGITAL DE 0,05...
ou Padrão Exibe Temperatura Ambiente em °C ou °F Display Grande de 5 ... inHg, mmHg, torr Compatibilidade com o Meio: líquidos e gases compatíveis com aço ... https://br.omega.com/pptst/DPG4000-KIT.html - 87K - 11/2/2025

Registrador de Dados de Umidade e Temperatura Parte integrante...
Operação em Tempo Real Calibração feita pelo Usuário por Meio de Software Ponto de ... Ambiente Operacional: -40 a 80°C1 (-40° F to 176° F); 0% a 100% de UR não condensante, ... https://br.omega.com/pptst/OM-CP-RHTEMP1000.html - 84K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... ARTIGO Faça o download do artigo sobre Monitoramento da Qualidade do Ar Assuntos relacionados meio ambiente qualidade do ar gestão de risco Monitoramento | Referências Técnicas ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
detecta uma propriedade física do seu ambiente e relatórios que mudam, geralmente sob ... de película fina, que utiliza por meio de depósitos de pulverização para ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
podem ser obtidas para verificação, por meio de registradores de dados de temperatura. ... Isso permite que o gravador permaneça em um ambiente, enquanto o sensor é colocado em ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
dessa forma, minimizando o impacto de quaisquer desvios do ambiente especificado. ... A Série ZW é protegida contra qualquer invasão por meio de criptografia SSL de 128 ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Lista de Verificação para a Segurança de Máquinas: Aspectos...
Uma das medidas para garantir um ambiente de trabalho mais seguro começa com a criação ... Por exemplo, é preciso implementar procedimentos relacionados ao meio ambiente e a tipos ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/machine-safety-checklist.html - 70K - 11/2/2025

Detecção sem fio de longo alcance/Monitoramento de sistema
ativo de alto valor, em muitos casos, o ambiente a que estas unidades são expostas deve ... ZW-USB Adaptador USB compacto e meio de transporte fornecendo energia para sondas Smart ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/deteccao-sem-fio-longo-alcance-monitoramento-de-sistema.html - 70K - 11/2/2025

Instrumentos de Medição de Fluxo de Ar: Qual é a Sua Precisão...
A maior velocidade é conseguida sob condições de fluxo laminar no meio sem atrito de ... No ambiente de resultados de hoje em dia, estas novas tecnologias aceleram o processo. Sua ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/instrumentos-medicao-fluxo-de-ar-precisao-exatidao.html - 71K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.