| 

Resultados

resultados para meio ambiente
  1  2
Próximo

Registrador de Dados de Temperatura com Sonda Integrada de 1...
Calibração feita pelo Usuário por meio de Software Operação em Tempo Real ... XP SP3/Vista/7 e 8 (32-bit e 64-bit) Ambiente Operacional: -40°C a 150°C (-40°F a ... https://br.omega.com/pptst/OM-CP-TEMP1000S.html - 87K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
podem ser obtidas para verificação, por meio de registradores de dados de temperatura. ... Isso permite que o gravador permaneça em um ambiente, enquanto o sensor é colocado em ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Controlador de temperatura
de Saída: 0 a 100% da banda proporcional Meio de resfriamento: Ar, água ou óleo ... (exatidão inicial) em temperatura ambiente de 24°C (75 ° F) e voltagem nominal de ... https://br.omega.com/pptst/CN3251.html - 93K - 11/2/2025

MANÔMETRO DIGITAL DE EXATIDÃO MUITO ALTADISPLAY GRANDE E LEGÍVEL
ou Padrão Exibe Temperatura Ambiente em °C ou °F Display Grande de 5 ... inHg, mmHg, torr Compatibilidade com o Meio: líquidos e gases compatíveis com aço ... https://br.omega.com/pptst/DPG4000.html - 84K - 11/2/2025

Condicionadores de Sinal com Entrada de Ponte para Montagem em...
As conexões são por meio de blocos de terminais com parafusos de fácil acesso. ... Ω): DRC-4710: 40 mA DRC-4720: 55 mA Ambiente Operacional: 0 a 55°C (32 a 131°F) ... https://br.omega.com/pptst/DRC-4710_4720.html - 84K - 11/2/2025

Termopares de Superfície para Fixação com Cimento
o estilo 1-B é fabricado com 0,008"" por meio de um processo exclusivo em que a junção ... a 698 °F), dependendo da cola ou do adesivo usado, do tempo de exposição e do ambiente. ... https://br.omega.com/pptst/CO-K.html - 96K - 11/2/2025

Registradores de Dados para Altas Temperaturas com Sonda Flexível...
Calibração feita pelo Usuário por Meio de Software Operação em Tempo Real ... Características OM-CP-HITEMP140-PT-TSK (Blindagem Térmica) Ambiente de Operação: ... https://br.omega.com/pptst/OM-CP-HITEMP140-PT.html - 102K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
dessa forma, minimizando o impacto de quaisquer desvios do ambiente especificado. ... A Série ZW é protegida contra qualquer invasão por meio de criptografia SSL de 128 ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Lista de Verificação para a Segurança de Máquinas: Aspectos...
Uma das medidas para garantir um ambiente de trabalho mais seguro começa com a criação ... Por exemplo, é preciso implementar procedimentos relacionados ao meio ambiente e a tipos ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/machine-safety-checklist.html - 70K - 11/2/2025

Canal Único de Temperatura, Umidade, Registrador USB, IP67
Totalmente "plug-n-play" para registro, download e manipulação dos dados por meio do ... VER MODELOS E PREÇOS → Registrador de Dados de Temperatura e Humidade para Ambiente https://br.omega.com/pptst/OM-HL-SP.html - 90K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... ARTIGO Faça o download do artigo sobre Monitoramento da Qualidade do Ar Assuntos relacionados meio ambiente qualidade do ar gestão de risco Monitoramento | Referências Técnicas ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
detecta uma propriedade física do seu ambiente e relatórios que mudam, geralmente sob ... de película fina, que utiliza por meio de depósitos de pulverização para ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
podem ser obtidas para verificação, por meio de registradores de dados de temperatura. ... Isso permite que o gravador permaneça em um ambiente, enquanto o sensor é colocado em ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
dessa forma, minimizando o impacto de quaisquer desvios do ambiente especificado. ... A Série ZW é protegida contra qualquer invasão por meio de criptografia SSL de 128 ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Lista de Verificação para a Segurança de Máquinas: Aspectos...
Uma das medidas para garantir um ambiente de trabalho mais seguro começa com a criação ... Por exemplo, é preciso implementar procedimentos relacionados ao meio ambiente e a tipos ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/machine-safety-checklist.html - 70K - 11/2/2025

Detecção sem fio de longo alcance/Monitoramento de sistema
ativo de alto valor, em muitos casos, o ambiente a que estas unidades são expostas deve ... ZW-USB Adaptador USB compacto e meio de transporte fornecendo energia para sondas Smart ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/deteccao-sem-fio-longo-alcance-monitoramento-de-sistema.html - 70K - 11/2/2025

Instrumentos de Medição de Fluxo de Ar: Qual é a Sua Precisão...
A maior velocidade é conseguida sob condições de fluxo laminar no meio sem atrito de ... No ambiente de resultados de hoje em dia, estas novas tecnologias aceleram o processo. Sua ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/instrumentos-medicao-fluxo-de-ar-precisao-exatidao.html - 71K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.