Gabinetes elétricos de Parede
VER MODELOS E PREÇOS » Série HX15 Série HX15 Transmissores de Umidade Relativa e Alta Temperatura com Sonda Remota VER MODELOS E PREÇOS » Os produtos abaixo estão ...
https://br.omega.com/subsection/gabinetes-eletricos-parede.html - 160K - 11/2/2025

Manômetro Portátil
-20 a 60°C (-4 a 140°F) Temperatura de operação 0 a 40°C (32 a 104°F) Umidade relativa de operação: 15a 90% UR, sem condensação Exatidão: ±2% a 23°C (73°F) ...
https://br.omega.com/pptst/HHP680.html - 80K - 11/2/2025

Anemômetro Psicrômetro Portátil com CFM/CMM e Entalpia
afinar o desempenho de um sistema de HVAC/R. Este econômico medidor de temperatura, umidade e velocidade do ar pode realizar leituras de unidades HVAC utilizadas por técnicos, ...
https://br.omega.com/pptst/HHF-309.html - 82K - 11/2/2025

Dew Point Transmitter | Gas Moisture Meter
Medidores de Umidade Relativa - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição The RHCM-40 Series dew point transmitter is an optical chilled ...
https://br.omega.com/pptst/RHCM-40.html - 87K - 11/2/2025

Anemômetros Indicadores CFM
MEDIDOR DE VELOCIDADE DO A com CFM/BTU/Ponto de Orvalho/Bulbo Úmido/Temperatura/Umidade VER MODELOS E PREÇOS » HHF2005HW HHF2005HW ANEMÔMETRO DE FIO QUENTE COM REGISTRADOR ...
https://br.omega.com/subsection/anemometros-indicadores-cfm.html - 71K - 11/2/2025

Gravadores Sem Papel
E PREÇOS » Série iTHX Série iTHX Registrador Gráfico Virtual de Temperatura e Umidade VER MODELOS E PREÇOS » OM-DAQXL OM-DAQXL Registrador de Dados com Tela Sensível ao ...
https://br.omega.com/subsection/gravadores-sem-papel-temperatura.html - 100K - 11/2/2025

Registradores de Dados
Registradores de Dados de Temperatura e Umidade de PDF Multiuso VER MODELOS E PREÇOS » OM-62 OM-62 Registrador portátil de dados de umidade relativa e de temperatura Parte da ...
https://br.omega.com/subsection/registradores-dados-processo.html - 287K - 11/2/2025

Pinless Moisture/Relative Humidity Meter With Infrared Thermometer
Medidores de Umidade Relativa - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Imprimir Top Descrição This product has been discontinued. For a possible ...
https://br.omega.com/pptst/RH297.html - 85K - 11/2/2025

Etiquetas de temperatura não reversíveis com 5 pontos de temperatura
Armazene os produtos classificados acima de 50°C (120°F) em temperatura e umidade ambientes. (Isto é 20°C/68°F e 50% de umidade relativa) Model No. (Pkg 10 or 50) Temperature ...
https://br.omega.com/pptst/TL-5-DOT.html - 88K - 11/2/2025
Imagem em breve
Temperatura
OMEGAMARKER Cartões Indicadores de Umidade Reversíveis Cimentos e Epoxis para Alta ... Instrumentos de Medição de Umidade Relativa Open Close Buscador de Produto para Umidade ...
https://br.omega.com/temperature/ - 155K - 11/2/2025

Gravadores de Umidade e Umidade/Temperatura de Ponto de Orvalho
de Umidade e Umidade/Temperatura de Ponto de Orvalho Gravadores de umidade com temperatura de ponto de orvalho são perfeitos para você obter leituras precisas por curtos ou ...
https://br.omega.com/subsection/gravadores-umidade-temperatura-ponto-orvalho.html - 80K - 11/2/2025

Medidores de Umidade Portáteis
Umidade Portáteis Medidores de umidade portáteis são excelentes ferramentas para medir temperatura e umidade em qualquer lugar. Escolha dentre vários medidores, com diversidade ...
https://br.omega.com/subsection/portateis-medidores-umidade.html - 73K - 11/2/2025

Medidores de Umidade Portáteis
Portáteis Medidores de umidade portáteis tranformam leituras de temperatura e umidade em qualquer lugar em algo prático e rápido, além de oferecerem diversos recursos. ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-umidade-portateis.html - 97K - 11/2/2025

Medidores de Umidade
Umidade Medidores de Umidade Medidores de Umidade Novo Buscador de Medidores de Umidade Omega - Agora ainda mais fácil de encontrar os produtos de acordo com a aplicação ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-umidade.html - 94K - 11/2/2025

Medidores de Umidade tipo Bastão
umidade em bastão são perfeitos quando o assunto é portabilidade! Tenha sempre à mão essa ferramenta, para quando precisar de uma leitura de temperatura ou de umidade e não ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-umidade-bastao.html - 63K - 11/2/2025

Geradores de Umidade, Medidores de Ponto de Orvalho, Espelhos...
Geradores de Umidade, Medidores de Ponto de Orvalho, Espelhos Refrigerados e Calibradores Umidade de ponto de orvalho com medidores resfriadores podem ser controlados e analisados ...
https://br.omega.com/subsection/umidade-ponto-orvalho-medidores-resfriadores.html - 66K - 11/2/2025

Gerador de Umidade
Gerador de Umidade Com um gerador de umidade, você consegue monitorar de maneira confiável e precisa a utilização dessa ferramenta, que usa um sensor tipo espelho para fornecer ...
https://br.omega.com/subsection/gerador-umidade.html - 59K - 11/2/2025

Medidores de Umidade para Bancada
Medidores de umidade de bancada são itens indispensáveis para quem precisa utilizá-los em laboratórios ou até mesmo em leituras portáteis Medidores de Umidade Medidores de ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-umidade-bancada.html - 58K - 11/2/2025

Geradores de Umidade
Geradores de Umidade Os monitores de ponto de orvalho são confiáveis e precisos. Com ... Medidores de Umidade Medidores de Umidade Novo Buscador de Medidores de Umidade Omega - ...
https://br.omega.com/subsection/geradores-umidade.html - 64K - 11/2/2025

Medidores de Umidade / Temperatura para Bancada
Medidores de bancada podem ser convenientemente tilizados no laboratório ou quando quer que se pecise de uma leitura portátil. Medidores de Umidade Medidores de Umidade Novo ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-umidade-temperatura-bancada.html - 60K - 11/2/2025

Aplicações de Medidor de Painel Digital
de apresentar dados de intrumentos como termopares e sensores de pressão e umidade. ... a conexão de instrumentos de leitura de, entre outras coisas, pressão, umidade e fluxo. ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 11/2/2025

Detecção sem fio de longo alcance/Monitoramento de sistema
A exposição à umidade ou temperatura extrema durante o armazenamento pode causar danos ... Uma solução clássica tem sido conectar monitores de temperatura/umidade passiva para ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/deteccao-sem-fio-longo-alcance-monitoramento-de-sistema.html - 70K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
de registrador de dados otimizado ou configurado para sensores ou sondas de temperatura (como no caso de um registrador de temperatura e umidade, com sensores de umidade também). ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
Além disso, também contém substâncias químicas como formaldeído ou monóxido de carbono, que são prejudiciais. As características desse ar, tais como temperatura, umidade e ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
A exposição desses ativos a condições extremas de umidade ou temperatura durante a ... ativos é anexar a itens inventariados monitores de temperatura e/ou umidade passivos. ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Indústria 4.0 - A próxima revolução Industrial
... capturavam dados, como temperatura, umidade e, possivelmente, pressão barométrica, ... aquecimento e tempos de secagem para atender o conteúdo variável de umidade dos insumos. ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/proxima-revolucao-industrial.html - 69K - 11/2/2025

Usando Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não...
... higroscópicos e podem se expandir ou se contrair conforme muda o conteúdo de umidade. ... Por exemplo, plástico acrílico tem uma forte tendência a absorver umidade, enquanto que ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/otimizando-o-desempenho-de-sensores-de-deformacao-mecanica.html - 68K - 11/2/2025

3 Fatores a Considerar ao Escolher um Sensor Customizado
a ser capaz de executar medições dentro do intervalo de medição apropriado, quer seja uma medição de temperatura, de pressão, de vazão, de umidade ou de outra variável. ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/sensores-customizados-ou-de-prateleira.html - 68K - 11/2/2025

Lista de Verificação para a Segurança de Máquinas: Aspectos...
... Outros Riscos Os trabalhadores usam proteção contra ruído produzido pela máquina? O ambiente proporciona condições de segurança para o trabalhador (temperatura, umidade, ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/machine-safety-checklist.html - 70K - 11/2/2025

Melhorando a Segurança dos Sistemas de Controle de Máquinas...
... Outras considerações ambientais incluem a variação da temperatura operacional, variação da temperatura de armazenagem, umidade, choques e vibrações. Uma fábrica de alta ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/improving-safety-in-machine-control-systems.html - 64K - 11/2/2025