| 

Resultados

resultados para Umidade
  1  2  3  4  5  6
Próximo

Amperímetro Tipo Alicate RMS
15 minutos Temperatura e humidade de funcionamento: 0 a 40°C (32 a 104°F); <70% UR Umidade e temperatura de armazenamento: -10 a 60°C (14 a 140°F); <80% UR Diâmetro de ... https://br.omega.com/pptst/HHM250.html - 84K - 11/2/2025

Medidor Portátil de Temperatura e pH/mV com Comunicações RS232...
Temperatura Operacional: 0 a 50°C (32 a 122°F) a <70% da umidade relativa Temperatura de Armazenamento: -20 a 60°C (-4 a 140°F) a <80% da umidade relativa com a bateria ... https://br.omega.com/pptst/PHH-37.html - 80K - 11/2/2025

Célula de Carga Single Point em Alumínio | Baixo custo & Alta...
A LC60 possui vedação resistente à umidade e está disponível em intervalos de 600 gramas a 200 kg. Especificações OIML R60 Classe de Exatidão: LC61: C3D LC62 e LC63: C3 ... https://br.omega.com/pptst/LC60.html - 90K - 11/2/2025

Chaves de Nível de Montagem Lateral com NEMA 6 para Detecção...
a chave de nível atenderá ou excederá uma das classificações NEMA 6 (IP68), tornando-a adequada para submersão e muito tempo de operação em ambientes carregados de umidade. ... https://br.omega.com/pptst/LVN90.html - 87K - 11/2/2025

Sensores sem fio, transmissores, receptores, medidores e controladores
» UWRH-2 UWRH-2 Transmissores de Umidade Relativa/Temperatura Sem Fio VER MODELOS ... Sinais de Temperatura, pH, Processo ou Umidade VER MODELOS E PREÇOS » TX20B TX20B ... https://br.omega.com/subsection/sensores-sem-fio-transmissores-receptores-medidores-controladores.html - 179K - 11/2/2025

Medidor de Processo para Montagem 1/8 DIN
ou verde de 4 dígitos, 14,2 mm alt. (0,56") Faixa de Exibição: -1999 a 9999 Umidade Relativa: 95% a 40°C (104°F), sem condensação Conexões: Bornes a parafuso ... https://br.omega.com/pptst/DP24-E.html - 88K - 11/2/2025

Registradores de Dados Portáteis
Medidor Portátil de Temperatura e Umidade com Interface USB e RS232 OMEGAETTE ... Registradores de Dados de Temperatura e Umidade de PDF Multiuso VER MODELOS E PREÇOS » ... https://br.omega.com/subsection/registradores-portateis.html - 151K - 11/2/2025

Imagem em breve

Aquisição de Dados
Close Localizador de Produtos para Registradores de Dados Registradores de dados de umidade e temperatura Registradores de dados de Tensão de Processo e Corrente Registradores ... https://br.omega.com/das/ - 113K - 11/2/2025

Gravadores de Gráfico Circular
de Gráfico Circular de Temperatura, Umidade e Ponto de Orvalho VER MODELOS E PREÇOS » Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas páginas ainda não foram traduzidas. ... https://br.omega.com/subsection/gravadores-grafico-circular.html - 84K - 11/2/2025

Calibrador Infravermelho: Fonte de Calibracão de Corpo Negro...
Condições Ambientais: Temperatura: 0 até 40°C (32 até 104°F)** Umidade: 0 até 90% de umidade relativa, sem condensação Alimentação: BB703: 115 Vac, 50/60 Hz 175 W ... https://br.omega.com/pptst/BB703.html - 81K - 11/2/2025

Gravadores de Umidade e Umidade/Temperatura de Ponto de Orvalho
de Umidade e Umidade/Temperatura de Ponto de Orvalho Gravadores de umidade com temperatura de ponto de orvalho são perfeitos para você obter leituras precisas por curtos ou ... https://br.omega.com/subsection/gravadores-umidade-temperatura-ponto-orvalho.html - 80K - 11/2/2025

Medidores de Umidade Portáteis
Umidade Portáteis Medidores de umidade portáteis são excelentes ferramentas para medir temperatura e umidade em qualquer lugar. Escolha dentre vários medidores, com diversidade ... https://br.omega.com/subsection/portateis-medidores-umidade.html - 73K - 11/2/2025

Medidores de Umidade Portáteis
Portáteis Medidores de umidade portáteis tranformam leituras de temperatura e umidade em qualquer lugar em algo prático e rápido, além de oferecerem diversos recursos. ... https://br.omega.com/subsection/medidores-umidade-portateis.html - 97K - 11/2/2025

Medidores de Umidade
Umidade Medidores de Umidade Medidores de Umidade Novo Buscador de Medidores de Umidade Omega - Agora ainda mais fácil de encontrar os produtos de acordo com a aplicação ... https://br.omega.com/subsection/medidores-umidade.html - 94K - 11/2/2025

Medidores de Umidade tipo Bastão
umidade em bastão são perfeitos quando o assunto é portabilidade! Tenha sempre à mão essa ferramenta, para quando precisar de uma leitura de temperatura ou de umidade e não ... https://br.omega.com/subsection/medidores-umidade-bastao.html - 63K - 11/2/2025

Geradores de Umidade, Medidores de Ponto de Orvalho, Espelhos...
Geradores de Umidade, Medidores de Ponto de Orvalho, Espelhos Refrigerados e Calibradores Umidade de ponto de orvalho com medidores resfriadores podem ser controlados e analisados ... https://br.omega.com/subsection/umidade-ponto-orvalho-medidores-resfriadores.html - 66K - 11/2/2025

Gerador de Umidade
Gerador de Umidade Com um gerador de umidade, você consegue monitorar de maneira confiável e precisa a utilização dessa ferramenta, que usa um sensor tipo espelho para fornecer ... https://br.omega.com/subsection/gerador-umidade.html - 59K - 11/2/2025

Medidores de Umidade para Bancada
Medidores de umidade de bancada são itens indispensáveis para quem precisa utilizá-los em laboratórios ou até mesmo em leituras portáteis Medidores de Umidade Medidores de ... https://br.omega.com/subsection/medidores-umidade-bancada.html - 58K - 11/2/2025

Geradores de Umidade
Geradores de Umidade Os monitores de ponto de orvalho são confiáveis e precisos. Com ... Medidores de Umidade Medidores de Umidade Novo Buscador de Medidores de Umidade Omega - ... https://br.omega.com/subsection/geradores-umidade.html - 64K - 11/2/2025

Medidores de Umidade / Temperatura para Bancada
Medidores de bancada podem ser convenientemente tilizados no laboratório ou quando quer que se pecise de uma leitura portátil. Medidores de Umidade Medidores de Umidade Novo ... https://br.omega.com/subsection/medidores-umidade-temperatura-bancada.html - 60K - 11/2/2025

1 2 3 4 5 6

Aplicações de Medidor de Painel Digital
de apresentar dados de intrumentos como termopares e sensores de pressão e umidade. ... a conexão de instrumentos de leitura de, entre outras coisas, pressão, umidade e fluxo. ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 11/2/2025

Detecção sem fio de longo alcance/Monitoramento de sistema
A exposição à umidade ou temperatura extrema durante o armazenamento pode causar danos ... Uma solução clássica tem sido conectar monitores de temperatura/umidade passiva para ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/deteccao-sem-fio-longo-alcance-monitoramento-de-sistema.html - 70K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
de registrador de dados otimizado ou configurado para sensores ou sondas de temperatura (como no caso de um registrador de temperatura e umidade, com sensores de umidade também). ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
Além disso, também contém substâncias químicas como formaldeído ou monóxido de carbono, que são prejudiciais. As características desse ar, tais como temperatura, umidade e ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
A exposição desses ativos a condições extremas de umidade ou temperatura durante a ... ativos é anexar a itens inventariados monitores de temperatura e/ou umidade passivos. ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Indústria 4.0 - A próxima revolução Industrial
... capturavam dados, como temperatura, umidade e, possivelmente, pressão barométrica, ... aquecimento e tempos de secagem para atender o conteúdo variável de umidade dos insumos. ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/proxima-revolucao-industrial.html - 69K - 11/2/2025

Usando Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não...
... higroscópicos e podem se expandir ou se contrair conforme muda o conteúdo de umidade. ... Por exemplo, plástico acrílico tem uma forte tendência a absorver umidade, enquanto que ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/otimizando-o-desempenho-de-sensores-de-deformacao-mecanica.html - 68K - 11/2/2025

3 Fatores a Considerar ao Escolher um Sensor Customizado
a ser capaz de executar medições dentro do intervalo de medição apropriado, quer seja uma medição de temperatura, de pressão, de vazão, de umidade ou de outra variável. ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/sensores-customizados-ou-de-prateleira.html - 68K - 11/2/2025

Lista de Verificação para a Segurança de Máquinas: Aspectos...
... Outros Riscos Os trabalhadores usam proteção contra ruído produzido pela máquina? O ambiente proporciona condições de segurança para o trabalhador (temperatura, umidade, ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/machine-safety-checklist.html - 70K - 11/2/2025

Melhorando a Segurança dos Sistemas de Controle de Máquinas...
... Outras considerações ambientais incluem a variação da temperatura operacional, variação da temperatura de armazenagem, umidade, choques e vibrações. Uma fábrica de alta ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/improving-safety-in-machine-control-systems.html - 64K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.