Medidores Programáveis de Vazão Mássica e Totalizadores
Medidores de vazão podem ser programados remotamente por meio de conexão RS232 ou RS485 ... >10 SLM: 27,58 kPa (4 psi) Temperatura Ambiente e de Gás: 5 a 50°C (41 a 122°F) ...
https://br.omega.com/pptst/FMA4100_4300.html - 90K - 11/2/2025

Termômetro Bluetooth com Registro de Dados versões com 1 ou...
... Real ou baseado em tempo decorrido Ambiente de Operação Temperatura: -20 a 55°C ... 10 a 500 Hz, 0.03 g2/Hz Impacto: 30g Meio Seno Queda: 4 quedas de 1 m (3.3') Ao ...
https://br.omega.com/pptst/HH931T-HH932T.html - 85K - 11/2/2025

Registrador de Dados de Temperatura com Display de LCD
pelo Usuário Indicação de Status por Meio de LEDs Vermelhos, Verdes e Alaranjados ... da taxa de amostragem, temperatura ambiente e uso da tela de LCD) Peso: 43 g (1,5 ...
https://br.omega.com/pptst/OM-EL-USB-1-LCD.html - 87K - 11/2/2025

Transmissor de nível ultrassônico para tanques grandes
de 4-20 mA sendo configurado por meio do display via botão ou software ... Ambiente: -35 a 60ºC (-31 a 140ºF) Pressão: 30 psi (2 bar) Classificação do ...
https://br.omega.com/pptst/LVU700.html - 93K - 11/2/2025
Imagem em breve
Política de Privacidade - Omega Engineering Brasil
Grupos de Produto Temperatura O que há de novo em Temperatura Termopares Conectores e Sistemas de painéis Fios, Cabos & Extensões RTD (PT100) Gravadores Instrumentos ...
https://br.omega.com/cservice/Security.html - 54K - 11/2/2025

Medidor de Vazão Magnético de Inserção Metálico
... não congelantes Temperatura operacional ambiente: de -15 a 70°C (de 5 a 158°F) em condições não congelantes Meio: de -15 a 85°C (de 5 a 185°F) Pressão operacional ...
https://br.omega.com/pptst/FMG-550.html - 88K - 11/2/2025

Registradores de Dados para Temperaturas com Sonda Flexível...
... Características OM-CP-HITEMP150-PT-TSK Ambiente de Operação: Classificação do ... Calibragem: Calibração digital por meio de software Data da Calibração: ...
https://br.omega.com/pptst/OM-CP-HITEMP150-PT.html - 90K - 11/2/2025

Registrador de Dados de Temperatura com Sensor Pt-100 de Alta...
opção de proteção por meio de senha, alarmes de alto e baixo programáveis e mais. ... XP SP3/Vista/7 e 8 (32-bit e 64-bit) Ambiente Operacional: -40 a 80° C (-40 a 176° ...
https://br.omega.com/pptst/OM-CP-RTDTEMP101A.html - 95K - 11/2/2025

Registrador de Dados de Temperatura Parte Integrante da Família...
opção de proteção por meio de senha, alarmes de alto e baixo programáveis e mais. ... XP SP3/Vista/7 e 8 (32-bit e 64-bit) Ambiente Operacional: -40 a 80°C (-40 a 176°F), ...
https://br.omega.com/pptst/OM-CP-TEMP101A.html - 89K - 11/2/2025

Transmissores/Condicionadores de Sinal Programáveis
... 10 a 32 VCC iDRX saída: RS-485 de 2 fios (meio duplo) (Protocolo serial OMEGA(tm) e ... de passo típica a 99% 1 segundo Ambiente de operação: -5 até 55°C (-23 até ...
https://br.omega.com/pptst/DRN-DRX.html - 91K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... ARTIGO Faça o download do artigo sobre Monitoramento da Qualidade do Ar Assuntos relacionados meio ambiente qualidade do ar gestão de risco Monitoramento | Referências Técnicas ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
detecta uma propriedade física do seu ambiente e relatórios que mudam, geralmente sob ... de película fina, que utiliza por meio de depósitos de pulverização para ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
podem ser obtidas para verificação, por meio de registradores de dados de temperatura. ... Isso permite que o gravador permaneça em um ambiente, enquanto o sensor é colocado em ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
dessa forma, minimizando o impacto de quaisquer desvios do ambiente especificado. ... A Série ZW é protegida contra qualquer invasão por meio de criptografia SSL de 128 ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Lista de Verificação para a Segurança de Máquinas: Aspectos...
Uma das medidas para garantir um ambiente de trabalho mais seguro começa com a criação ... Por exemplo, é preciso implementar procedimentos relacionados ao meio ambiente e a tipos ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/machine-safety-checklist.html - 70K - 11/2/2025

Detecção sem fio de longo alcance/Monitoramento de sistema
ativo de alto valor, em muitos casos, o ambiente a que estas unidades são expostas deve ... ZW-USB Adaptador USB compacto e meio de transporte fornecendo energia para sondas Smart ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/deteccao-sem-fio-longo-alcance-monitoramento-de-sistema.html - 70K - 11/2/2025

Instrumentos de Medição de Fluxo de Ar: Qual é a Sua Precisão...
A maior velocidade é conseguida sob condições de fluxo laminar no meio sem atrito de ... No ambiente de resultados de hoje em dia, estas novas tecnologias aceleram o processo. Sua ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/instrumentos-medicao-fluxo-de-ar-precisao-exatidao.html - 71K - 11/2/2025