Bomba Peristáltica OMEGAFLEX(tm)
Montagem do Rotor em Aço Inoxidável Ideal para Uso em Ambientes Estéreis, Corrosivos ou de Funcionamentos Gerais Taxa de Vazão de 1,0 a 2280 mL/Min (36 GPH) Montagem ...
https://br.omega.com/pptst/FPU500.html - 92K - 5/9/2024
integral or remote signal conditioner
Loop Powered 4 to 20 mA Signal Linearization Factory Configuration Available Windows® Configuration Software* Medidores de Vazão tipo Turbina e tipo Rotor - Ver Produtos ...
https://br.omega.com/pptst/FLSC-C1-LIQ.html - 83K - 5/9/2024
Sensor Installation Fittings
Available in a Large Variety of Materials Fittings for OMEGA''s Paddle Wheel and Electromagnetic Sensors Tee or Saddle Fittings Available Medidores de Vazão tipo Turbina e tipo ...
https://br.omega.com/pptst/FP_FITTINGS.html - 86K - 5/9/2024
Flow Switch | Brass | Mini
Only 25 x 70 mm (1 x 2³/4") Sturdy Brass Construction No Switch-Point Adjustment Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos ...
https://br.omega.com/pptst/FSW-130.html - 83K - 5/9/2024
Liquid Micro-Flow Switches
Economical Extremely Low Flow Pelton-Type Microturbine Plastic or Metal Housing High/Low Alarms Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver ...
https://br.omega.com/pptst/FSW530_SERIES.html - 85K - 5/9/2024
Imagem em breve
Tutorial sobre as Ferramentas de Busca do Site OMEGA Engineering...
Tecnologia Eletromagnética e Ultrassônica para Medição de Vazão O engenheiro da Omega ... ISA Campinas, sobre Tecnologia Eletromagnética e Ultrassônica para Medição de Vazão. ...
https://br.omega.com/slides/vazao-nivel.html - 112K - 5/9/2024
Imagem em breve
OMEGA (tm)
de temperatura, pressão, deformação e força, vazão e nível, pH e condutividade. ... Aquisição de Dados, pH e Condutividade, Vazão e Nível, Pressão e Deformação e ...
https://br.omega.com/about/ - 103K - 5/9/2024
Rotâmetros para Aplicações Corrosivas
de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Imprimir Top Descrição Os medidores de vazão da ...
https://br.omega.com/pptst/FL1800.html - 83K - 5/9/2024
Rotâmetros com Válvulas PTFE
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição Os medidores de vazão das ...
https://br.omega.com/pptst/FL3000.html - 82K - 5/9/2024
Plastic Paddlewheel Flowmeters
Easy to Install and Operate Mounts in Any Direction Only One Moving Part Visual Flow Indication Female NPT Ports Polypropylene or PVDF Models Medidores de Vazão tipo Turbina e ...
https://br.omega.com/pptst/FPB1400.html - 86K - 5/9/2024
Medidores de Vazão de Área Variável
de Vazão de Área Variável Perfeitos para indicar a vazão de óleo e água, os medidores de fluxo de área variável permitem a utilização em qualquer posição e conferem, ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-area-variavel.html - 104K - 5/9/2024
Medidores de Vazão Eletromagnéticos
Vazão Eletromagnéticos Medidores de vazão eletromagnéticos são precisos e podem ser aplicados em partes móveis. Possuem, também, design industrial e se adaptam a vários ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-vazao-eletromagneticos.html - 87K - 5/9/2024
Sensores de Vazão
Vazão Projetados para uma medição precisa em baixa vazão para líquidos. Disponíveis em materiais para qualquer ambiente onde condições de baixa vazão ocorram. FMG470 ...
https://br.omega.com/subsection/sensores-vazao.html - 75K - 5/9/2024
Medidores de Vazão por Deslocamento positivo para fluidos de...
Medidores de fluxo e deslocamento positivo de fluídos com alta viscosidade são ideais para diversas aplicações, sejam elas de medição de vazão ou incluido vazão de óleo. ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-deslocamento-positivo-fluidos-alta-viscosidade.html - 79K - 5/9/2024
Sensores de Baixa Vazão
Baixa Vazão Sensores de baixo fluxo são projetados especificamente para uma medição precisa quando há baixa vazão de líquidos. Dessa forma, são excelentes para qualquer ...
https://br.omega.com/subsection/sensores-baixo-fluxo.html - 96K - 5/9/2024
Medidores de Vazão Mássica
de Vazão Mássica Medidores de fluxo mássico são ferramentas oferecidas pela Omega em ... específicas FMC-5000 FMC-5000 Medidor de Vazão Mássica - Coriolis VER MODELOS E PREÇOS ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-massico.html - 80K - 5/9/2024
Medidores de Vazão Tipo Pistão
Medidores de fluxo do tipo pistão monitoram a vazão de ar para garantir desempenho ... VER MODELOS E PREÇOS » Medidores de Vazão Pistão Medidores de Vazão Pistão Novo ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-tipo-pistao.html - 78K - 5/9/2024
Medidores de vazão com saída analógica
vazão com saída analógica Medidores de vazão com saída analógica embutida ou opcional para conexão em dispositivos de controle transmitem maior segurança em cada ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-vazao-saida-analogica.html - 78K - 5/9/2024
Medidor de Vazão Ultrassônico por Efeito Doppler
Efeito Doppler para Material Particulado ou Bolhas Um medidor de vazão ultrassônico por efeito doppler usa um transdutor para emitir um feixe de ultrassom na vazão que flui através ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-vazao-ultrassonico-doppler.html - 58K - 5/9/2024
Controladores de Vazão Mássica
Vazão Mássica Os controladores de fluxo de massa podem ser programados para diversas ... FMA5400 Série FMA5400 Controladores de Vazão de Massa Gasosa Com ou Sem Display ...
https://br.omega.com/subsection/controladores-fluxo-massa.html - 75K - 5/9/2024
Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito...
Medidores de Vazão Ultrassônicos Produtos Relacionados Saiba mais sobre FDT21 Medidores de Vazão Ultrassônicos Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Diferença Entre ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/dif-between-doppler-transit-time-ultrasonic-flow-meters.html - 71K - 5/9/2024
O que é um Medidor de Vazão por Deslocamento Positivo?
Medidores de Vazão por Deslocamento Positivo Produtos Relacionados Saiba mais sobre FPD3100 Medidores de Vazão por Deslocamento Positivo Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/medidor-de-vazao-por-deslocamento-positivo.html - 65K - 5/9/2024
Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito Doppler e Tempo de Transito Medidores de vazão ultrassônicos são dispositivo s não intrusivos que utilizam ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 5/9/2024
Sensores Desempenham Papel Vital no Sucesso de Missão Espacial...
Os sensores desses sistemas monitoram parâmetros como carga, vazão, pressão, temperatura e vibração, a fim garantir a saúde e a segurança da tripulação e uma operação ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-sensores-missao-espacial.html - 66K - 5/9/2024
Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... Antes de ir, leia mais sobre Ambiental Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito Doppler e Tempo de Transito Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 5/9/2024
3 Fatores a Considerar ao Escolher um Sensor Customizado
a ser capaz de executar medições dentro do intervalo de medição apropriado, quer seja uma medição de temperatura, de pressão, de vazão, de umidade ou de outra variável. ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/sensores-customizados-ou-de-prateleira.html - 68K - 5/9/2024
Aplicações de Medidor de Painel Digital
... O esfriamento previsível depende tanto da temperatura quanto da taxa de vazão da água. ... Medidor de pH de Painel Medidores de Vazão para Montagem em Painel Medidores de ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 5/9/2024
Instrumentos de Medição de Fluxo de Ar: Qual é a Sua Precisão...
... Ar | Coisas que você deve saber O que é um Medidor de Vazão por Deslocamento Positivo? ... Go to the the US site > Antes de ir, leia mais sobre Vazão e Nível Diferença Entre ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/instrumentos-medicao-fluxo-de-ar-precisao-exatidao.html - 71K - 5/9/2024
A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores...
... que você deve saber Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito... ... Go to the the US site > Antes de ir, leia mais sobre Vazão e Nível Diferença Entre ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transmissores-fluxo-nivel-monitoramento-pressao-recipiente.html - 72K - 5/9/2024
Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
... A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores... Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito... Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 5/9/2024