| 

Resultados

resultados para Vazão
  1  2  3  4  5  6  7
Próximo

Plastic Paddlewheel Flowmeters
Easy to Install and Operate Mounts in Any Direction Only One Moving Part Visual Flow Indication Female NPT Ports Polypropylene or PVDF Models Medidores de Vazão tipo Turbina e ... https://br.omega.com/pptst/FPB1400.html - 86K - 11/2/2025

Tubos Pitot de Alta Exatidão para Instalações com Derivação...
FPT-6300 imagem meramente ilustrativa Vazão com Exatidão de até ±1% A Derivação ... e de Baixa Viscosidade Medidores de Vazão tipo Vortex e Tubos de Pitot - Ver ... https://br.omega.com/pptst/FPT6300.html - 90K - 11/2/2025

Imagem em breve

OMEGA Engineering : Technical Reference
Vazão & Nível O que é um Medidor de Vazão Medidores de Vazão Medidores de Vazão de Ultrassônicos Medidores de Vazão Magnéticos Medição de Nível Anemômetros Rotâmetros ... https://br.omega.com/Prodinfo - 114K - 11/2/2025

The Downtime Eliminator: Wet Tap Valve Assemblies - Descontinuado
Temperature Rating: 60°C (140°F) @ 25 psig Pressure Rating: 100 psig max @ 20°C (68°F) Eliminates Down Time Medidores de Vazão tipo Turbina e tipo Rotor - Ver Produtos ... https://br.omega.com/pptst/FP319.html - 85K - 11/2/2025

Chave de Fluxo e Nível por Dispersão Térmica
de de 8 LEDs Integrados à Taxa de Vazão/Indicação de Ponto de Ajuste Pode ser Usado como Chave de Nível Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves ... https://br.omega.com/pptst/FSW6000_7000.html - 92K - 11/2/2025

Brass Water Turbines
Compact Design Wide Turn Down Ratio High Quality Sapphire Bearing Fixed Pulse Rate NEMA3 (IP54) Low Cost Medidores de Vazão tipo Turbina e tipo Rotor - Ver Produtos Relacionados ... https://br.omega.com/pptst/FTB370_SERIES.html - 90K - 11/2/2025

Indicadores de Velocidade do ar e túneis de vento
técnicas sobre medição de vazão de ar são necessárias para referências ... Com os modelos de bancada, eles ainda têm a opção de taxa de vazão com uniformidade ... https://br.omega.com/section/indicadores-velocidade-ar-tuneis-vento.html - 117K - 11/2/2025

Imagem em breve

Referências Técnicas para Controle e Medição :: Omega Engineering
Vazão e Nível O que há de novo em Vazão e Nível Medidores de Vazão de Área Variável e Chaves Indicadores de Velocidade de Ar e Túneis de Vento Medidores de Vazão Mássica ... https://br.omega.com/Referencias.html - 56K - 11/2/2025

Rotâmetros de 65 e 150 mm Novo Projeto com Fácil Substituição...
Substituição do Tubo Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e ... de 1 mm (3⁄32"), que permite ao usuário ler a taxa de vazão com a maior exatidão. ... https://br.omega.com/pptst/FL3600_FL3800.html - 88K - 11/2/2025

Low Level Amplifier
26 Vdc Power Supply Range Easy Mount Metal Housing Screw Terminal Hookup Medidores de Vazão tipo Turbina e tipo Rotor - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações ... https://br.omega.com/pptst/FLSCAMP.html - 83K - 11/2/2025

Medidores de Vazão de Área Variável
Perfeitos para indicar a vazão de óleo e água, os medidores de fluxo de área variável ... VER MODELOS E PREÇOS » Medidores de Vazão Pistão Medidores de Vazão Pistão Novo ... https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-area-variavel.html - 109K - 11/2/2025

Medidores de Vazão Eletromagnéticos
Vazão Eletromagnéticos Medidores de vazão eletromagnéticos são precisos e podem ser aplicados em partes móveis. Possuem, também, design industrial e se adaptam a vários ... https://br.omega.com/subsection/medidores-vazao-eletromagneticos.html - 88K - 11/2/2025

Sensores de Vazão
Vazão Projetados para uma medição precisa em baixa vazão para líquidos. Disponíveis em materiais para qualquer ambiente onde condições de baixa vazão ocorram. FMG470 ... https://br.omega.com/subsection/sensores-vazao.html - 75K - 11/2/2025

Medidores de Vazão por Deslocamento positivo para fluidos de...
Medidores de fluxo e deslocamento positivo de fluídos com alta viscosidade são ideais para diversas aplicações, sejam elas de medição de vazão ou incluido vazão de óleo. ... https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-deslocamento-positivo-fluidos-alta-viscosidade.html - 82K - 11/2/2025

Sensores de Baixa Vazão
Baixa Vazão Sensores de baixo fluxo são projetados especificamente para uma medição precisa quando há baixa vazão de líquidos. Dessa forma, são excelentes para qualquer ... https://br.omega.com/subsection/sensores-baixo-fluxo.html - 97K - 11/2/2025

Medidores de Vazão Mássica
de Vazão Mássica Medidores de fluxo mássico são ferramentas oferecidas pela Omega em ... específicas FMC-5000 FMC-5000 Medidor de Vazão Mássica - Coriolis VER MODELOS E PREÇOS ... https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-massico.html - 80K - 11/2/2025

Medidores de Vazão Tipo Pistão
Medidores de fluxo do tipo pistão monitoram a vazão de ar para garantir desempenho ... VER MODELOS E PREÇOS » Medidores de Vazão Pistão Medidores de Vazão Pistão Novo ... https://br.omega.com/subsection/medidores-fluxo-tipo-pistao.html - 78K - 11/2/2025

Medidores de vazão com saída analógica
vazão com saída analógica Medidores de vazão com saída analógica embutida ou opcional para conexão em dispositivos de controle transmitem maior segurança em cada ... https://br.omega.com/subsection/medidores-vazao-saida-analogica.html - 78K - 11/2/2025

Medidor de Vazão Ultrassônico por Efeito Doppler
Efeito Doppler para Material Particulado ou Bolhas Um medidor de vazão ultrassônico por efeito doppler usa um transdutor para emitir um feixe de ultrassom na vazão que flui através ... https://br.omega.com/subsection/medidores-vazao-ultrassonico-doppler.html - 58K - 11/2/2025

Controladores de Vazão Mássica
Vazão Mássica Os controladores de fluxo de massa podem ser programados para diversas ... FMA5400 Série FMA5400 Controladores de Vazão de Massa Gasosa Com ou Sem Display ... https://br.omega.com/subsection/controladores-fluxo-massa.html - 75K - 11/2/2025

1 2 3 4 5 6 7

Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito...
Medidores de Vazão Ultrassônicos Produtos Relacionados Saiba mais sobre FDT21 Medidores de Vazão Ultrassônicos Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos Diferença Entre ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/dif-between-doppler-transit-time-ultrasonic-flow-meters.html - 71K - 11/2/2025

O que é um Medidor de Vazão por Deslocamento Positivo?
Medidores de Vazão por Deslocamento Positivo Produtos Relacionados Saiba mais sobre FPD3100 Medidores de Vazão por Deslocamento Positivo Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/medidor-de-vazao-por-deslocamento-positivo.html - 65K - 11/2/2025

Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito Doppler e Tempo de Transito Medidores de vazão ultrassônicos são dispositivo s não intrusivos que utilizam ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 11/2/2025

Sensores Desempenham Papel Vital no Sucesso de Missão Espacial...
Os sensores desses sistemas monitoram parâmetros como carga, vazão, pressão, temperatura e vibração, a fim garantir a saúde e a segurança da tripulação e uma operação ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-sensores-missao-espacial.html - 66K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... Antes de ir, leia mais sobre Ambiental Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito Doppler e Tempo de Transito Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

3 Fatores a Considerar ao Escolher um Sensor Customizado
a ser capaz de executar medições dentro do intervalo de medição apropriado, quer seja uma medição de temperatura, de pressão, de vazão, de umidade ou de outra variável. ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/sensores-customizados-ou-de-prateleira.html - 68K - 11/2/2025

Aplicações de Medidor de Painel Digital
... O esfriamento previsível depende tanto da temperatura quanto da taxa de vazão da água. ... Medidor de pH de Painel Medidores de Vazão para Montagem em Painel Medidores de ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 11/2/2025

Instrumentos de Medição de Fluxo de Ar: Qual é a Sua Precisão...
... Ar | Coisas que você deve saber O que é um Medidor de Vazão por Deslocamento Positivo? ... Go to the the US site > Antes de ir, leia mais sobre Vazão e Nível Diferença Entre ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/instrumentos-medicao-fluxo-de-ar-precisao-exatidao.html - 71K - 11/2/2025

A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores...
... que você deve saber Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito... ... Go to the the US site > Antes de ir, leia mais sobre Vazão e Nível Diferença Entre ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transmissores-fluxo-nivel-monitoramento-pressao-recipiente.html - 72K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
... A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores... Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito... Instrumentos de Medição de Fluxo de Ar: Qual ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.